13  Nettoyage de la caméra

13.1  Boîtier de caméra,‎ câbles et autres pièces

13.1.1  Liquides

Utilisez un de ces liquides :
  • Eau chaude
  • Détergent doux

13.1.2  Équipement

Tissu doux

13.1.3  Procédure

Procédez comme suit :

Trempez le tissu dans le liquide.

Essorez-le pour en éliminer l'excédent de liquide.

Nettoyez la pièce à l'aide du tissu.

13.2  Objectif infrarouge

13.2.1  Liquides

Utilisez un de ces liquides :
  • Liquide de nettoyage d'objectifs vendu dans le commerce et contenant plus de 30 % d'alcool isopropylique.
  • Alcool éthylique (éthanol)‎ 96 % (C2H5OH)‎.

13.2.2  Équipement

Ouate

13.2.3  Procédure

Procédez comme suit :

Imbibez le coton de liquide.

Essorez le coton pour en éliminer l'excédent de liquide.

Nettoyez l'objectif une seule fois et jetez le coton.