6 Introduction
Merci d'avoir choisi une caméra série FLIR Kx de la marque FLIR Systems.
La série FLIR Kx est une gamme de caméras infrarouges robustes et fiables conçues pour fonctionner dans des environnements très difficiles.
La série de caméras FLIR Kx est dotée d'une interface intuitive et d'une conception permettant une utilisation aisée même avec des gants.
Principales fonctions :
- Robuste et fiable. La série FLIR Kx a été pensée pour les conditions de fonctionnement les plus difficiles. Les caméras résistent à une chute de 2 m sur un sol
en béton, sont conformes à la norme d'étanchéité IP67 et peuvent fonctionner à une température pouvant atteindre 55 °C.
- Innovante. La série FLIR Kx intègre notre technologie brevetée MSX, qui associe un capteur thermique à un capteur de caméra visuelle pour vous offrir des informations détaillées dans de nombreuses
situations.
- Facile à utiliser. La série FLIR Kx est facile à utiliser, même avec des gants de travail. L'interface utilisateur simple et intuitive vous permet de rester
concentré sur votre travail. Les commandes des caméras série FLIR Kx sont contrôlées à l'aide d'un seul gros bouton, situé sur la partie supérieure de l'appareil.