11  Données techniques

11.1  Calculateur de champ de vision en ligne

Veuillez vous rendre sur le site http://support.flir.com et cliquer sur la photo de la série de caméra pour consulter les tableaux de champs de vision de toutes les combinaisons de caméras à objectif.

11.2  Remarque à propos des caractéristiques techniques

FLIR Systems se réserve le droit de modifier ces spécifications à tout moment et sans préavis. Veuillez consulter le site http://support.flir.com pour connaître les dernières modifications.

11.3  Annotation sur les versions faisant foi

La version faisant foi de cette publication est l'anglais. En cas de divergences dues à des erreurs de traduction,‎ c'est le texte anglais qui prévaut.
Toutes les modifications ultérieures sont d'abord effectuées dans la version anglaise.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Description générale

Le modèle FLIR K2 est une caméra infrarouge robuste et fiable conçue pour une utilisation dans des environnements très difficiles. La caméra FLIR K2 est dotée d'une interface intuitive et d'une conception permettant une utilisation aisée même avec des gants.
Avantages :
  • Résistance et fiabilité : la caméra FLIR K2 est conçue pour répondre aux conditions d'utilisation difficiles. Capable de résister à une chute de 2 m (6,‎5 ft)‎,‎ elle est étanche (certifiée IP67)‎ et entièrement opérationnelle jusqu'à 55°C (135 °F)‎,‎ opérationnelle jusqu'à +‎85 °C (+‎185 °F)‎ pendant 15 minutes,‎ +‎150 °C (+‎302 °F)‎ pendant 10 minutes ou jusqu'à +‎260 °C (+‎500 °F)‎ pendant 3 minutes.
  • Innovante : la caméra FLIR K2 intègre notre technologie brevetée MSX,‎ qui associe un capteur thermique à un capteur de caméra visuelle pour vous offrir des informations visuelles détaillées dans de nombreuses situations.
  • Facile à utiliser : la caméra est facile à utiliser,‎ même avec des gants de travail. L'interface utilisateur simple et intuitive vous permet de rester concentré sur votre travail. Les commandes de la caméra FLIR K2 sont contrôlées à l'aide d'un seul gros bouton,‎ situé sur la partie supérieure de l'appareil.
Applications standard :
  • Détection de chaleur.
  • Recherche et secours.
  • Extinction finale.
  • Caméra de rechange.
  • Caméra à balayage.
  • Départ de feu.

Données optiques et données d'imagerie

 
Résolution infrarouge
160 × 120 pixels
Sensibilité thermique/NETD
< 100 mK à +‎30°C (+‎86°F)‎
Champ de vision horizontal (FOV,‎ field of view)‎
47° × 35°
Profondeur de champ
0,‎1 m (0,‎33 ft)‎,‎ infini
Distance focale
1,‎9 mm (0,‎075 in)‎
Résolution spatiale (IFOV)‎
6,‎22 mrad
Nombre F
1,‎1
Fréquence des images
9 Hz
Mise au point
Fixe

Données du détecteur

 
Type de détecteur
Matrice à plan focal,‎ microbolomètre non refroidi
Plage spectrale
7,‎5-13 µm
Pas
12 μm

Caméra visuelle

 
Caméra numérique intégrée
640 × 480 pixels
Caméra numérique,‎ FOV (champ de vision)‎
73° × 61°,‎ s'adapte à l'objectif infrarouge
Sensibilité
Minimum 10 lux

Présentation de l'image

 
Affichage
LCD 3 pouces,‎ 320 × 240 pixels,‎ rétroéclairé
Plage automatique
Automatique,‎ non sélectionnable

Modes de présentation de l'image

 
Modes de l'image
  • Mode Extinction d'incendie Basic (défaut)‎
  • Mode Extinction d'incendie noir et blanc
  • Mode Incendie
  • Mode Recherche et secours
  • Mode Détection de chaleur
  • Mode Détection de froid
  • Mode Analyse de bâtiment
Imagerie dynamique multispectrale (MSX)‎
Oui

Mesure

 
Plage de températures de l'objet
  • –20 à +‎150°C (–4 à +‎302°F)‎
  • 0 à +‎500°C (+‎32 à +‎932°F)‎
Précision
±4 °C (±7,‎2 °F)‎ ou ±4 % pour les températures ambiantes de 10–35 °C (50–95 °F)‎

Analyse de mesures

 
Point de mesure
1
Détection chaud automatique
Mode de détection de chaleur (20% les plus chauds de la scène colorisés)‎
Isotherme
Oui

USB

 
USB
USB Micro-B

Compatibilité

 
Compatible avec le logiciel FLIR
FLIR Tools

Interfaces de communication de données

 
Interfaces
Mise à jour depuis un ordinateur

Système d'alimentation

 
Type de batterie
Li-ion
Tension de la batterie
3,‎6 V
Capacité de la batterie
2,‎6 Ah à 20–25 °C (68–77 °F)‎
Durée de fonctionnement de la batterie
Environ 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F)‎ et en utilisation normale
Système de rechargement
Batterie chargée à l'intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique
Temps de chargement
2,‎5 h à 90% de la capacité,‎ état du chargement indiqué par des voyants DEL
Température de charge
0–45 °C (32–113 °F)‎
Gestion de l'alimentation
Arrêt automatique et mode de veille
Délai de démarrage après la veille
10 secondes
Délai de démarrage
30 secondes

Données environnementales

 
Plage de températures de fonctionnement
  • –10 à 55 °C (14 à 131 °F)‎ : infini
  • +‎85 °C (+‎185 °F)‎ : 15 minutes
  • +‎150°C (+‎302°F)‎ : 10 minutes
  • +‎260°C (+‎500°F)‎ : 3 minutes
Plage de température de stockage
–40 à +‎70 °C (–40 à +‎158 °F)‎
Humidité (utilisation et stockage)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 heures,‎ 95 % d'humidité relative,‎ 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ 2 cycles
Humidité relative
95 % d'humidité relative,‎ de 25 à 40 °C (77 à 104 °F)‎,‎ sans condensation
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunité)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (émission)‎
  • FCC 47 CFR Partie 15 B (émission)‎
Champs magnétiques
EN 61 000-4-8,‎ Niveau de test 5 pour champ continu (environnement industriel strict)‎
Boîtier
IP 67 (IEC 60529)‎
Corrosion
ASTM B117,‎ brouillard salin,‎ solution saline à 5 % durant 48 heures et à 35 °C
Chocs
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Vibration
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Chute
2 m (6,‎6 ft)‎
Sécurité (alimentation)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Données physiques

 
Poids de la caméra,‎ batterie incluse
0,‎7 kg (1,‎54 lb)‎
Poids de la batterie
0,‎119 kg (0,‎26 lb)‎
Dimensions de la caméra (L × l × h)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,‎8 in × 4,‎1 in × 3,‎5 in)‎
Interface de montage pour trépied
UNC ¼″-20
Matériaux
  • PPSU
  • Caoutchouc de silicone
  • Aluminium,‎ fonte
  • Alliage de magnésium ignifuge

Informations sur la livraison

 
Liste des pièces fournies
  • Caméra infrarouge
  • Batterie (×2)‎
  • Chargeur de batterie
  • Dragonne
  • Alimentation
  • Documentation papier
  • Câble USB
  • CD-ROM de la documentation utilisateur
Poids de l'emballage
  • Paquet contenant 1 produit : 2,‎06 kg
  • Paquet contenant 5 produit : 11,‎2 kg
Dimensions de l'emballage
  • Paquet contenant 1 produit : 323 × 325 × 110 mm
  • Paquet contenant 5 produit : 578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
Pays d'origine
Chine
Fournitures et accessoires :