6 Bevezetés
Köszönjük, hogy a FLIR Kx sorozatú FLIR Systems kamerát választotta.
A FLIR Kx sorozat egy robusztus és megbízható infravörös kameracsalád, amelyet úgy terveztek, hogy különösen szélsőséges környezetekben
is helyt álljon. A FLIR Kx sorozatú kamerákat intuitív felhasználói felületüknek kialakítása könnyen kezelhetővé teszi kesztyű viselése esetén is.
Főbb jellemzők:
- Robusztus és megbízható. A FLIR Kx sorozatot úgy tervezték, hogy szélsőséges körülmények között is működjön. Kibírja, ha 2 m-es magasságból az aszfaltra ejtik,
IP67 szinten vízálló, és 55 °C-ig teljesen működőképes.
- Innovatív. A FLIR Kx sorozat szabadalmaztatott technológiánkat, az MSX-et alkalmazza, amelyben egy hőérzékelő és egy vizuáliskamera-érzékelő kombinációja számos felhasználási helyzetben részletes
képinformációt biztosít.
- Könnyen használható. A FLIR Kx sorozat kesztyűs kézzel is könnyen használható. Az intuitív és egyszerű kezelőfelület segít a munkára összpontosítani. A
FLIR Kx sorozat az egység tetején található egyetlen nagy gombbal működtethető.