|
Általános leírás |
|
|---|---|
|
A FLIR K2 egy robusztus és megbízható infravörös kamera, amelyet úgy terveztek,
hogy különösen szélsőséges környezetekben is helyt álljon. A FLIR K2 intuitív felhasználói felületének kialakítása
könnyen kezelhetővé teszi kesztyű viselése esetén is.
|
|
|
Előnyök:
|
|
|
|
|
Jellemző alkalmazások:
|
|
|
|
Képalkotás és optikai adatok |
|
|---|---|
|
Infravörös felbontás
|
160 × 120 képpont
|
|
Termikus érzékenység/NETD
|
< 100 mK +30 °C-nál (+86°F)
|
|
Látószög (FOV)
|
47° × 35°
|
|
Mélységélesség
|
0,1 m (0,33 láb), végtelen
|
|
Fókusztávolság
|
1,9 mm (0,075 hüvelyk)
|
|
Térbeli felbontás (IFOV)
|
6,22 mrad
|
|
F-szám
|
1,1
|
|
Képfrekvencia
|
9 Hz
|
|
Fókusz
|
Fix
|
|
Érzékelő adatai |
|
|---|---|
|
Érzékelő típusa
|
Gyújtósíkú képérzékelő, nem hűtött mikrobolométer
|
|
Spektrumtartomány
|
7,5–13 µm
|
|
Csúcs
|
12 μm
|
|
Optikai kamera |
|
|---|---|
|
Beépített digitális kamera
|
640 × 480 képpont
|
|
Digitális kamera, FOV
|
73° × 61°, alkalmazkodik az infravörös
objektívhez
|
|
Érzékenység
|
Minimum 10 lux
|
|
Kép megjelenítése |
|
|---|---|
|
Kijelző
|
3 hüvelykes LCD, 320 × 240 képpont, háttérvilágítás
|
|
Automatikus tartomány
|
Automatikus, nem választható
|
|
Képmegjelenítési módok |
|
|---|---|
|
Képmódok
|
|
|
Többspektrumos dinamikus képalkotás (Multi
Spectral Dynamic Imaging – MSX)
|
Igen
|
|
Mérés |
|
|---|---|
|
Tárgy hőmérséklet-tartománya
|
|
|
Pontosság
|
±4 °C (±7,2°F) vagy ±4% a 10–35 °C (50–95°F)
közötti környezeti hőmérséklet esetén
|
|
Mérések elemzése |
|
|---|---|
|
Pontmérő
|
1
|
|
Automatikus hőkeresés
|
Hőkereső mód (beszínezi a helyszín legforróbb
20%-át)
|
|
Izoterma
|
Igen
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB mikro-B
|
|
Kompatibilitás |
|
|---|---|
|
A FLIR szoftverekkel kompatibilis
|
FLIR Tools
|
|
Adatkommunikációs csatolófelületek |
|
|---|---|
|
Csatolófelületek
|
Frissítés PC-eszközökről
|
|
Tápellátási rendszer |
|
|---|---|
|
Akkumulátor típusa
|
Li-ion
|
|
Akkumulátor feszültsége
|
3,6 V
|
|
Akkumulátor kapacitása
|
2,6 Ah 20–25 °C (68–77°F) hőmérsékleten
|
|
Akkumulátor működési ideje
|
Körülbelül 4 óra, +25 °C (+77°F) környezeti
hőmérséklet és megszokott módon történő használat esetén
|
|
Töltési rendszer
|
Akkumulátor töltése a kamerában vagy
erre a célra szolgáló töltőben
|
|
Töltési idő
|
2,5 óra a kapacitás 90%-ára, töltöttségi
állapot LED-es kijelzése
|
|
Töltési hőmérséklet
|
0–45 °C (32–113°F)
|
|
Energiagazdálkodás
|
Automatikus leállítás és alvó üzemmód
|
|
Indítási idő alvó üzemmódból
|
10 másodperc
|
|
Rendszerbetöltési idő
|
30 másodperc
|
|
Környezeti adatok |
|
|---|---|
|
Működési hőmérséklet tartománya
|
|
|
Tárolási hőmérséklet tartománya
|
–40 °C – +70 °C (-40°F – +158°F)
|
|
Páratartalom (működéshez és tároláshoz)
|
IEC 60068-2-30 / 24 óra, 95% relatív
páratartalom, 25–40 °C (77–104°F), 2 ciklus
|
|
Relatív páratartalom
|
95% relatív páratartalom +25–40 °C (77–104°F),
nem kicsapódó
|
|
Elektromágneses megfelelőség
|
|
|
Mágneses mezők
|
EN 61 000-4-8, 5. vizsgálati szint a
folyamatos mezőhöz (nehéz ipari környezet)
|
|
Érintésvédelmi besorolás
|
IP 67 (IEC 60529)
|
|
Rozsdásodás
|
ASTM B117, sós permet, 5%-os sóoldat
48 órán keresztül, +35 °C-on
|
|
Ütődés
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Rezgéstűrés
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Leesés
|
2 m (6,6 láb)
|
|
Biztonság (tápegység)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Fizikai adatok |
|
|---|---|
|
Kamera tömege, akkumulátorral
|
0,7 kg
|
|
Akkumulátor tömege
|
0,119 kg
|
|
Kamera mérete (H × Sz × M)
|
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,8 hüvelyk
× 4,1 hüvelyk × 3,5 hüvelyk)
|
|
Állványcsatlakozó
|
UNC ¼"-20
|
|
Anyag
|
|
|
Szállítási információ |
|
|---|---|
|
A csomag tartalma
|
|
|
Csomagolás, tömeg
|
|
|
Csomagolás, méret
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
Származási ország
|
Kína
|