13  Pulizia della termocamera

13.1  Rivestimento esterno,‎ cavi ed altri componenti della termocamera

13.1.1  Liquidi

Utilizzare uno dei liquidi seguenti:
  • Acqua calda
  • Una soluzione detergente non aggressiva

13.1.2  Dotazione necessaria

Un panno morbido

13.1.3  Procedura

Attenersi alla procedura seguente:

Immergere il panno nel liquido.

Strizzare il panno per rimuovere il liquido in eccesso.

Con il panno,‎ pulire la parte desiderata.

13.2  Obiettivo ad infrarossi

13.2.1  Liquidi

Utilizzare uno dei liquidi seguenti:
  • Un liquido per la pulizia dell'obiettivo comunemente in commercio con oltre il 30% di alcol isopropilico.
  • 96% di alcol etilico (C2H5OH)‎.

13.2.2  Dotazione necessaria

Batuffolo di cotone

13.2.3  Procedura

Attenersi alla procedura seguente:

Immergere un batuffolo di cotone nel liquido.

Strizzare il batuffolo di cotone per rimuovere il liquido in eccesso.

Pulire l'obiettivo solo una volta e gettare il batuffolo di cotone.