6 Introduzione
Grazie per aver scelto una termocamera serie FLIR Kx di FLIR Systems.
La serie FLIR Kx comprende termocamere ad infrarossi robuste ed affidabili, concepite per funzionare in condizioni ambientali estremamente
avverse. La termocamera serie FLIR Kx dispone di un'interfaccia intuitiva con un design che semplifica il controllo anche con l'impiego di guanti.
Caratteristiche principali:
- Resistente ed affidabile. La serie FLIR Kx è progettata per rispondere alle condizioni più avverse. Questa termocamera è in grado di resistere a cadute da 2 m su superfici
in cemento, è resistente all'acqua con grado di protezione IP67 e garantisce il funzionamento a pieno regime a temperature
fino a 55°C.
- Innovativa. La serie FLIR Kx utilizza la nostra tecnologia brevettata MSX che vede l'utilizzo di un sensore termico e di un sensore per videocamera per fornire informazioni dettagliate sull'immagine
in un'ampia gamma di situazioni.
- Semplice da utilizzare. La serie FLIR Kx è facile da utilizzare anche quando si indossano guanti professionali. L'interfaccia utente semplice ed intuitiva favorisce
la massima concentrazione sul lavoro. È possibile controllare la serie FLIR Kx mediante un solo grande pulsante situato sulla parte superiore dell'unità.