11  Dati tecnici

11.1  Calcolatore del campo visivo online

Visitare il sito Web http://support.flir.com e fare clic sulla foto della serie di termocamere per visualizzare le tabelle del campo visivo di tutte le combinazioni di obiettivi e termocamere.

11.2  Nota relativa ai dati tecnici

FLIR Systems si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Per conoscere le modifiche più recenti,‎ consultare il sito Web http://support.flir.com.

11.3  Nota relativa alle versioni ufficiali

La versione ufficiale della presente pubblicazione è in inglese. Nel caso in cui siano presenti divergenze dovute ad errori di traduzione,‎ il testo in inglese ha la precedenza.
Tutte le modifiche più recenti vengono implementate prima in inglese.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Descrizione generale

La serie FLIR K2 comprende termocamere ad infrarossi robuste ed affidabili,‎ concepite per funzionare in condizioni ambientali estremamente avverse. La termocamera serie FLIR K2 è dotata di un'interfaccia intuitiva con un design che ne semplifica il controllo,‎ anche con l'impiego di guanti.
Vantaggi:
  • Resistenza ed affidabilità: la serie FLIR K2 è progettata per rispondere alle condizioni più avverse. Questa termocamera è in grado di resistere a cadute da 2 metri (6,‎5 piedi)‎,‎ è resistente all'acqua con grado di protezione IP67 e garantisce il funzionamento a pieno regime a temperature fino a 55°C (135°F)‎ e fino a +‎85 °C (+‎185°F)‎ per 15 minuti,‎ a +‎150°C (+‎302°F)‎ per 10 minuti ed a +‎260 °C (+‎500 °F)‎ per 3 minuti.
  • Innovativa: la serie FLIR K2 utilizza la nostra tecnologia brevettata MSX,‎ che vede l'utilizzo di un sensore termico e di un sensore per videocamera per fornire informazioni dettagliate sull'immagine in un'ampia gamma di situazioni.
  • Semplice da utilizzare: è facile da utilizzare anche quando si indossano guanti professionali. L'interfaccia utente semplice ed intuitiva favorisce la massima concentrazione sul lavoro. È possibile controllare la serie FLIR K2 mediante un solo grande pulsante situato sulla parte superiore dell'unità.
Applicazioni tipiche:
  • Rilevamento termico.
  • Ricerca e salvataggio.
  • Estinzione finale.
  • Backup termocamera.
  • Scansione termocamera.
  • Incendio.

Imaging e dati ottici

 
Risoluzione IR
160 × 120 pixel
Sensibilità termica/NETD
< 100 mK a +‎30 °C (+‎86 °F)‎
Campo visivo (FOV)‎
47° × 35°
Profondità di campo
0,‎1 m (0,‎33 piedi)‎,‎ infinito
Lunghezza focale
1,‎9 mm (0,‎075 pollici)‎
Risoluzione spaziale (IFOV)‎
6,‎22 mrad
Numero di diaframma
1,‎1
Frequenza immagini
9 Hz
Messa a fuoco
Fissa

Dati del rilevatore

 
Tipo di rilevatore
FPA (Focal Plane Array)‎,‎ microbolometro non raffreddato
Intervallo spettrale
7,‎5 – 13 µm
Pitch
12 μm

Videocamera

 
Videocamera digitale incorporata
640 × 480 pixel
Videocamera digitale,‎ (FOV)‎
73° × 61°,‎ si adatta all'obiettivo ad infrarossi
Sensibilità
10 lux minimo

Presentazione dell'immagine

 
Display
LCD da 3",‎ 320 × 240 pixel,‎ retroilluminato
Selezione automatica della gamma termica
Automatica,‎ non selezionabile

Modalità di presentazione dell'immagine

 
Modalità immagine
  • Modalità antincendio di base TI (predefinita)‎
  • Modalità antincendio in bianco e nero
  • Modalità antincendio
  • Modalità Ricerca e salvataggio
  • Modalità di rilevamento termico
  • Modalità rilevamento freddo
  • Modalità analisi edifici
MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging)‎

Misurazione

 
Intervallo di temperatura dell'oggetto
  • Da –20°C a +‎150°C (da –4°F a +‎302°F)‎
  • Da 0°C a +‎500°C (da +‎32°F a +‎932°F)‎
Accuratezza
±4°C (±7,‎2°F)‎ o ±4% per temperature ambientali di 10–35°C (50–95°F)‎

Analisi della misurazione

 
Puntatore
1
Rilevamento automatico caldo
Modalità di rilevamento termico (il 20% dell'area più calda della scena è colorato)‎
Isoterma

USB

 
USB
USB Micro-B

Compatibilità

 
Compatibile con il software FLIR
FLIR Tools

Interfacce di comunicazione dati

 
Interfacce
Aggiornamento da dispositivi PC

Sistema di alimentazione

 
Tipo di batteria
Li ion
Tensione batteria
3,‎6 V
Capacità della batteria
2,‎6 Ah,‎ a una temperatura di 20–25°C (68–77°F)‎
Autonomia della batteria
Circa 4 ore a una temperatura ambiente di +‎25°C (+‎77°F)‎ e con un utilizzo normale
Sistema di ricarica
La batteria viene ricaricata all'interno della termocamera o nello specifico caricabatterie
Tempo di ricarica
2,‎5 ore al 90% di capacità; lo stato della carica è indicato tramite LED
Temperatura di ricarica
0–45°C (32–113°F)‎
Funzione di risparmio energetico
Spegnimento automatico e modalità sospensione
Tempo di avviamento dalla modalità sospensione
10 secondi
Tempo di avvio
30 secondi

Dati ambientali

 
Intervallo della temperatura di funzionamento
  • Da –10°C a +‎55°C (da +‎14°F a +‎131°F)‎: infinito
  • +‎85°C (+‎185°F)‎: 15 minuti
  • +‎150°C (+‎302°F)‎: 10 minuti
  • +‎260°C (+‎500°F)‎: 3 minuti
Intervallo della temperatura di immagazzinamento
Da –40°C a +‎70°C (da –40°F a +‎158°F)‎
Umidità (funzionamento ed immagazzinamento)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 ore,‎ 95% di umidità relativa,‎ 25–40°C (77–104°F)‎,‎ 2 cicli
Umidità relativa
95% di umidità relativa,‎ 25 °C–40°C (77 °F–104°F)‎,‎ senza condensa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunità)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emissioni)‎
  • FCC 47 CFR Parte 15 B (emissioni)‎
Campi magnetici
EN 61 000-4-8,‎ test livello 5 per campo continuo (ambiente industriale difficile)‎
Isolamento
IP 67 (IEC 60529)‎
Corrosione
ASTM B117,‎ spruzzi di sale,‎ 5% di soluzione salina in 48 ore e +‎35°C
Urto
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Vibrazioni
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Caduta
2 m (6,‎6 piedi)‎
Sicurezza (alimentazione)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Dati fisici

 
Peso della termocamera,‎ con batteria
0,‎7 kg (1,‎54 lb.)‎
Peso della batteria
0,‎119 kg (0,‎26 lb.)‎
Dimensioni della termocamera (L × P × A)‎
250 × 105 × 90 mm (9,‎8 × 4,‎1 × 3,‎5 pollici)‎
Attacco per treppiede
UNC ¼″-20
Materiali
  • PPSU
  • Gomma di silicone
  • Lega di alluminio
  • Lega di magnesio resistente alle fiamme

Informazioni di spedizione

 
Elenco del contenuto
  • Termocamera ad infrarossi
  • Batteria (×2)‎
  • Caricabatterie
  • Cordino
  • Alimentazione
  • Documentazione stampata
  • Cavo USB
  • CD-ROM documentazione utente
Confezione,‎ peso
  • Confezione da 1: 2,‎06 kg
  • Confezione da 5: 11,‎2 kg
Confezione,‎ dimensioni
  • Confezione da 1: 323 × 325 × 110 mm
  • Confezione da 5: 578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
Paese di origine
Cina
Materiali di consumo ed accessori: