13  カメラのクリーニング

13.1  カメラの筐体、ケーブルおよびその他のアイテム

13.1.1  液体

以下のいずれかの液体を使用してください。
  • 温水
  • 弱清浄液

13.1.2  備品

柔らかい布

13.1.3  手順

次の手順に従います。

液体に布を浸す。

布を絞って余分の水分を落とす。

布で拭いてきれいにする。

13.2  赤外線レンズ

13.2.1  液体

以下のいずれかの液体を使用してください。
  • 30% 以上のイソプロピル アルコールを使用している市販のレンズ クリーニング液。
  • 96% エチル アルコール (C2H5OH)‎。

13.2.2  備品

脱脂綿

13.2.3  手順

次の手順に従います。

液体に脱脂綿を浸す。

脱脂綿を絞って余分の水分を落とす。

一度のみレンズを拭き、脱脂綿を捨てる。