6 はじめに
FLIR Systems の FLIR Kx シリーズ カメラをお買い上げいただきありがとうございます。
FLIR Kx シリーズは、頑丈で信頼性の高い赤外線カメラ シリーズで、極めて厳しい条件でも動作するよう設計されています。FLIR Kx シリーズ カメラには直観的に使えるインターフェースが採用されており、グローブを装着したままでも簡単に操作できます。
主な特徴:
- 頑丈で高い信頼性。FLIR Kx シリーズは、厳しい動作条件に対応できるように設計されています。2 m の高さからコンクリートの床面に落下しても耐えられます。また、IP67 に準拠した防水性能を備え、最大 55°C の気温でも完全に動作します。
- 革新的。FLIR Kx シリーズでは特許取得の MSX 技術を利用しており、赤外線センサーを可視カメラ センサーと組み合わせて、多くの使用状況で詳細な画像情報を提供します。
- 容易な操作性。FLIR Kx シリーズは、グローブを着けたままでも簡単に操作できます。直感的に使えるシンプルなユーザー インターフェースにより、本来の職務に集中できます。FLIR Kx シリーズは、ユニットの上部にある大きなボタン 1 つで制御できます。