|
概要 |
|
|---|---|
|
FLIR K2 は、頑丈で信頼性の高い赤外線カメラで、極めて厳しい条件でも動作するよう設計されています。FLIR K2 には直観的に使えるインターフェースが採用されており、グローブを装着したままでも簡単に操作できます。
|
|
|
利点:
|
|
|
|
|
一般的な用途:
|
|
|
|
画像および光学データ |
|
|---|---|
|
赤外線分解能
|
160 × 120 ピクセル
|
|
サーマル感度/NETD
|
+30°C (+86°F) で 100 mK 未満
|
|
視野 (FOV)
|
47° × 35°
|
|
被写界深度
|
0.1 m (0.33 フィート)、無限遠
|
|
焦点距離
|
1.9 mm (0.075 インチ)
|
|
空間分解能 (IFOV)
|
6.22 mrad
|
|
F 値
|
1.1
|
|
画像周波数
|
9 Hz
|
|
フォーカス
|
固定
|
|
検出素子データ |
|
|---|---|
|
検出素子タイプ
|
焦点面アレイ、非冷却マイクロボロメーター
|
|
スペクトル領域
|
7.5 ~ 13 µm
|
|
ピッチ
|
12 μm
|
|
可視カメラ |
|
|---|---|
|
内蔵デジタル カメラ
|
640 × 480 ピクセル
|
|
デジタル カメラ、FOV
|
73° × 61°、赤外線レンズに適合
|
|
感度
|
最低 10 ルクス
|
|
画像表示 |
|
|---|---|
|
ディスプレイ
|
3 インチ LCD、320 × 240 ピクセル、バックライト
|
|
自動レンジ
|
自動、選択不可
|
|
画像表示モード |
|
|---|---|
|
画像モード
|
|
|
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)
|
あり
|
|
測定 |
|
|---|---|
|
対象物温度レンジ
|
|
|
精度
|
±4°C (±7.2°F) または周囲温度 10 ~ 35°C (50 ~
95°F) の±4%
|
|
測定分析 |
|
|---|---|
|
スポットメーター
|
1
|
|
熱の自動検出
|
ヒート ディテクション モード (シーンの最高温 20% をカラー化)
|
|
アイソサーモ
|
はい
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB Micro-B
|
|
互換性 |
|
|---|---|
|
FLIR ソフトウェアと互換性あり
|
FLIR Tools
|
|
データ通信インターフェース |
|
|---|---|
|
インターフェース
|
PC デバイスから更新
|
|
電源システム |
|
|---|---|
|
バッテリー タイプ
|
リチウム イオン
|
|
バッテリー電圧
|
3.6 V
|
|
バッテリー容量
|
20 ~ 25°C (68 ~ 77°F) で 2.6 Ah
|
|
バッテリー動作時間
|
周囲温度 +25°C、通常使用で約 4 時間
|
|
充電システム
|
バッテリーはカメラ内部または専用の充電器で充電されます。
|
|
充電時間
|
2.5 時間で容量の 90%、充電状況は LED に表示
|
|
充電温度
|
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
|
|
電源管理
|
自動シャットダウンおよびスリープ モード
|
|
スリープ モードからの起動時間
|
10 秒
|
|
起動時間
|
30 秒
|
|
環境データ |
|
|---|---|
|
動作温度レンジ
|
|
|
保管温度範囲
|
-40°C ~ +70°C (-40°F ~ +158°F)
|
|
湿度 (動作、保管)
|
IEC 60068-2-30、24 時間、95% 相対湿度、25 ~ 40°C
(77 ~ 104°F)、2 サイクル
|
|
相対湿度
|
相対湿度 95%、25°C ~ 40°C (77°F ~ 104°F)、非結露
|
|
EMC
|
|
|
磁界
|
EN 61 000-4-8、連続磁界用テスト レベル 5 (過酷な産業環境)
|
|
保護構造
|
IP 67 (IEC 60529)
|
|
腐食
|
ASTM B117、塩水噴霧、5% 食塩水に 48 時間/+35°C
|
|
衝撃
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
振動
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
落下
|
2 m (6.6 フィート)
|
|
安全性 (電源)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
物理データ |
|
|---|---|
|
カメラ重量 (バッテリー込み)
|
0.7 kg (1.54 lb.)
|
|
バッテリーの重量
|
0.119 kg (0.26 lb.)
|
|
カメラ サイズ (長さ × 幅 × 高さ)
|
250 mm × 105 mm × 90 mm (9.8 インチ × 4.1
インチ × 3.5 インチ)
|
|
三脚架
|
UNC ¼ インチ -20
|
|
材料
|
|
|
配送情報 |
|
|---|---|
|
同梱物
|
|
|
梱包、重量
|
|
|
梱包、サイズ
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
原産国
|
中国
|