11  기술 데이터

11.1  온라인 시야각 계산기

모든 렌즈 카메라 조합에 대한 시야각표를 보려면 http://support.flir.com을 방문하여 카메라 시리즈 사진을 클릭하십시오.

11.2  기술 데이터에 관한 참고 사항

FLIR Systems는 사전 통지 없이 언제든지 사양을 변경할 권리가 있습니다. 최근 변경 내용은 http://support.flir.com을 참조하십시오.

11.3  신뢰할 수 있는 버전에 관한 참고 정보

이 출판물의 신뢰할 수 있는 버전은 영어입니다. 번역 오류 때문에 차이가 발생한 경우 영문 텍스트가 우선시됩니다.
늦은 변경 내용은 먼저 영어로 시행됩니다.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

일반 설명

FLIR K2는 극한의 환경에서 사용할 수 있도록 설계된 견고하고 신뢰할 수 있는 적외선 카메라입니다. FLIR K2의 인터페이스는 장갑을 착용한 상태로도 쉽게 조작할 수 있도록 직관적으로 설계되었습니다.
장점:
  • 강력함 및 안정적: FLIR K2는 매우 거친 환경에서도 사용할 수 있도록 제작되었습니다. 또한 2m(6.5 ft.)‎ 높이에서 콘크리트 바닥에 떨어뜨려도 이상이 없으며,‎ IP67 등급의 방수 성능을 갖췄으며,‎ 최대 55°C(135°F)‎의 고온에서도 완벽하게 작동합니다(+‎85°C (+‎185°F)‎에서 15분,‎ +‎150°C(+‎302°F)‎에서 10분,‎ +‎260°C(+‎500°F)‎에서 3분 작동 가능)‎.
  • 혁신적입니다. FLIR K2에는 특허를 받은 MSX 기술이 접목되어 있습니다. 이 기술은 사용자의 여러 상황에 따라 상세한 영상 정보를 얻을 수 있도록 열 감지 센서를 실영상 카메라와 결합시킨 것입니다.
  • 사용하기 쉽습니다. FLIR K2는 전문 장갑을 착용한 손으로 쉽게 사용할 수 있습니다. 사용자 인터페이스가 직관적이고 단순하므로 작업에 집중할 수 있습니다. 또한 장치의 맨 위에 있는 단 하나의 큰 버튼만으로도 조작이 가능합니다.
일반적인 응용:
  • 열 감지 모드.
  • 수색 및 구조 모드.
  • 최종 소거.
  • 백업 카메라.
  • 스캐닝 카메라.
  • 화재.

이미징 및 광학 데이터

 
IR 해상도
160 × 120픽셀
열감도/NETD
<100 mK @ +‎30°C(+‎86°F)‎
시야각(FOV)‎
47° × 35°
심도
0.1m(0.33 ft.)‎,‎ 무한
초점 길이
1.9 mm(0.075 in.)‎
공간 해상도(IFOV)‎
6.22mrad
F값
1.1
영상 주파수
9Hz
초점
고정

감지기 데이터

 
감지기 유형
초점평면 배열,‎ 비냉각 마이크로 볼로미터
스펙트럼 범위
7.5~13µm
피치
12μm

실영상 카메라

 
내장된 디지털 카메라
640 × 480픽셀
디지털 카메라(FOV)‎
73° × 61°(적외선 렌즈에 적합)‎
감도
최소 10lux

이미지 표현

 
디스플레이
3인치 LCD,‎ 320 × 240픽셀,‎ 후광 조명
자동 범위
자동(선택 불가)‎

이미지 표현 모드

 
이미지 모드
  • 기본 소방 활동 모드(기본)‎
  • 흑백 소방 활동 모드
  • 화재 모드
  • 수색 및 구조 모드
  • 열 탐지 모드
  • 저온부 감지 모드
  • 건물 분석 모드
멀티 스펙트럼 동적 이미징(MSX)‎

측정

 
물체 온도 범위
  • –20°C ~ +‎150°C(–4°F ~ +‎302°F)‎
  • 0°C ~ +‎500°C(+‎32°F ~ +‎932°F)‎
정확도
±4°C(±7.2°F)‎ 또는 ±4%,‎ 주변 온도 10~35°C(50~95°F)‎

측정 분석

 
스팟미터
1
자동 핫 감지
열 감지 모드(현장에서 가장 온도가 높은 20% 채색)‎
등온선

USB

 
USB
USB 마이크로-B

호환성

 
FLIR 소프트웨어와 호환 가능
FLIR Tools

데이터 통신 인터페이스

 
인터페이스
PC 장치에서 업데이트

전원 시스템

 
배터리 유형
리튬 이온
배터리 전압
3.6V
배터리 용량
2.6Ah,‎ 20°C~25°C(68°F~77°F)‎
배터리 사용 시간
+‎25°C(+‎77°F)‎의 주위 온도에서 일반적인 용도로 사용할 경우 약 4시간
충전 시스템
배터리는 카메라 내부에서 또는 특정 충전기로 충전 가능
충전 시간
2.5시간 충전 시 90% 충전(충전 상태는 LED에 표시)‎
충전 온도
0~45°C(32~113°F)‎
전원 관리
자동 정지 및 절전 모드
절전 모드에서 시작 시간
10초
시작 시간
30초

환경 데이터

 
작동 온도 범위
  • –10°C ~ +‎55°C(+‎14°F ~ +‎131°F)‎: 무한
  • +‎85°C(+‎185°F)‎: 15분
  • +‎150°C(+‎302°F)‎: 10분
  • +‎260°C(+‎500°F)‎: 3분
스토리지 온도 범위
–40°C ~ +‎70°C(–40°F ~ +‎158°F)‎
습도(작동 및 스토리지)‎
IEC 60068-2-30/24시간,‎ 95% 상대 습도,‎ 25°C~40°C(77°F~104°F)‎/2사이클
상대 습도
95% 상대 습도 +‎25°C ~ -40°C(+‎77°F ~ -104°F)‎ 비응축
EMC
  • EN 61000-6-2:2005(면책)‎
  • EN 61000-6-3: 2011(방출)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B(방출)‎
자기장
EN 61 000-4-8,‎ 연속적 자기장의 경우 테스트 레벨 5(혹독한 산업 환경)‎
캡슐화
IP 67(IEC 60529)‎
부식
ASTM B117,‎ 염수 분무,‎ 5% 생리식염수 48시간,‎ +‎35°C
쇼크
25g(IEC 60068-2-27)‎
진동
2 g(IEC 60068-2-6)‎
낙하
2 m(6.6 ft.)‎
안전(전원 공급 장치)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

물리적 데이터

 
카메라 무게(배터리 포함)‎
0.7 kg(1.54 lb.)‎
배터리 무게
0.119 kg(0.26 lb.)‎
카메라 크기(L × W × H)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm(9.8 in. × 4.1 in. × 3.5 in.)‎
삼각대 장착
UNC ¼"-20
재질
  • PPSU
  • 실리콘 고무
  • 알루미늄,‎ 주물
  • 방염 마그네슘 합금

배송 정보

 
내용 목록
  • 적외선 카메라
  • 배터리(2개)‎
  • 배터리 충전기
  • 랜야드 스트랩
  • 전원 공급 장치
  • 인쇄물
  • USB 케이블
  • 사용자 문서 CD-ROM
포장,‎ 무게
  • 1-팩: 2.06kg
  • 5-팩: 11.2kg
포장,‎ 크기
  • 1-팩: 323 × 325 × 110mm
  • 5-팩: 578 × 336 × 351mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
원산지
중국
제공물품 및 액세서리: