10  Bruk

10.1  Lade batteriet

10.1.1  Lade batteriet med FLIR‎ strømforsyningen

Gå frem på følgende måte:

Koble strømforsyningen til en stikkontakt.

Koble strømkabelen til USB-kontakten på kameraet. For tilgang til USB-kontakten kan du se delen 10.3 Tilgang til kontaktluken.

10.1.2  Lade batteriet med den FLIR‎ frittstående batteriladeren.

Gå frem på følgende måte:

Koble den frittstående batteriladeren til en stikkontakt.

Fjern batteriet fra kameraet.

Graphic

Plasser batteriet i den frittstående batteriladeren.

10.1.3  Lade batteriet ved hjelp av en USB-kabel

Gå frem på følgende måte:

Koble kameraet til en datamaskin med en USB-kabel. For tilgang til USB-kontakten kan du se delen 10.3 Tilgang til kontaktluken.

10.2  Slå kameraet av og på

  • Trykk på av/på-knappen for å slå på kameraet.
  • Trykk på og hold nede av-/på-knappen i mer enn 3 sekunder,‎ men mindre enn 10 sekunder for å sette kameraet i standbymodus. Kameraet slår seg automatisk av etter 6 timer.
  • Trykk og hold av/på-knappen inne lenger enn 10 sekunder for å slå av kameraet.

10.3  Tilgang til kontaktluken

10.3.1  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Fold opp gummidekselet på toppen av kameraet.

Graphic

Hold godt i metallringen.

Graphic

Drei ringen ca. 90° mot klokken.

Graphic

Trekk ut plastinnlegget.

Graphic

10.4  Endre temperaturenhet

10.4.1  Generelt

Kameraet viser temperaturer i eller . Du endrer temperaturenheten med en bryter som er plassert i kontaktluken.

10.4.2  Prosedyre

Gå frem på følgende måte:

Se delen 10.3 Tilgang til kontaktluken for å få tilgang til bryteren for temperaturenhet.

Sett temperaturenhetsbryteren i ønsket posisjon.

10.5  Endre innstillinger (i FLIR Tools‎)‎

10.5.1  Generelt

Ved å koble kameraet til FLIR Tools får du tilgang til en rekke innstillinger på kameraet.
Et nedlastingskort for FLIR Tools er inkludert i transportetuiet. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen. For tilgang til USB-kontakten kan du se avsnittet 10.3 Tilgang til kontaktluken.

10.5.2  Generelle innstillinger-kategorien

10.5.2.1  Figur

Graphic

10.5.2.2  Forklaring

Fastvareinfo-området: Hvis du vil kontrollere om det finnes en nyere versjon av kameraets fastvare,‎ kan du klikke på Søker etter oppdateringer og følge instruksjonene på skjermen.
Gjenopprett til fabrikkinnstillinger-området: Hvis du vil gjenopprette alle kamerainnstillingene til standardinnstillingene,‎ kan du klikke på Gjenopprett.

10.5.3  Brukergrensesnitt-kategorien

10.5.3.1  Figur

Graphic

10.5.3.2  Forklaring

Kameramodi-området: Velg kameramodusen for å definere hvilke kameramodi du vil aktivere på kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon om hver kameramodus,‎ kan du se delen 10.5.4.2 Forklaring av de forskjellige kameramodiene.
Legg til tilpasset bilde-området: Hvis du vil spesifisere ditt eget unike bilde som skal vises under oppstart,‎ kan du klikke på Browse og navigere til bildefilen. Dette kan for eksempel være nyttig for å identifisere brannstasjonens kameraer. Ved å legge til brannstasjonens logo og et unikt identitetsnummer i bildet kan du holde rede på kameraene.

10.5.4  Kameramodi

10.5.4.1  Generelt

    FLIR Kx-serien har sju forskjellige kameramodi:
  1. Grunnleggende modus.
  2. Brannslukkingsmodus med svart og hvitt.
  3. Brannmodus.
  4. Søk- og redningsmodus.
  5. Varmeregistreringsmodus.
  6. Kaldregistreringsmodus.
  7. Bygningsanalysemodus.
Hver modus er optimalisert for en viss type brannslukkingsbruk. Modiene er i tillegg ulike på følgende måter:
  • Modi med grønne ikoner (13 i listen)‎: Kameraet bytter automatisk mellom området for høy (–20 til 150 °C)‎ og lav (0 til 500 °C)‎ følsomhet når et objekt med en temperatur på over 150 °C,‎ som dekker mer enn 2 % av bildet,‎ kommer inn i synsfeltet til kameraet.
  • Modi med blå ikoner (47 i listen)‎: Temperaturområdet er låst til området for høy følsomhet (–20 til 150 °C)‎. Dette er nyttig hvis du må opprettholde best mulig bilde for objekter med en temperatur på under 150 °C,‎ selv om det er objekter med en temperatur på over 150 °C i synsfeltet til kameraet.

10.5.4.2  Forklaring av de forskjellige kameramodiene

10.5.4.2.1  Grunnleggende modus
Graphic

Figur 10.1  Grunnleggende modus.

Den grunnleggende modusen er standardmodusen til kameraet. Det er en flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde,‎ samtidig som en sikker og konsekvent varmefargelegging av brannen opprettholdes.
  • Automatisk rekkevidde.
  • Varmefargelegging: 150 til 500 °C.
  • Område for høy følsomhet: –20 °C til +‎150°C.
  • Område for lav følsomhet: 0 til 500 °C.
10.5.4.2.2  Brannslukkingsmodus med svart og hvitt
Graphic

Figur 10.2  Brannslukkingsmodus med svart og hvitt.

Brannslukkingsmodusen med svart og hvitt er en standardisert brannslukkingsmodus basert på den grunnleggende modusen. Det er en flerfunksjonsmodus for brann med livreddende operasjoner og kontroll av brannen. Den er spesielt utformet for brannvesen som ikke ønsker å bruke funksjonen for varmefargelegging.
Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde.
  • Automatisk rekkevidde.
  • Område for høy følsomhet: –20 °C til +‎150°C.
  • Område for lav følsomhet: 0 til 500 °C.
10.5.4.2.3  Brannmodus
Graphic

Figur 10.3  Brannmodus.

Brannmodusen ligner på den grunnleggende modusen,‎ men har et høyere temperaturstartpunkt for varmefargelegging. Den passer for branner med høyere bakgrunnstemperaturer,‎ der det allerede er mange åpne flammer og en høy bakgrunnstemperatur. Kameraet bytter automatisk mellom området for høy og lav følsomhet for å opprettholde et optimalt infrarødt bilde,‎ samtidig som en sikker og konsekvent varmefargelegging opprettholdes.
  • Automatisk rekkevidde.
  • Varmefargelegging: 250 til 500 °C.
  • Område for høy følsomhet: –20 °C til +‎150°C.
  • Område for lav følsomhet: 0 til 500 °C.
10.5.4.2.4  Søk- og redningsmodus
Graphic

Figur 10.4  Søk- og redningsmodus.

Søk- og redningsmodusen er optimalisert for å opprettholde en høy kontrast i det infrarøde bildet under søking etter mennesker i landskap,‎ bygninger eller trafikkulykker.
  • Kun område for høy følsomhet.
  • Varmefargelegging: +‎100 til +‎150°C.
  • Område for høy følsomhet: –20 °C til +‎150°C.
10.5.4.2.5  Varmeregistreringsmodus
Graphic

Figur 10.5  Varmeregistreringsmodus.

Varmeregistreringsmodusen er optimalisert for søking etter varme punkter etter at brannen er slukket – vanligvis for å sikre at det ikke er flere skjulte branner igjen. Denne modusen kan også brukes til å finne termiske mønstre (f.eks. tegn på mennesker i bilseter etter ulykker)‎,‎ for å sikre at alle er funnet. Denne modusen kan også brukes til å søke etter mennesker i vann og åpne landskap.
  • Kun område for høy følsomhet.
  • Varmefargelegging: De 20 % varmeste områdene på stedet.
  • Område for høy følsomhet: –20 °C til +‎150°C.
10.5.4.2.6  Kaldregistreringsmodus
Graphic

Figur 10.6  Kaldregistreringsmodus.

Kaldregistreringsmodus er optimalisert for å søke etter kalde punkter – vanligvis for å finne trekk og luftstrømmer.
  • Kun område for høy følsomhet.
  • Kuldefargelegging: De 20 % kaldeste områdene på stedet.
  • Område for høy følsomhet: –20 °C til +‎150°C.
10.5.4.2.7  Bygningsanalysemodus
Graphic

Figur 10.7  Bygningsanalysemodus.

Bygningsanalysemodus egner seg for analyse av bygninger samt registrering av bygningsrelaterte avvik. Det termiske bildet kan gi informasjon om strukturelle,‎ mekaniske,‎ rørrelaterte og elektriske konstruksjoner i tillegg til indikasjon om fukt,‎ væte og luftinntrengning.
I denne modusen bruker kameraet en jernfargepalett for å vise de forskjellige temperaturene,‎ der svart,‎ blå og lilla er for de kaldeste områdene,‎ etterfulgt av rød,‎ oransje og gul for de middels varme områdene,‎ og til slutt hvit for de varmeste delene. Temperaturskalaen justeres automatisk etter det termiske innholdet i bildet.

10.6  Oppdatere kameraet

10.6.1  Generelt

For å dra nytte av den nyeste FLIR-kamerafastvaren er det viktig at du oppdaterer kameraet. Du oppdaterer kameraet ved hjelp av FLIR Tools. Se avsnittet 10.5 Endre innstillinger (i FLIR Tools‎)‎.