11  Tekniske data

11.1  Synsfeltkalkulator på nett

Gå til http://support.flir.com og klikk på bildet av kameraseriene for å vise tabeller over synsfelt for alle kombinasjoner av linser og kameraer.

11.2  Merknad om tekniske data

FLIR Systems forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner når som helst og uten forvarsel. Se http://support.flir.com for de nyeste endringene.

11.3  Merknad om autoritative versjoner

Den autoritative versjonen av denne publikasjonen er den engelske. Hvis det skulle oppstå avvik på grunn av oversettelsesfeil,‎ har den engelske teksten forrang.
Senere endringer implementeres først på engelsk.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Generell beskrivelse

FLIR K2 er et robust og pålitelig infrarødt-kamera som er konstruert for å kunne brukes under svært krevende forhold. FLIR K2 har et intuitivt grensesnitt med en design som gjør det enkelt å styre,‎ selv med hansker på.
Fordeler:
  • Robust og pålitelig: FLIR K2 er utformet for å fungere under tøffe forhold. Det tåler fall fra 2 m (6,‎5 fot)‎,‎ det er vanntett i henhold til IP67,‎ og det er fullstendig funksjonsdyktig i temperaturer opptil 55 °C (135 °F)‎,‎ funksjonsdyktig opptil 85 °C (185 °F)‎ i 15 minutter,‎ 150 °C (302 °F)‎ i 10 minutter og 260 °C (500 °F)‎ i 3 minutter.
  • Nyskapende: FLIR K2 bruker vår patenterte MSX-teknologi,‎ der en termisk sensor kombineres med en visuell kamerasensor for å gi detaljert bildeinformasjon i mange brukersituasjoner.
  • Brukervennlig. FLIR K2 er enkelt å betjene i hånden til en fagmann med hansker på. Et intuitivt og enkelt brukergrensesnitt gjør at du kan fokusere på jobben. Det kan betjenes med bare én stor knapp øverst på enheten.
Typiske bruksområder:
  • varmeregistrering
  • søk og redning
  • endelig slukking
  • reservekamera
  • skannekamera
  • brann

Bildedata og optiske data

 
IR-oppløsning
160 × 120 piksler
Varmefølsomhet/NETD
< 100 mK ved 30 °C (86 °F)‎
Synsfelt
47° × 35°
Dybdeskarphet
0,‎1 m (0,‎33 fot)‎,‎ uendelig
Fokuslengde
1,‎9 mm (0,‎075")‎
Romoppløsning
6,‎22 mrad
F-nummer
1,‎1
Bildefrekvens
9 Hz
Fokus
Fast

Detektordata

 
Detektortype
Fokusplantype,‎ ukjølt mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13 µm
Nivå
12 μm

Visuelt kamera

 
Innebygd digitalt kamera
640 × 480 piksler
Digitalkamera,‎ FOV
73° × 61°,‎ tilpasser seg IR-linsen
Følsomhet
Minst 10 lux

Bildepresentasjon

 
Skjerm
3-tommers LCD,‎ 320 × 240 piksler,‎ bakgrunnsbelyst
Automatisk område
Automatisk,‎ ikke valgbart

Bildepresentasjonsmodi

 
Bildemodi
  • Grunnleggende brannslukningsmodus (standard)‎
  • Svart-hvit brannslukningsmodus
  • Brannmodus
  • Søk-og-redning-modus
  • Varmeregistreringsmodus
  • Kaldregistreringsmodus
  • Bygningsanalysemodus
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)‎
Ja

Mål

 
Objekttemperaturområder
  • –20 til +‎150°C (–4 til +‎302°F)‎
  • 0 til +‎500°C (32 til +‎932°F)‎
Nøyaktighet
±4 °C (±7,‎2 °F)‎ eller ±4 % for omgivelsestemperaturer på 10–35 °C (50–95 °F)‎

Måleanalyse

 
Punktmåler
1
Automatisk registrering av varme
Varmeregistreringsmodus (de varmeste 20 % av scenen er fargelagt)‎
Isoterm
Ja

USB

 
USB
USB micro-B

Kompabilitet

 
Kompatibel med FLIR-programvare
FLIR Tools

Grensesnitt for datakommunikasjon

 
Grensesnitt
Oppdatering fra PC-enheter

Strømforsyning

 
Batteritype
Litium-ion
Batterispenning
3,‎6 V
Batterikapasitet
2,‎6 Ah ved 20–25 °C (68–77 °F)‎
Batteriets driftstid
Ca. 4 timer ved normal bruk i en omgivelsestemperatur på 25 °C (77 °F)‎
Ladesystem
Batteriet blir ladet inni kameraet eller i en dedikert lader.
Ladetid
2,‎5 t til 90 % kapasitet,‎ ladestatusen indikeres av LED-er
Ladetemperatur
0–45 °C (32–113 °F)‎
Strømstyring
Automatisk utkoblings- og dvalemodus
Oppstartstid fra dvalemodus
10 sekunder
Oppstartstid
30 sekunder

Omgivelsesdata

 
Driftstemperaturområde
  • –10 til 55 °C (14 til 131 °F)‎: uendelig
  • 85 °C (185 °F)‎: 15 minutter
  • 150 °C (302 °F)‎: 10 minutter
  • 260 °C (500 °F)‎: 3 minutter
Temperaturområde for oppbevaring
–40 til +‎70°C (–40 til +‎158°F)‎
Fuktighet (drift og oppbevaring)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 timer,‎ 95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ 2 sykluser
Relativ fuktighet
95 % relativ fuktighet,‎ 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ ikke-kondenserende
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (utslipp)‎
  • FCC 47 CFR del 15 B (utslipp)‎
Magnetfelt
EN 61 000-4-8,‎ testnivå 5 for kontinuerlig felt (harde industriomgivelser)‎
Innkapsling
IP 67 (IEC 60529)‎
Korrosjon
ASTM B117,‎ saltspray,‎ 5 % saltløsning i 48 timer og 35 °C
Støt
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Vibrasjon
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Fall
2 m (6,‎6 fot)‎
Sikkerhet (strømforsyning)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Fysiske data

 
Kameravekt,‎ inkl. batteri
0,‎7 kg (1,‎54 pund)‎
Batterivekt
0,‎119 kg (0,‎26 pund)‎
Batteristørrelse (L × B × H)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,‎8" × 4,‎1" × 3,‎5")‎
Stativfeste
UNC ¼″-20
Materiale
  • PPSU
  • Silikongummi
  • Aluminium,‎ støpt
  • Flammebestandig magnesiumslegering

Forsendelsesinformasjon

 
Liste over innhold
  • Infrarødt-kamera
  • Batteri (×2)‎
  • Batterilader
  • Festesnor
  • Strømforsyning
  • Trykt dokumentasjon
  • USB-kabel
  • CD-ROM med brukerdokumentasjon
Emballasje,‎ vekt
  • 1-pakning: 2,‎06 kg
  • 5-pakning: 11,‎2 kg
Emballasje,‎ størrelse
  • 1-pakning: 323 mm × 325 mm × 110 mm
  • 5-pakning: 578 mm × 336 mm × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
Opprinnelsesland
Kina
Strømforsyninger og tilbehør: