14  Over FLIR Systems

FLIR Systems werd in 1978 opgericht om een pioniersrol te gaan vervullen in de ontwikkeling van geavanceerde infraroodbeeldsystemen en is wereldmarktleider op het gebied van ontwerp,‎ fabricage en marketing van warmtebeeldsystemen voor uiteenlopende toepassingen in de sectoren handel,‎ industrie en overheid. Tegenwoordig draagt FLIR Systems de geschiedenis in zich van vijf grote bedrijven die sinds 1958 uitzonderlijke prestaties hebben geleverd op het gebied van infraroodtechnologie; het Zweedse AGEMA Infrared Systems (voorheen AGA Infrared Systems)‎,‎ de drie Amerikaanse bedrijven Indigo Systems,‎ FSI en Inframetrics en het Franse bedrijf Cedip.
Sinds 2007 heeft FLIR Systems diverse bedrijven met wereldwijd toonaangevende expertise op het gebied van sensortechnologieën overgenomen:
Graphic

Figuur 14.1  Patent documenten van begin jaren zestig

FLIR Systems beschikt over drie productiefabrieken in de Verenigde Staten (Portland,‎ OR,‎ Boston,‎ MA,‎ Santa Barbara,‎ CA)‎ en een in Zweden (Stockholm)‎. Sinds 2007 staat er tevens een productiefabriek in Tallinn,‎ Estland. Directe verkoopkantoren in België,‎ Brazilië,‎ China,‎ Frankrijk,‎ Duitsland,‎ Groot-Brittannië,‎ Hongkong,‎ Italië,‎ Japan,‎ Korea,‎ Zweden en de VS ondersteunen,‎ in combinatie met een wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers en distributeurs,‎ onze internationale klantenkring.
FLIR Systems is een pionier op het gebied van innovatie binnen de infraroodcamera-industrie. Wij lopen vooruit op de marktvraag door constant onze bestaande camera's te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Het bedrijf heeft mijlpalen gerealiseerd op het gebied van productontwerp en -ontwikkeling,‎ zoals de introductie van de eerste draagbare camera op batterijvoeding voor industriële inspecties en de eerste ongekoelde infraroodcamera,‎ om maar eens twee innovaties te noemen.
Graphic

Figuur 14.2  1969: Thermovision model 661. De camera woog ongeveer 25 kg,‎ de oscilloscoop 20 kg en het statief 15 kg. De gebruiker had ook een 220 VAC-generatorset en een 10-litervat met vloeibare stikstof nodig. Links van de oscilloscoop ziet u het Polaroid-hulpstuk (6 kg)‎.

Graphic

Figuur 14.3  2015: FLIR One,‎ een accessoire voor iPhones en Android-telefoons. Gewicht: 90 g

FLIR Systems produceert alle essentiële mechanische en elektronische onderdelen van de camerasystemen zelf. Van detectorontwerp en productie tot lenzen en systeemelektronica en eindtesten en kalibratie. Alle productiestappen worden onder toezicht van en door onze eigen technici uitgevoerd. De verregaande expertise van deze infraroodspecialisten maakt dat alle essentiële onderdelen die in uw infraroodcamera zijn gemonteerd nauwkeurig en betrouwbaar werken.

14.1  Meer dan zomaar een infraroodcamera

Bij FLIR Systems erkennen wij dat het onze taak is om verder te gaan dan slechts het produceren van de beste infraroodcamerasystemen. Wij doen er alles aan om alle gebruikers van onze infraroodcamerasystemen productiever te laten werken door hen de meest krachtige camera–softwarecombinatie te leveren. Speciaal op maat gemaakte software voor preventief onderhoud,‎ R & D en procesbewaking worden intern ontwikkeld. De meeste software is verkrijgbaar in een groot aantal talen.
We ondersteunen al onze infraroodcamera's met vele accessoires,‎ zodat u uw apparatuur kunt aanpassen aan de meest veeleisende infraroodtoepassingen.

14.2  Verspreiden van onze kennis

Ondanks dat onze camera's zijn ontwikkeld voor gebruikersvriendelijkheid,‎ omvat thermografie veel meer dan alleen een camera weten te bedienen. Daarom heeft FLIR Systems het ITC (Infrared Training Center)‎ opgericht,‎ een aparte business unit waar certificatietrainingen worden gegeven. Als u een van de ITC-trainingen volgt,‎ zult u echte praktijkervaring opdoen.
Het personeel van de ITC staat klaar om u waar nodig de toepassingsondersteuning te bieden die u nodig hebt om de infraroodtheorie in de praktijk te kunnen brengen.

14.3  Het ondersteunen van onze klanten

FLIR Systems maakt gebruik van een wereldwijd servicenetwerk,‎ zodat uw camera te allen tijde blijft functioneren. Bij problemen met uw camera beschikken de plaatselijke servicecentra altijd over voldoende apparatuur en expertise om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. U hoeft uw camera dus niet naar de andere kant van de wereld te sturen of uw probleem aan iemand uit te leggen die uw taal niet spreekt.