6 Inleiding
Hartelijk dank voor uw keuze voor een camera van de FLIR Kx-serie van FLIR Systems.
De FLIR Kx-serie is een serie robuuste en betrouwbare infraroodcamera's die ontworpen is om te presteren onder extreem zware omstandigheden.
De camera van de FLIR Kx-serie heeft een intuïtieve interface met een ontwerp dat maakt dat hij gemakkelijk kan worden bediend, zelfs met een gehandschoende
hand.
Belangrijkste kenmerken:
- Robuust en betrouwbaar. De FLIR Kx-serie is ontworpen voor zware werkomstandigheden. Hij is bestand tegen een val van 2 m op een betonnen vloer, is waterdicht
volgens IP67 en is volledig operationeel tot een temperatuur van 55 °C.
- Innovatief. De FLIR Kx-serie maakt gebruik van onze gepatenteerde technologie MSX, waarbij een warmtesensor wordt gecombineerd met een visuele camerasensor voor gedetailleerde beeldinformatie in vele gebruikssituaties.
- Gemakkelijk te gebruiken. De FLIR Kx-serie kan gemakkelijk worden gebruikt in de gehandschoende hand van een professional. Dankzij de intuïtieve en ongecompliceerde
gebruikersinterface kunt u zich volledig op uw taak richten. De FLIR Kx-serie kan worden bediend met slechts één grote knop aan de bovenzijde van het instrument.