9 Schermelementen
9.2 Uitleg
- Indicator voor het bereik met lage gevoeligheid.
- Oververhittingsindicator. De indicator geeft een visuele waarschuwing aan de gebruiker dat de warmtebeeldcamera op het punt
staat te worden uitgeschakeld vanwege interne oververhitting.
- Temperatuurschaal.
- Digitale uitlezing van de temperatuur op de plaats van de spotmeter.
- Indicator voor de batterijstatus.
- Indicator voor de cameramodus (bijv. vuurmodus).
- Spotmeter.
Opm. De pictogrammen worden weergegeven in groen of blauw, afhankelijk van de geselecteerde cameramodus.
- Een groen pictogram geeft aan dat de camera in een modus staat waarin hij automatisch tussen het bereik met hoge gevoeligheid
en het bereik met lage gevoeligheid schakelt, afhankelijk van de temperatuur van het object in het gezichtsveld.
- Een blauw pictogram geeft aan dat de camera in een modus staat waarin het temperatuurbereik geblokkeerd is op het bereik met
hoge gevoeligheid.