|
Algemene beschrijving |
|
|---|---|
|
De FLIR K2 is een robuuste en betrouwbare infraroodcamera die ontworpen is
om te presteren onder extreem zware omstandigheden. De FLIR K2 heeft een intuïtieve interface met
een ontwerp dat maakt dat hij gemakkelijk kan worden bediend, zelfs
met een gehandschoende hand.
|
|
|
Voordelen:
|
|
|
|
|
Typische toepassingen:
|
|
|
|
Beelden en optische gegevens |
|
|---|---|
|
IR-resolutie
|
160 × 120 pixels
|
|
Thermische gevoeligheid/NETD
|
< 100 mK bij +30 °C (+86 °F)
|
|
Beeldveld (FOV)
|
47° × 35°
|
|
Scherptediepte
|
0,1 m (0,33 ft.), oneindig
|
|
Focale lengte
|
1,9 mm (0,075 inch)
|
|
Ruimtelijke resolutie (IFOV)
|
6,22 mrad
|
|
F-nummer
|
1,1
|
|
Beeldfrequentie
|
9 Hz
|
|
Focus
|
Vast
|
|
Detectorgegevens |
|
|---|---|
|
Detectortype
|
Focal Plane Array, ongekoelde microbolometer
|
|
Spectraal bereik
|
7,5–13 µm
|
|
Pixelafstand
|
12 μm
|
|
Visuele camera |
|
|---|---|
|
Ingebouwde digitale camera
|
640 × 480 pixels
|
|
Digitale camera, FOV (gezichtsveld)
|
73° × 61°, afgestemd op de IR-lens
|
|
Gevoeligheid
|
Minimaal 10 lux
|
|
Beeldweergave |
|
|---|---|
|
Display
|
3-inch LCD, 320 × 240 pixels, verlicht
|
|
Automatische bereikinstelling
|
Automatisch, niet-selecteerbaar
|
|
Beeldweergavemodi |
|
|---|---|
|
Beeldmodi
|
|
|
Multi Spectral Dynamic Imaging (multispectrale
dynamische beeldverwerking, MSX)
|
Ja
|
|
Meting |
|
|---|---|
|
Objecttemperatuurbereik
|
|
|
Nauwkeurigheid
|
±4 °C (±7,2 °F) of ±4% voor omgevingstemperaturen
van 10–35 °C (50–95 °F)
|
|
Meetanalyse |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Automatische warmtedetectie
|
Modus voor warmtedetectie (de warmste
20% van de scène wordt in kleur weergegeven)
|
|
Isotherm
|
Ja
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB Micro-B
|
|
Compatibiliteit |
|
|---|---|
|
Compatibel met FLIR-software
|
FLIR Tools
|
|
Interfaces voor datacommunicatie |
|
|---|---|
|
Interfaces
|
Update vanaf pc
|
|
Voeding |
|
|---|---|
|
Batterijtype
|
Li-ion
|
|
Batterijspanning
|
3,6 V
|
|
Batterijcapaciteit
|
2,6 Ah bij 20–25 °C (68–77 °F)
|
|
Gebruiksduur batterij
|
Ongeveer 4 uur bij een omgevingstemperatuur
van +25 °C (+77 °F) en normaal gebruik
|
|
Oplaadsysteem
|
Batterij wordt opgeladen in camera of
met speciale oplader
|
|
Oplaadduur
|
2,5 uur tot 90% van capaciteit, oplaadstatus
aangegeven door LED's
|
|
Oplaadtemperatuur
|
0-45 °C (32-113 °F)
|
|
Energiebeheer
|
Automatische uitschakeling en stand-bymodus
|
|
Opstarttijd vanuit de stand-bymodus
|
10 seconden
|
|
Opstarttijd
|
30 seconden
|
|
Omgevingsspecificaties |
|
|---|---|
|
Gebruikstemperatuurbereik
|
|
|
Opslagtemperatuurbereik
|
–40°C tot +70°C (–40°F tot +158°F)
|
|
Luchtvochtigheid (gebruik en opslag)
|
IEC 60068-2-30, 24 uur, 95% relatieve
vochtigheid, 25–40 °C (77–104 °F), 2 cycli
|
|
Relatieve vochtigheid
|
95% relatieve vochtigheid, 25–40 °C (77–104
°F), niet-condenserend
|
|
EMC
|
|
|
Magnetische velden
|
EN 61 000-4-8, testniveau 5 voor continu
veld (zware industriële omgeving)
|
|
Behuizing
|
IP 67 (IEC 60529)
|
|
Corrosiebestendigheid
|
ASTM B117, zoutspray, 5%-zoutoplossing
in 48 uur en +35 °C
|
|
Schokbestendigheid
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Trillingsbestendigheid
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Valbestendigheid
|
2 m (6,6 ft.)
|
|
Veiligheid (voeding)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Afmetingen en gewichten |
|
|---|---|
|
Cameragewicht, incl. batterij
|
0,7 kg (1,54 lb.)
|
|
Batterijgewicht
|
0,119 kg (0,26 lb.)
|
|
Cameragrootte (L × B × H)
|
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,8 inch × 4,1
inch × 3,5 inch)
|
|
Statiefaansluiting
|
UNC ¼″-20
|
|
Materiaal
|
|
|
Verzendgegevens |
|
|---|---|
|
Inhoud
|
|
|
Verpakking, gewicht
|
|
|
Verpakking, grootte
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
Land van herkomst
|
China
|