|
Ogólny opis |
|
|---|---|
|
Kamera FLIR K2 to solidna i niezawodna kamera na podczerwień zaprojektowana z myślą
o eksploatacji w wyjątkowo niekorzystnych warunkach. Kamera FLIR K2 ma intuicyjny interfejs o budowie,
która ułatwia obsługę nawet w rękawiczkach.
|
|
|
Korzyści:
|
|
|
|
|
Typowe zastosowania:
|
|
|
|
Dane obrazowania i optyki |
|
|---|---|
|
Rozdzielczość detektora podczerwieni
|
160 × 120 pikseli
|
|
Czułość termiczna/NETD
|
<100 mK przy +30°C (+86°F)
|
|
Pole widzenia (FOV)
|
47° × 35°
|
|
Głębia pola
|
Od 0,1 m (0,33 stopy) do nieskończoności
|
|
Ogniskowa
|
1,9 mm (0,075 cala)
|
|
Rozdzielczość przestrzenna (IFOV)
|
6,22 mrad
|
|
Wartość F
|
1,1
|
|
Częstotliwość obrazu
|
9 Hz
|
|
Ostrość
|
Stała
|
|
Dane czujnika |
|
|---|---|
|
Typ czujnika
|
Matryca detektorowa płaszczyzny ogniskowej,
niechłodzony mikrobolometr
|
|
Zakres spektralny
|
7,5–13 µm
|
|
Zakres
|
12 μm
|
|
Kamera wizyjna |
|
|---|---|
|
Wbudowana kamera cyfrowa
|
640 × 480 pikseli
|
|
Kamera cyfrowa, FOV
|
73° × 61°, dostosowuje się do obiektywu
IR
|
|
Czułość
|
Co najmniej 10 lx
|
|
Prezentacja obrazu |
|
|---|---|
|
Wyświetlacz
|
3 cale LCD, 320 × 240 piksli, podświetlany
|
|
Automatyczny zakres
|
Automatyczny, bez możliwości wyboru
|
|
Tryby prezentacji obrazu |
|
|---|---|
|
Tryby obrazu
|
|
|
Wielospektralny system obrazowania dynamicznego
(MSX)
|
Tak
|
|
Pomiar |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur obiektów
|
|
|
Dokładność
|
Od ±4°C (±7,2°F) lub ±4% dla temperatur
otoczenia 10–35°C (50–95°F)
|
|
Analiza pomiaru |
|
|---|---|
|
Pomiar w punkcie
|
1
|
|
Automatyczne wykrywanie gorąca
|
Tryb wykrywania gorąca (najgorętsze 20%
sceny jest zabarwiane)
|
|
Izoterma
|
Tak
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB Micro-B
|
|
Zgodność |
|
|---|---|
|
Zgodność z oprogramowaniem FLIR
|
FLIR Tools
|
|
Interfejsy przesyłania danych |
|
|---|---|
|
Interfejsy
|
Aktualizacja z komputerów PC
|
|
Układ zasilania |
|
|---|---|
|
Typ akumulatora
|
Litowo-jonowy
|
|
Napięcie akumulatora
|
3,6 V
|
|
Pojemność akumulatora
|
2,6 Ah przy 20–25°C (68–77°F)
|
|
Czas pracy akumulatora
|
Ok. 4 godzin w temperaturze otoczenia
+25°C (+77°F) przy zwykłej eksploatacji
|
|
Układ ładowania
|
Akumulator jest ładowany wewnątrz kamery
lub w specjalnej ładowarce.
|
|
Czas ładowania
|
2,5 godz. do 90% pojemności, stan ładowania
wskazywany przez diody LED
|
|
Temperatura ładowania
|
0–45°C (32–113°F)
|
|
Zarządzanie energią
|
Automatyczne wyłączanie i tryb uśpienia
|
|
Czas rozruchu z trybu uśpienia
|
10 sekund
|
|
Czas rozruchu
|
30 sekund
|
|
Dane na temat środowiska |
|
|---|---|
|
Zakres temperatur pracy
|
|
|
Zakres temperatur przechowywania
|
Od –40°C do +70°C (–40°F do +158°F)
|
|
Wilgotność (robocza i przechowywania)
|
IEC 60068-2-30, 24 godziny, 95% wilgotności
względnej, 25–40°C (77–104°F), 2 cykle
|
|
Wilgotność względna
|
95% wilgotności względnej, +25–40°C (+77–104°F),
bez kondensacji
|
|
EMC
|
|
|
Pola magnetyczne
|
EN 61 000-4-8, poziom testowy 5 dla pola
ciągłego (trudne warunki przemysłowe)
|
|
Obudowa
|
IP 67 (IEC 60529)
|
|
Korozja
|
ASTM B117, rozpylana sól, 5-procentowy
roztwór soli przez 48 godzin w temperaturze +35°C
|
|
Wstrząsy
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Wibracje
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Upadek
|
2 m (6,6 ft.)
|
|
Bezpieczeństwo (zasilacz sieciowy)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Dane fizyczne |
|
|---|---|
|
Waga kamery w akumulatorem
|
0,7 kg (1,54 funta)
|
|
Waga akumulatora
|
0,119 kg (0,26 funta)
|
|
Wymiary kamery (dł. × szer. × wys.)
|
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,8" × 4,1"
× 3,5")
|
|
Montaż na statywie
|
UNC ¼"-20
|
|
Materiał
|
|
|
Informacje o wysyłce |
|
|---|---|
|
Lista zawartości
|
|
|
Waga opakowania
|
|
|
Wielkość opakowania
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
Kraj pochodzenia
|
Chiny
|