|
Descrição geral |
|
|---|---|
|
A FLIR K2 é uma câmara de infravermelhos robusta e fiável, concebida para
funcionar nas condições mais difíceis. A FLIR
K2 conta com uma interface intuitiva que facilita o controlo,
mesmo com luvas.
|
|
|
Vantagens:
|
|
|
|
|
Aplicações típicas:
|
|
|
|
Dados óticos e de imagem |
|
|---|---|
|
Resolução IV
|
160 × 120 píxeis
|
|
Sensibilidade térmica/NETD
|
< 100 mK a 30 °C (86 °F)
|
|
Campo de visão (FOV)
|
47° × 35°
|
|
Profundidade de campo
|
0,1 m (0,33 pés), infinito
|
|
Distância focal
|
1,9 mm (0,075 pol.)
|
|
Resolução espacial (IFOV)
|
6,22 mrad
|
|
Número F
|
1,1
|
|
Frequência da imagem
|
9 Hz
|
|
Focagem
|
Fixa
|
|
Dados do detetor |
|
|---|---|
|
Tipo de detetor
|
Matriz do plano focal, microbolómetro
não refrigerado
|
|
Gama espectral
|
7,5-13 µm
|
|
Inclinação
|
12 μm
|
|
Câmara de visualização |
|
|---|---|
|
Câmara digital incorporada
|
640 × 480 píxeis
|
|
Câmara digital, FOV
|
73° × 61°, adapta-se à lente IV
|
|
Sensibilidade
|
Mínimo de 10 lux
|
|
Apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Ecrã
|
LCD de 3 pol., 320 × 240 píxeis, retroiluminado
|
|
Intervalo automático
|
Auto, não selecionável
|
|
Modos de apresentação da imagem |
|
|---|---|
|
Modos de imagem
|
|
|
Imagens dinâmicas multiespectrais (MSX)
|
Sim
|
|
Medição |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura do objeto
|
|
|
Precisão
|
±4 °C (±7,2 °F) ou ±4% para temperaturas
ambiente de 10–35 °C (50–95 °F)
|
|
Análise da medição |
|
|---|---|
|
Medidor de pontos
|
1
|
|
Deteção automática do calor
|
Modo de deteção de calor (os 20% mais
quentes da cena são apresentados a cores)
|
|
Isotérmica
|
Sim
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB Micro-B
|
|
Compatibilidade |
|
|---|---|
|
Compatível com software FLIR
|
FLIR Tools
|
|
Interfaces de comunicação de dados |
|
|---|---|
|
Interfaces
|
Atualização a partir de dispositivos
PC
|
|
Sistema de alimentação |
|
|---|---|
|
Tipo de bateria
|
Iões de lítio
|
|
Tensão da bateria
|
3,6 V
|
|
Capacidade da bateria
|
2,6 Ah de 20–25 °C (68–77 °F)
|
|
Autonomia da bateria
|
Cerca de 4 horas, com temperatura ambiente
de 25 °C (77°F) e utilização normal
|
|
Sistema de carregamento
|
A bateria é carregada no interior da
câmara ou num carregador dedicado
|
|
Tempo de carregamento
|
2,5 h para uma capacidade de 90%; o estado
do carregamento é indicado por LED
|
|
Temperatura de carregamento
|
0–45 °C (32–113 °F)
|
|
Gestão da alimentação
|
Encerramento automático e modo de suspensão
|
|
Tempo de arranque a partir do modo de
suspensão
|
10 segundos
|
|
Tempo de arranque
|
30 segundos
|
|
Dados ambientais |
|
|---|---|
|
Amplitude de temperatura de funcionamento
|
|
|
Amplitude de temperatura de armazenamento
|
–40°C a +70°C (–40°F a +158°F)
|
|
Humidade (de funcionamento e de armazenamento)
|
IEC 60068-2-30, 24 horas, 95% humidade
relativa, 25–40 °C (77–104 °F), 2 ciclos
|
|
Humidade relativa
|
Humidade relativa de 95%, 25–40 °C (77–104
°F), não condensada
|
|
EMC
|
|
|
Campos magnéticos
|
EN 61 000-4-8, teste de nível 5 para
campo contínuo (ambiente industrial severo)
|
|
Encapsulação
|
IP 67 (IEC 60529)
|
|
Corrosão
|
ASTM B117, spray de sal, 5% solução salina
em 48 horas e 35 °C
|
|
Choques
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
Vibração
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
Quedas
|
2 m (6,6 pés)
|
|
Segurança (fonte de alimentação)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Dados físicos |
|
|---|---|
|
Peso da câmara, incluindo a bateria
|
0,7 kg (1,54 lb.)
|
|
Peso da bateria
|
0,119 kg (0,26 lb.)
|
|
Tamanho da câmara (C × L × A)
|
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,8 pol. × 4,1
pol. × 3,5 pol.)
|
|
Montagem do tripé
|
UNC ¼″-20
|
|
Material
|
|
|
Informação de transporte |
|
|---|---|
|
Lista de conteúdos
|
|
|
Embalagem, peso
|
|
|
Embalagem, tamanho
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
País de origem
|
China
|