6 Введение
Благодарим вас за приобретение камеры серии FLIR Kx производства FLIR Systems.
Серия FLIR Kx — это прочные и надежные инфракрасные камеры, предназначенные для работы в сверхтяжелых условиях эксплуатации. Камеры серии
FLIR Kx отличаются интуитивным интерфейсом и конструкцией, которая позволяет управлять камерой даже в перчатках.
Основные особенности:
- Прочность и надежность. Серия FLIR Kx предназначена для суровых условий эксплуатации. Она выдерживает падение с высоты 2 м на бетонный пол, водонепроницаема по
классу IP67, сохраняет полную работоспособность при температуре до 55°C.
- Инновация. В камерах серии FLIR Kx используется наша запатентованная технология MSX, в которой температурный датчик соединен с датчиком камеры видимого диапазона, благодаря чему можно получить подробное
изображение практически в любых условиях.
- Простое использование. Конструкция камер серии FLIR Kx позволяет легко пользоваться камерой даже в перчатках. Интуитивно понятный и простой интерфейс помогает сосредоточиться на
выполняемой работе. Камерами серии FLIR Kx можно управлять с помощью одной большой кнопки в верхней части устройства.