10.5.4.2 Пояснение различных режимов камеры
10.5.4.2.1 Базовый режим
Базовый режим используется в камере по умолчанию. Это универсальный режим для первичной атаки на пожар с проведением спасательных
операций и подавлением очагов возгорания. Камера автоматически переключается между диапазонами высокой и низкой чувствительности
для поддержания оптимального инфракрасного изображения и одновременно поддерживая безопасное и постоянное тепловое расцвечивание
места пожара.
- Автоматический диапазон.
- Тепловое расцвечивание: +150…+500 °C.
- Диапазон высокой чувствительности: от –20 до +150°C.
- Диапазон низкой чувствительности: от 0 до +500°C.
10.5.4.2.2 Черно-белый режим пожаротушения
Черно-белый режим пожаротушения относится к стандартным режимам пожаротушения базового режима. Это универсальный режим для первичной атаки на пожар с проведением
спасательных операций и подавлением очагов возгорания. Он предназначен специально для противопожарных мероприятий, в которых
нежелательно использование функции расцвечивания.
Камера автоматически переключается между диапазонами высокой и низкой чувствительности для поддержания оптимального инфракрасного
изображения.
- Автоматический диапазон.
- Диапазон высокой чувствительности: от –20 до +150°C.
- Диапазон низкой чувствительности: от 0 до +500°C.
10.5.4.2.3 Режим пожара
Режим пожара схож со стандартным базовым режимом, но с более высокой начальной температурой теплового расцвечивания. Его удобно применять
в местах пожара с более высокими фоновыми температурами, где уже присутствует большой объем открытого пламени и высокая фоновая
температура. Камера автоматически переключается между диапазонами высокой и низкой чувствительности для поддержания оптимального
инфракрасного изображения и одновременно поддерживая безопасное и постоянное тепловое расцвечивание места пожара.
- Автоматический диапазон.
- Тепловое расцвечивание: +250…+500 °C.
- Диапазон высокой чувствительности: от –20 до +150°C.
- Диапазон низкой чувствительности: от 0 до +500°C.
10.5.4.2.4 Режим поисково-спасательных работ
Режим поисково-спасательных работ оптимизирован для поддержания высокой контрастности инфракрасного изображения при поиске людей на местности, в зданиях или
на месте ДТП.
- Только диапазон высокой чувствительности.
- Тепловое расцвечивание: от +100 до +150°C.
- Диапазон высокой чувствительности: от –20 до +150°C.
10.5.4.2.5 Режим обнаружения тепла
Режим обнаружения тепла оптимизирован для поиска очагов высокой температуры после того, как пожар потушен — обычно для того, чтобы убедиться в
отсутствии скрытых оставшихся очагов возгорания. Этот режим можно также использовать для выявления тепловых шаблонов (например,
следов человека на сиденье автомобиля после ДТП), чтобы гарантировать нахождение всех его участников. Данный режим пригодится
также для поиска людей на воде и на открытой местности.
- Только диапазон высокой чувствительности.
- Тепловое расцвечивание: 20% участков с максимальной температурой.
- Диапазон высокой чувствительности: от –20 до +150°C.
10.5.4.2.6 Режим обнаружения холода
The cold detection mode is optimized for searching coldspots—typically to find drafts and air flows.
- Только диапазон высокой чувствительности.
- Тепловое расцвечивание холодной температуры: 20% участков с минимальной температурой.
- Диапазон высокой чувствительности: от –20 до +150°C.
10.5.4.2.7 Режим анализа строений
Режим анализа строений подходит для анализа состояния строений и обнаружения связанных со строениями аномалий. Тепловое изображение может предоставить
информацию по конструкционным особенностям, трубопроводам, электросетям, а также указать наличие влаги, сырых участков
и участков проникновения воздуха.
В этом режиме камера использует палитру цветов каления металла для отображения различных температур: черный, синий и фиолетовый
цвета используются для самых холодных участков, красный, оранжевый и желтый — для среднего температурного диапазона, а
белый цвет — для самых горячих частей. Температурная шкала автоматически подстраивается под тепловое содержание изображения.