|
Общее описание |
|
|---|---|
|
FLIR K2 — это прочная и надежная инфракрасная камера, предназначенная для
работы в сверхтяжелых условиях эксплуатации. Камера FLIR K2 отличается интуитивным интерфейсом
и конструкцией, которая позволяет управлять камерой даже в перчатках.
|
|
|
Преимущества:
|
|
|
|
|
Типичные применения:
|
|
|
|
Данные по оптической системе и системе формирования изображения |
|
|---|---|
|
ИК-разрешение
|
160 × 120 пикселей
|
|
Тепловая чувствительность/NETD (эквивалентная
шуму разность температур)
|
< 100 мК при +30°C (+86°F)
|
|
Поле зрения (ПЗ)
|
47° × 35°
|
|
Глубина резкости
|
От 0,1 м (0,33 фута) до бесконечности
|
|
Фокусное расстояние
|
1,9 мм (0,075 дюйма)
|
|
Пространственное разрешение (МПЗ)
|
6,22 мрад
|
|
Диафрагма
|
1,1
|
|
Частота смены кадров
|
9 Гц
|
|
Фокус
|
Фиксированный
|
|
Информация по детектору |
|
|---|---|
|
Тип детектора
|
Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый
микроболометр
|
|
Спектральный диапазон
|
7,5…13 мкм
|
|
Шаг
|
12 мкм
|
|
Видеокамера для регистрации визуальных изображений (изображений в видимой области спектра) |
|
|---|---|
|
Встроенная цифровая камера
|
640 × 480 пикселей
|
|
Цифровая камера, ПЗ
|
73° × 61°, адаптация к инфракрасному
объективу
|
|
Чувствительность
|
Минимум 10 люкс
|
|
Вывод изображения |
|
|---|---|
|
Дисплей
|
3-дюймовый ЖК дисплей, 320 × 240 пикселей,
с подсветкой
|
|
Автоматический выбор диапазона
|
Автоматический, не выбирается
|
|
Режимы вывода изображения |
|
|---|---|
|
Режимы изображения
|
|
|
Мультиспектральное динамическое изображение
(MSX)
|
Да
|
|
Измерение |
|
|---|---|
|
Температурный диапазон объектов
|
|
|
Погрешность
|
±4°C (±7,2°F) или ±4% при изменениях
температуры окружающей среды в диапазоне10...35°C (50...95°F)
|
|
Анализ измерений |
|
|---|---|
|
Точка измерения
|
1
|
|
Автоматическое определение горячих объектов
|
Режим обнаружения тепла (окрашиваются
самые горячие 20% от поля зрения)
|
|
Изотерма
|
Да
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB Micro-B
|
|
Совместимость |
|
|---|---|
|
Совместимо с программным обеспечением
FLIR
|
FLIR Tools
|
|
Интерфейсы передачи данных |
|
|---|---|
|
Интерфейсы
|
Обновление с ПК
|
|
Система питания |
|
|---|---|
|
Тип батарей
|
Литий-ионный аккумулятор
|
|
Напряжение аккумулятора
|
3,6 В
|
|
Емкость аккумулятора
|
2,6 Ач при температуре от 20 до 25°C
(от 68 до 77°F)
|
|
Время работы от батарей
|
Приблизительно 4 часа при температуре
окружающего воздуха +25°C (+77°F) в стандартном режиме эксплуатации
|
|
Система зарядки
|
Аккумулятор заряжается внутри камеры
или в специальном зарядном устройстве
|
|
Время зарядки
|
2,5 ч до 90% емкости; контролировать
ход зарядки аккумулятора можно по светодиодным индикаторам
|
|
Температура в ходе зарядки
|
0...45°C (32...113°F)
|
|
Управление электропитанием
|
Автоматическое выключение и режим ожидания
|
|
Время выхода из режима ожидания
|
10 секунд
|
|
Время запуска
|
30 секунд
|
|
Условия работы |
|
|---|---|
|
Диапазон рабочих температур
|
|
|
Диапазон температуры хранения
|
-40…+70 °C (-40…+158 °F)
|
|
Влажность (при эксплуатации и хранении)
|
Стандарт МЭК 60068-2-30: 24 часа, относительная
влажность 95%, в диапазоне температур 25...40°C (77–104°F), 2 цикла
|
|
Относительная влажность
|
Относительная влажность 95%, 25…40°C
(77…104°F), без конденсации
|
|
ЭМС
|
|
|
Магнитные поля
|
EN 61 000-4-8, уровень тестирования 5
для непрерывного поля (неблагоприятные промышленные условия)
|
|
Класс защиты корпуса
|
IP 67 (согласно IEC 60529)
|
|
Коррозия
|
ASTM B117, соляные брызги, 5% солевой
раствор в течение 48 часов при +35°C
|
|
Удар
|
25g (согласно IEC 60068-2-27)
|
|
Вибрация
|
2 g (согласно IEC 60068-2-6)
|
|
Падение
|
2 м (6,6 фута)
|
|
Безопасность (источник питания)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
Физические характеристики |
|
|---|---|
|
Вес камеры с батареей
|
0,7 кг (1,54 фунта)
|
|
Вес аккумулятора
|
0,119 кг (0,26 фунта)
|
|
Размеры камеры (Д × Ш × В)
|
250 мм × 105 мм × 90 мм (9,8 дюйма ×
4,1 дюйма × 3,5 дюйма)
|
|
Монтаж штатива
|
UNC ¼ дюйма-20
|
|
Материал
|
|
|
Информация по транспортировке |
|
|---|---|
|
Перечень содержимого
|
|
|
Вес упаковки
|
|
|
Размер упаковки
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
Страна-изготовитель
|
КНР
|