6 Inledning
Tack för att du valde en kamera i FLIR Kx-serien från FLIR Systems.
FLIR Kx-serien består av robusta och pålitliga infraröda kameror konstruerade för att prestera under extremt svåra förhållanden.
FLIR Kx-seriens kamera har ett intuitivt gränssnitt med en konstruktion som gör den enkel att manövrera, även med en handskbeklädd
hand.
Huvudfunktioner:
- Robust och pålitlig. FLIR Kx-serien är utformad för att klara tuffa förhållanden. Den tål ett fall från 2 m mot ett betonggolv, är vattentålig enligt
IP67 och är fullt funktionsduglig upp till 55 °C.
- Innovativ. FLIR Kx-serien använder vår patenterade teknik MSX, där en värmesensor kombineras med en kamerasensor för synligt ljus, vilket ger detaljerad bildinformation i många användarsituationer.
- Lätt att använda. FLIR Kx-serien är lätt att använda för en yrkesman med handskar. Ett intuitivt och enkelt användargränssnitt låter dig fokusera på
jobbet. FLIR Kx-serien kan manövreras med en enda stor knapp högst upp på enheten.