10  Användning

10.1  Ladda batteriet

10.1.1  Ladda batteriet med nätaggregatet från FLIR‎

Gör så här:

Anslut nätaggregatet till ett vägguttag.

Anslut strömkabeln till USB-kontakten på kameran. Se avsnittet 10.3 Åtkomst till kontaktpanelen för information om åtkomst till USB-kontakten.

10.1.2  Ladda batteriet i den fristående batteriladdaren från FLIR‎.

Gör så här:

Anslut den fristående batteriladdaren till ett vägguttag.

Ta bort batteriet från kameran.

Graphic

Sätt batteriet i den fristående batteriladdaren.

10.1.3  Ladda batteriet med en USB-kabel

Gör så här:

Anslut kameran till en dator med en USB-kabel. Se avsnittet 10.3 Åtkomst till kontaktpanelen för information om åtkomst till USB-kontakten.

10.2  Sätta på och stänga av kameran

  • Slå på kameran genom att trycka på på/av-knappen.
  • Du försätter kameran i vänteläget genom hålla på/av-knappen nedtryckt i mer än 3 sekunder men mindre än 10 sekunder. Kameran stänger sedan av sig själv efter 6 timmar.
  • Håll ned på/av-knappen i mer än 10 sekunder när du vill stänga av kameran.

10.3  Åtkomst till kontaktpanelen

10.3.1  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Vik upp gummiluckan högst upp på kameran.

Graphic

Håll fast metallringen ordentligt.

Graphic

Vrid ringen ca 90° moturs.

Graphic

Dra ut plastinlägget.

Graphic

10.4  Ändra temperturenhet

10.4.1  Allmänt

Kameran visar temperaturen i eller . Du kan ändra temperaturenheten med en omkopplare som sitter på kontaktpanelen.

10.4.2  Tillvägagångssätt

Gör så här:

Se avsnittet 10.3 Åtkomst till kontaktpanelen för information om åtkomst till temperaturenhetsomkopplaren.

Ställ temperaturenhetsomkopplaren i önskat läge.

10.5  Ändra inställningar (i FLIR Tools‎)‎

10.5.1  Allmänt

Genom att ansluta kameran till FLIR Tools får du åtkomst till en mängd olika inställningar i kameran.
Ett nedladdningskort för FLIR Tools medföljer i transportlådan. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln. Se avsnittet 10.3 Åtkomst till kontaktpanelen för information om åtkomst till USB-kontakten.

10.5.2  Fliken Allmänna inställningar

10.5.2.1  Figur

Graphic

10.5.2.2  Förklaring

Området Info om inbyggd programvara: Om du vill kontrollera om det finns en nyare version av kamerans inbyggda programvara klickar du på Sök efter uppdateringar och följer sedan anvisningarna som visas på skärmen.
Området Återställa till fabriksinställningarna: Återställ alla kamerainställningar till fabriksvärdena genom att klicka på Återställ.

10.5.3  Fliken Användargränssnitt

10.5.3.1  Figur

Graphic

10.5.3.2  Förklaring

Området Kameralägen: Markera kameralägen för att ange vilka kameralägen som ska aktiveras i kameran. Det finns mer information om de olika kameralägena i avsnittet 10.5.4.2 Beskrivningar av de olika kameralägena.
Området Lägg till anpassad startbild: Om du vill ange en egen bild som ska visas vid start klickar du på Browse och bläddrar sedan till bildfilen. Det här är en praktisk funktion,‎ t.ex. när man behöver identifiera olika kameror inom kåren. Genom att lägga till brandkårens logotyp och ett unikt ID-nummer i bilden kan ni hålla reda på era kameror.

10.5.4  Kameralägen

10.5.4.1  Allmänt

    FLIR Kx-serien har sju olika kamera lägen:
  1. Grundläge.
  2. Svartvitt brandbekämpningsläge.
  3. Brandläge.
  4. Sök- och räddningsläge.
  5. Värmedetektionsläge.
  6. Läge för detektering av kyla.
  7. Läge för analys av byggnader.
Varje läge är optimerat för en viss typ av brandbekämpning. Lägena skiljer sig åt på följande sätt:
  • Lägen med gröna ikoner (13 i listan)‎: Kameran växlar automatiskt mellan intervallet för hög känslighet (–20 till +‎150 °C)‎ och intervallet för låg känslighet (0 till +‎500 °C)‎ när ett objekt med en temperatur över 150 °C som täcker mer än 2 % av bilden kommer in i kamerans synfält.
  • Lägen med blå ikoner (47 i listan)‎: Temperaturintervallet är låst i intervallet med hög känslighet (–20 till +‎150 °C)‎. Det här är användbart om du behöver upprätthålla den bästa möjliga bilden för objekt med en temperatur under 150 °C,‎ även om det finns objekt med en temperatur över 150 °C i kamerans synfält.

10.5.4.2  Beskrivningar av de olika kameralägena

10.5.4.2.1  Grundläge
Graphic

Figur 10.1  Grundläge.

Grundläget är kamerans standardläge. Det är ett läge med flera syften,‎ för den ursprungliga insatsen med livräddningsåtgärder och brandkontroll. Kameran växlar automatiskt mellan intervallerna för hög och låg känslighet,‎ för att bibehålla en optimal infraröd bild samtidigt som brandplatsen värmefärgläggs på ett säkert och konsekvent sätt.
  • Automatiskt intervall.
  • Värmefärgläggning: +‎150 till +‎500 °C.
  • Intervall för hög känslighet: -20 till +‎150 °C
  • Intervall med låg känslighet: 0 till +‎500 °C.
10.5.4.2.2  Svartvitt brandbekämpningsläge
Graphic

Figur 10.2  Svartvitt brandbekämpningsläge.

Svartvitt brandbekämpningsläge är ett standardbrandbekämpningsläge baserat på grundläget. Det är ett läge med flera syften,‎ för den ursprungliga insatsen med livräddningsåtgärder och brandkontroll. Den är särskilt utformad för brandtjänster som inte vill använda värmefärgläggningsfunktionen.
Kameran växlar automatiskt mellan intervallerna för hög och låg känslighet,‎ för att bibehålla en optimal infraröd bild.
  • Automatiskt intervall.
  • Intervall för hög känslighet: -20 till +‎150 °C
  • Intervall med låg känslighet: 0 till +‎500 °C.
10.5.4.2.3  Brandläge
Graphic

Figur 10.3  Brandläge.

Brandläget liknar grundläget,‎ men har en högre starttemperatur för värmefärgläggningen. Det passar för brandplatser med högre bakgrundstemperaturer,‎ där det redan förekommer många öppna lågor. Kameran växlar automatiskt mellan intervallerna för hög och låg känslighet,‎ för att bibehålla en optimal infraröd bild samtidigt som värmefärgläggningen hålls säker och konsekvent.
  • Automatiskt intervall.
  • Värmefärgläggning: +‎250 till +‎500 °C.
  • Intervall för hög känslighet: -20 till +‎150 °C
  • Intervall med låg känslighet: 0 till +‎500 °C.
10.5.4.2.4  Räddningsläge
Graphic

Figur 10.4  Räddningsläge.

Räddningsläget är optimerat för att bibehålla hög kontrast i den infraröda bilden när man söker efter personer i landskap,‎ byggnader eller vid olycksplatser.
  • Endast intervall för hög känslighet.
  • Värmefärgläggning: +‎100 to +‎150 °C
  • Intervall för hög känslighet: -20 till +‎150 °C
10.5.4.2.5  Värmedetekteringsläge
Graphic

Figur 10.5  Värmedetekteringsläge.

Värmedetekteringsläget är optimerat för sökning efter varma punkter under genomgången när branden har släckts,‎ oftast för att säkerställa att ingen dold brand finns kvar. Det här läget kan även användas för att upptäcka termiska mönster (t.ex. spår av människor i bilsäten efter olyckor)‎ för att kontrollera att ingen saknas. Det här läget kan även användas vid sökning efter personer i vatten och öppna landskap.
  • Endast intervall för hög känslighet.
  • Värmefärgläggning: de 20 % högsta temperaturerna i bilden.
  • Intervall för hög känslighet: -20 till +‎150 °C
10.5.4.2.6  Läge för detektering av kyla
Graphic

Figur 10.6  Läge för detektering av kyla.

Läget för detektering av kyla är optimerat för att söka efter kalla områden – vanligtvis för att hitta luftdrag och luftflöden.
  • Endast intervall för hög känslighet.
  • Färgläggning av kyla: de 20 % lägsta temperaturerna i bilden.
  • Intervall för hög känslighet: -20 till +‎150 °C
10.5.4.2.7  Läge för analys av byggnader
Graphic

Figur 10.7  Läge för analys av byggnader.

Läget för analys av byggnader används för att analysera byggnader och detektera avvikelser vad gäller byggnadsrelaterade aspekter. Värmebilden kan ge information om konstruktioner som rör struktur,‎ mekanik,‎ rörmokeri och elektricitet samt ge indikationer på fukt,‎ väta och luftintrång.
I det här läget använder kameran en järnfärgpalett för att visa de olika temperaturerna. De kallaste områdena är svarta,‎ blå och lila,‎ mellanintervallen representeras av rött,‎ orange och gult,‎ och de varmaste områdena är vita. Temperaturskalan justeras automatiskt till bildens termiska innehåll.

10.6  Uppdatera kameran

10.6.1  Allmänt

Det är viktigt att du uppdaterar din kamera för att dra nytta av den senaste fasta programvaran till FLIR-kameran. Du uppdaterar din kamera med FLIR Tools,‎ se avsnittet 10.5 Ändra inställningar (i FLIR Tools‎)‎.