11  Tekniska data

11.1  Synfältskalkylator online

Besök http://support.flir.com och klicka på bilden av kameraserien för att se synfältstabeller för samtliga kombinationer av objektiv och kameror.

11.2  Information om tekniska data

FLIR Systems förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna utan föregående meddelande. Besök http://support.flir.com för att se de senaste ändringarna.

11.3  Information om officiella versioner

Den officiella versionen av den här publikationen är på engelska. I händelse av avvikelser på grund av översättningsfel har den engelska texten företräde.
Sena ändringar införs först i den engelska versionen.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Allmän beskrivning

FLIR K2 är en robust och pålitlig värmekamera konstruerad för att prestera under extremt svåra förhållanden. FLIR K2 har ett intuitivt gränssnitt med en konstruktion som gör den enkel att manövrera,‎ även med en handskbeklädd hand.
Fördelar:
  • Robust och pålitlig: FLIR K2 är konstruerad för att klara tuffa förhållanden. Den tål ett fall från 2 m (6,‎5 fot)‎,‎ är vattentålig enligt IP67,‎ och har full funktion upp till 55 °C (135 °F)‎ samt fungerar i upp till +‎85 °C (+‎185 °F)‎ i 15 minuter,‎ +‎150 °C (+‎302 °F)‎ i 10 minuter och i +‎260 °C (+‎500 °F)‎ i 3 minuter.
  • Innovativ. FLIR K2 använder vår patenterade teknik MSX,‎ där en värmesensor kombineras med en kamerasensor för synligt ljus,‎ vilket ger detaljerad bildinformation i många användarsituationer.
  • Lätt att använda. Lätt att använda för en yrkesman med handskar. Ett intuitivt och enkelt användargränssnitt låter dig fokusera på jobbet. FLIR K2 kan manövreras med en enda stor knapp högst upp på enheten.
Typiska tillämpningar:
  • Värmedetektering.
  • Söka och rädda.
  • Slutlig släckning.
  • Reservkamera.
  • Avsökningskamera.
  • Brandbekämpning.

Bildtagningsdata och optiska data

 
IR-upplösning
160 × 120 bildpunkter
Värmekänslighet/NETD
< 100 mK vid +‎30 °C (+‎86 °F)‎
Synfält (FOV)‎
47° × 35°
Skärpedjup
0,‎1 m (0,‎33 fot)‎,‎ utan gräns
Brännvidd
1,‎9 mm (0,‎075 tum)‎
Spatial upplösning (IFOV)‎
6,‎22 mrad
F-nummer
1,‎1
Bildfrekvens
9 Hz
Fokus
Fast

Detektordata

 
Detektortyp
Matrisdetektor,‎ okyld mikrobolometer
Spektralområde
7,‎5–13 µm
Pixelavstånd
12 μm

Visuell kamera

 
Inbyggd digitalkamera
640 × 480 bildpunkter
Digitalkamera,‎ FOV
73° × 61°,‎ anpassar sig till IR-objektivet
Känslighet
Minst 10 lux

Bildpresentation

 
Skärm
3-tums LCD-skärm,‎ 320 × 240 bildpunkter,‎ bakbelyst
Automatiskt område
Automatiskt,‎ icke-valbart

Lägen för bildpresentation

 
Bildlägen
  • Grundläggande brandbekämpningsläge (standard)‎
  • Svartvitt brandbekämpningsläge
  • Brandläge
  • Sök- och räddningsläge
  • Värmedetekteringsläge
  • Läge för detektering av kyla
  • Läge för analys av byggnader
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)‎
Ja

Mätning

 
Objekttemperaturområde
  • –20 °C till +‎150°C (–4 °F till +‎302°F)‎
  • 0°C till +‎500°C (+‎32°F till +‎932°F)‎
Noggrannhet
±4 °C (±7,‎2 °F)‎ eller ±4 % för omgivningstemperaturer på 10–35 °C (50–95 °F)‎

Mätanalys

 
Mätpunkt
1
Automatisk värmedetektering
Värmedetekteringsläge (de varmaste 20 % av platsen visas i färg)‎
Isoterm
Ja

USB

 
USB
USB Micro-B

Kompatibilitet

 
Kompatibel med programvara från FLIR
FLIR Tools

Gränssnitt för datakommunikation

 
Gränssnitt
Uppdatera från PC-datorer

Strömförsörjningssystem

 
Batterityp
Litiumjon
Batterispänning
3,‎6 V
Batterikapacitet
2,‎6 Ah vid 20–25 °C (68–77 °F)‎
Batteritid
Cirka 4 timmar vid normal användning i en omgivningstemperatur på +‎25 °C (+‎77 °F)‎
Laddningssystem
Batteriet laddas inuti kameran eller i en särskild laddare
Laddningstid
2,‎5 tim till 90 % kapacitet,‎ laddningens status indikeras med lysdioder
Laddningstemperatur
0–45 °C (32–113 °F)‎
Effektlägen
Automatisk avstängning och viloläge
Tid för uppstart från energisparläget
10 sekunder
Starttid
30 sekunder

Miljödata

 
Drifttemperaturområde
  • –10 °C till +‎55 °C (+‎14 °F till +‎131 °F)‎: utan gräns
  • +‎85 °C (+‎185 °F)‎: 15 minuter
  • +‎150 °C (+‎302 °F)‎: 10 minuter
  • +‎260 °C (+‎500 °F)‎: 3 minuter
Lagringstemperaturområde
–40°C till +‎70°C (–40°F till +‎158°F)‎
Luftfuktighet (användning och lagring)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 timmar,‎ 95 % relativ luftfuktighet,‎ 25–40 °C (77–104 °F)‎,‎ 2 cykler
Relativ luftfuktighet
95 % relativ fuktighet +‎25–40 °C (+‎77–104 °F)‎ icke-kondenserande
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (immunitet)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (emission)‎
  • FCC 47 CFR,‎ del 15 B (emission)‎
Magnetfält
EN 61 000-4-8,‎ testnivå 5 för kontinuerligt fält (tung industrimiljö)‎
Kapslingsklass
IP 67 (IEC 60529)‎
Korrosion
ASTM B117,‎ saltsprej,‎ 5 % saltlösning på 48 timmar och +‎35 °C
Stöt
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Vibrationstålighet
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Fall
2 m (6,‎6 tum)‎
Säkerhet (nätaggregat)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Fysiska data

 
Kamerans vikt med batteri
0,‎7 kg (1,‎54 lb)‎
Batteriets vikt
0,‎119 kg (0,‎26 lb)‎
Kamerans mått (L × B × H)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,‎8 tum × 4,‎1 tum × 3,‎5 tum)‎
Stativ
UNC ¼"-20
Material
  • PPSU
  • Silikongummi
  • Gjutet aluminium
  • Flambeständig magnesiumlegering

Fraktinformation

 
Innehållsförteckning
  • Värmekamera
  • Batteri (×2)‎
  • Batteriladdare
  • Kamerarem
  • Nätaggregat
  • Tryckt dokumentation
  • USB-kabel
  • Användardokumentation på cd-skiva
Förpackningsvikt
  • 1-pack: 2,‎06 kg
  • 5-pack: 11,‎2 kg
Förpackningsstorlek
  • 1-pack: 323 × 325 × 110 mm
  • 5-pack: 578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
Ursprungsland
Kina
Utrustning och tillbehör: