10.5.4.2 Farklı kamera modlarıyla ilgili açıklama
10.5.4.2.1 Temel mod
Temel mod kameranın varsayılan modudur. Yangına ilk müdahale için hayat kurtarma operasyonunu ve yangının kontrol altına alınmasını
kapsayan çok amaçlı bir moddur. Kamera, yangın sahnesini güvenli ve tutarlı bir ısı renklendirmesi ile görüntülerken optimum
enfraruj resmi korumak için yüksek hassasiyetli aralık ve düşük hassasiyetli aralık arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- Otomatik aralık.
- Isı renklendirmesi: +150 - +500°C.
- Yüksek hassasiyetli aralık: –20 ila +150°C.
- Düşük hassasiyet aralığı: 0 - +500°C.
10.5.4.2.2 Siyah ve beyaz yangın söndürme modu
Siyah ve beyaz yangın söndürme modu, Temel moda dayanan standart bir yangın söndürme modudur. Yangına ilk müdahale için hayat kurtarma operasyonunu ve yangının
kontrol altına alınmasını kapsayan çok amaçlı bir moddur. Isı renklendirme özelliğini kullanmak istemeyen itfaiye hizmetleri
için özel olarak tasarlanmıştır.
Kamera, optimum enfraruj resmi korumak için yüksek hassasiyetli aralık ve düşük hassasiyetli aralık arasında otomatik olarak
geçiş yapar.
- Otomatik aralık.
- Yüksek hassasiyetli aralık: –20 ila +150°C.
- Düşük hassasiyet aralığı: 0 - +500°C.
10.5.4.2.3 Yangın modu
Yangın modu, Temel moda benzer fakat ısı renklendirmesi için daha yüksek bir sıcaklık başlangıç noktasına sahiptir. Zaten çok miktarda
açık alevin ve yüksek bir arka plan sıcaklığının bulunduğu, daha yüksek arka plan sıcaklıklarına sahip yangın sahnelerine
uygundur. Kamera, güvenli ve tutarlı bir ısı renklendirmesi sağlarken optimum enfraruj görüntüyü korumak için yüksek hassasiyetli
aralık ve düşük hassasiyetli aralık arasında otomatik olarak geçiş yapar.
- Otomatik aralık.
- Isı renklendirmesi: +250 - +500°C.
- Yüksek hassasiyetli aralık: –20 ila +150°C.
- Düşük hassasiyet aralığı: 0 - +500°C.
10.5.4.2.4 Arama ve kurtarma modu
Arama ve kurtarma modu, açık alanlarda, bina veya trafik kazası sahnelerinde insanları ararken enfraruj resminde yüksek kontrastı koruyacak şekilde
optimize edilmiştir.
- Sadece yüksek hassasiyetli aralık.
- Isı renklendirmesi: +100 ila +150°C.
- Yüksek hassasiyetli aralık: –20 ila +150°C.
10.5.4.2.5 Isı saptama modu
Isı saptama modu, yangın söndürüldükten sonra gizli hiçbir ateş kalmadığından emin olmak üzere kontrol sırasında sıcak noktaları aramak için
optimize edilmiştir. Bu mod ayrıca termal desenleri bulmak için, örneğin kazalardan sonra herkesin bulunduğundan emin olmak
amacıyla araç koltuklarındaki insan izlerini bulmak için de kullanılabilir. Bu mod su içindeki ve açık alanlardaki kişileri
aramak için de kullanılabilir.
- Sadece yüksek hassasiyetli aralık.
- Isı renklendirmesi: Sahnedeki en sıcak %20'lik alan.
- Yüksek hassasiyetli aralık: –20 ila +150°C.
10.5.4.2.6 Soğuk algılama modu
Soğuk algılama modu soğuk noktaları, özellikle de cereyan ve hava akımlarını bulmak için optimize edilmiştir.
- Sadece yüksek hassasiyetli aralık.
- Soğuk renklendirmesi: Sahnedeki en sıcak %20'lik alan.
- Yüksek hassasiyetli aralık: –20 ila +150°C.
10.5.4.2.7 Bina analiz modu
Bina analiz modu, binaların analizi ve bina kaynaklı anormallikler için uygundur. Termal görüntü; nem, ıslaklık ve hava sızıntısı göstergesinin
yanı sıra yapısal, mekanik, tesisat ve elektrikli yapılar hakkında bilgi sağlar.
Bu modda kamera, siyah, mavi ve morun en soğuk bölgeleri; kırmızı, turuncu ve sarının orta bölgeleri, beyaza yaklaşan
renklerin ise en sıcak alanları ifade ettiği farklı sıcaklıkları görüntülemek için demir renk paleti kullanır. Sıcaklık aralığı
görüntünün termal içeriğine otomatik olarak ayarlanır.