11  Teknik veriler

11.1  Çevrimiçi görüş alanı hesaplayıcı

Lütfen bütün lens-kamera kombinasyonlarının görüş alanı tabloları için http://support.flir.com adresini ziyaret ederek kamera serilerinin fotoğrafına tıklayın.

11.2  Teknik veriler hakkında not

FLIR Systems önceden bildirimde bulunmaksızın özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Son değişiklikler için lütfen http://support.flir.com adresine göz atın.

11.3  Yetkili sürümler hakkında not

Bu yayının yetkili sürümü İngilizcedir. Tercüme hatalarından kaynaklanan farklılıklarda İngilizce metin önceliklidir.
Son değişiklikler öncelikle İngilizce nüshada uygulanır.

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

Genel tanım

FLIR K2 son derece zorlu koşullar altında çalışmak üzere tasarlanmış dayanıklı ve güvenilir enfraruj kameradır. FLIR K2 sezgisel arayüze ve eldivenle bile kontrol etmeyi kolaylaştıran tasarıma sahiptir.
Faydalar:
  • Dayanıklı ve güvenilir: FLIR K2 zorlu kullanım şartlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. 2 metreden (6,‎5 ft.)‎ düşmeye dayanıklıdır,‎ IP67 su geçirmezlik standardına sahiptir,‎ 55°C (135°F)‎ sıcaklığa kadar tam kapasiteli kullanılabilir; +‎85°C (+‎185°F)‎ sıcaklığa kadar 15 dakika boyunca,‎ +‎150°C (+‎302°F)‎ sıcaklığa kadar 10 dakika boyunca ve +‎260°C (+‎500°F)‎ sıcaklığa kadar 3 dakika boyunca kullanılabilir.
  • Yenilikçi: FLIR K2,‎ patentli MSX teknolojimizi kullanır. Burada termal sensör,‎ pek çok kullanım durumunda ayrıntılı görüntü bilgisi sunmak amacıyla bir görsel kamera sensörüyle birlikte kullanılır.
  • Kullanımı kolay: Profesyonel bir kişi tarafından eldivenle kolayca kullanılır. Sezgisel ve basit arabirim,‎ işinize odaklanmanızı sağlar. FLIR K2,‎ birimin üst kısmında bulunan tek büyük düğmeyle kontrol edilebilir.
Tipik uygulamalar:
  • Isı tespiti.
  • Arama ve kurtarma.
  • Nihai söndürme.
  • Yedek kamera.
  • Kamerayı tarama.
  • Yangına müdahale.

Görüntüleme ve optik veriler

 
IR çözünürlüğü
160 × 120 piksel
Termal hassaslık/NETD
+‎30°C (+‎86°F)‎ sıcaklıkta < 100 mK
Görüş alanı (FOV)‎
47° × 35°
Alan derinliği
0,‎1 m (0,‎33 ft.)‎,‎ sonsuz
Odak uzaklığı
1,‎9 mm (0,‎075 inç)‎
Uzamsal çözünürlük (IFOV)‎
6,‎22 mrad
F değeri
1,‎1
Görüntü frekansı
9 Hz
Odak
Sabit

Dedektör verileri

 
Dedektör tipi
Odak düzlemi sırası,‎ soğutulmamış mikrobolometre
Spektral aralık
7,‎5-13 µm
Aralık
12 μm

Görsel kamera

 
Dahili dijital kamera
640 × 480 piksel
Dijital kamera,‎ FOV
73° × 61°,‎ IR lense uyarlanır
Hassasiyet
Minimum 10 lux

Görüntü sunumu

 
Ekran
3 inç LCD,‎ 320 × 240 piksel,‎ arka aydınlatma
Otomatik aralık
Otomatik,‎ seçilemez

Görüntü sunumu modları

 
Görüntü modları
  • Temel yangınla mücadele modu (varsayılan)‎
  • Siyah ve beyaz yangın söndürme modu
  • Yangın modu
  • Arama ve kurtarma modu
  • Isı tespit modu
  • Soğuk algılama modu
  • Bina analiz modu
Çok Spektralli Dinamik Görüntüleme (MSX)‎
Evet

Ölçüm

 
Nesne sıcaklık aralığı
  • –20°C ila +‎150°C (–4°F ila +‎302°F)‎
  • 0°C ila +‎500°C (+‎32°F ila +‎932°F)‎
Hassasiyet
±4°C (±7,‎2°F)‎ veya %±4,‎ 10–35°C'lik (50–95°F)‎ ortam sıcaklığı için

Ölçüm analizi

 
Nokta ölçer
1
Otomatik sıcaklık tespiti
Isı saptama modu (ekranın en sıcak %20'lik bölümü renklendirilir)‎
İzoterm
Evet

USB

 
USB
USB Mikro-B

Uyumluluk

 
FLIR yazılımı ile uyumludur
FLIR Tools

Veri iletişim arayüzleri

 
Arayüzler
PC cihazlarından güncelleme

Güç sistemi

 
Pil tipi
Li ion
Pil gerilimi
3,‎6 V
Pil kapasitesi
2,‎6 Ah,‎ 20–25°C'de (68–77°F)‎
Pil çalışma süresi
+‎25°C (+‎77°F)‎ ortam sıcaklığı ve normal kullanımda yaklaşık 4 saat
Şarj sistemi
Pil kamera içinde veya özel şarj cihazında şarj edilir
Şarj süresi
2,‎5 saat -%90 kapasite,‎ şarj durumu LED'lerle gösterilir
Şarj sıcaklığı
0–45°C (32–113°F)‎
Güç yönetimi
Otomatik kapanma ve uyku modu
Uyku modundan açılma süresi
10 saniye
Başlatma süresi
30 saniye

Çevresel veriler

 
Çalışma sıcaklığı aralığı
  • –10°C - +‎55°C (+‎14°F - +‎131°F)‎: sonsuz
  • +‎85°C (+‎185°F)‎: 15 dakika
  • +‎150°C (+‎302°F)‎: 10 dakika
  • +‎260°C (+‎500°F)‎: 3 dakika
Saklama sıcaklığı aralığı
–40°C ila +‎70°C (–40°F ila +‎158°F)‎
Nem (çalışma ve saklama)‎
IEC 60068-2-30,‎ 24 saat,‎ %95 bağıl nem,‎ 25–40°C (77–104°F)‎,‎ 2 döngü
Bağıl nem
%95 bağıl nem,‎ 25–40°C (77–104°F)‎,‎ yoğuşmasız
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (bağışıklık)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emisyon)‎
  • FCC 47 CFR Bölüm 15 B (emisyon)‎
Manyetik alanlar
EN 61 000-4-8,‎ sürekli alan için test seviyesi 5 (şiddetli endüstriyel ortam)‎
Muhafaza
IP 67 (IEC 60529)‎
Aşınma
ASTM B117,‎ tuz püskürtme,‎ 48 saat ve +‎35°C'de %5 tuz solüsyonu
Şok
25 g (IEC 60068-2-27)‎
Titreşim
2 g (IEC 60068-2-6)‎
Düşme
2 m (6,‎6 ft.)‎
Güvenlik (güç kaynağı)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

Fiziksel veriler

 
Pille birlikte kamera ağırlığı
0,‎7 kg (1,‎54 lb.)‎
Pil ağırlığı
0,‎119 kg (0,‎26 lb.)‎
Kamera boyutu (U × G × Y)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9,‎8 inç × 4.1 inç × 3,‎5 inç)‎
Üçayak montajı
UNC ¼ inç-20
Malzeme
  • PPSU
  • Silikon kauçuk
  • Alüminyum,‎ döküm
  • Ateşe dayanıklı magnezyum alaşım

Sevkiyat bilgileri

 
İçindekiler listesi
  • Enfraruj kamera
  • Pil (×2)‎
  • Pil şarj cihazı
  • Askı
  • Güç kaynağı
  • Basılı belgeler
  • USB kablosu
  • Kullanıcı belgeleri CD-ROM
Ambalaj,‎ ağırlık
  • 1'li paket: 2,‎06 kg
  • 5'li paket: 11,‎2 kg
Ambalaj,‎ boyut
  • 1'li paket: 323 × 325 × 110 mm
  • 5'li paket: 578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
Menşei
Çin
Materyaller ve aksesuarlar: