| 警告 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿拆卸或改动电池。电池包含安全保护装置,如发生损坏,则可能会导致电池变热或引发爆炸或起火。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
如果电池发生泄漏,电解液进入眼睛,请不要揉擦。应用清水清洗眼睛,并立即就医。否则,电池液会伤害眼睛。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
若电池未能在指定充电时间内充满电,切勿继续充电。如果继续充电,电池会变热并引发爆炸或起火。造成人身伤害。
|
|
| 警告 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
仅使用正确的设备对电池进行放电。如不使用正确的设备,则会降低电池的性能或缩短其使用寿命;使电池中产生不正常的电流。这会导致电池变热,或者引发爆炸。可能造成人身伤害。
|
|
| 警告 | |
|
使用清洁液前,确保您阅读了所有适用的材料安全数据表 (MSDS) 以及容器上的警告标签。清洁液可能存在危险。可能造成人身伤害。
|
|
| 小心 | |
|
无论是否有镜头盖,都不要将红外热像仪对向强能源(例如,有激光辐射的设备)或太阳。这可能对热像仪的精确度产生不利影响。此外,可能还会损坏热像仪的探测器。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿将电池直接连接到汽车的点烟器插座上,除非 FLIR Systems 提供可将电池连接到点烟器插座上的特定适配器。可能会损坏电池。
|
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿用金属物体(如导线)将电池的正负极相连。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿让电池沾水(或盐水)或将电池弄湿。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿用物体在电池上打孔。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿用锤子敲击电池。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿用脚踩踏,也不要撞击或晃动电池。可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿将电池放在靠近火源的地方,或直接曝露在光照下。当电池变热时,内置的安全装置将通电并停止电池充电过程。如果电池变热,安全装置可能发生损坏,从而导致电池产生更多热量、发生损坏或起火。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿将电池放在火上烤或通过加热提高电池的温度。可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿将电池放在火上或靠近火源、火炉或其他高温场所。可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
切勿直接在电池上进行焊接,可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
在电池的使用、充电或存储过程中,如电池发出异味、变热、变色/变形或者处于异常条件时,请勿使用此电池。如发生上述一种或多种问题,请与销售办事处联系。可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
电池充电时,请仅使用特定的电池充电器。否则,可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
请为热像仪使用指定的电池,否则可能导致损坏热像仪和电池。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
电池充电的温度范围为 ±0°C 到 +45°C,除非用户文档或技术数据另行规定。如果在此温度范围之外给电池充电,则可能导致电池发烫或爆裂,还可能降低电池的性能或缩短其使用寿命。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
电池放电的温度范围为 −15°C 到 +50°C,除非用户文档或技术数据另行规定。如果在此温度范围之外使用电池,则可能会降低电池的性能或缩短其使用寿命。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
当电池破损时,在丢弃前用胶带或同等材料将两极绝缘。否则,可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
适用性:使用一块或多块电池的热像仪。
安装电池之前,需擦除电池上的水或潮气。否则,可能会损坏电池。 |
|
| 小心 | |
|
切勿将溶液或同等液体撒到热像仪、线缆或其他部件上。否则,可能会损坏电池并造成人身伤害。 |
|
| 小心 | |
|
清洁红外镜头时,务必小心。镜头带有防反射涂层,易于破坏。因而,可能损坏红外镜头。 |
|
| 小心 | |
|
清洁红外镜头时,切勿用力过度。这可能会损坏防反射涂层。 |
|
| 注意 | |
|
仅当热像仪上的所有开口都用合适的盖子、舱盖或盖帽密封时,才能达到适当的密封级别。这包括数据存储舱、电池盒和接口盒。 |
|
| 小心 | |
|
如果您使用 FLIR K 系列热像仪,切勿变更标准灭火程序。FLIR K 系列热像仪并非可替换技术。
|
|
| 小心 | |
|
未经正确培训,切勿使用 FLIR K 系列热像仪。如果热像仪操作人员未经正确培训,可能造成红外图像分析错误。因此,可能在灭火过程中做出错误决定。
培训必须包括:
|
|