请遵循以下步骤:
将电源的插头插入墙上的电源插座。
将电源线与热像仪上的 USB 接头连接。有关 USB 接头的位置,请参见章节 10.3 打开接头盖。
将独立电池充电器的插头插入墙上的电源插座。
从热像仪上卸下电池。
将电池放入独立电池充电器中。
使用 USB 线缆将热像仪连接到计算机。有关 USB 接头的位置,请参见章节 10.3 打开接头盖。
折起热像仪顶部的橡胶盖。
抓牢金属环。
逆时针旋转金属环约 90°。
拉出塑料插片。
有关温度单位开关的位置,请参见章节 10.3 打开接头盖。
将温度单位开关切换到所需位置。