|
一般描述 |
|
|---|---|
|
FLIR K2 系列是坚固、可靠的红外热像仪产品,专门用于在极端苛刻的条件下工作。FLIR K2 系列热像仪的界面直观,其设计使之即便在戴手套的情况下也能轻松掌控。
|
|
|
优势:
|
|
|
|
|
典型应用:
|
|
|
|
成像和光学数据 |
|
|---|---|
|
红外分辨率
|
160 × 120 像素
|
|
热灵敏度/NETD
|
+30°C (+86°F) 时 < 100 mK
|
|
视野 (FOV)
|
47° × 35°
|
|
视野深度
|
0.1 m (0.33 ft.),无穷大
|
|
焦距
|
1.9 mm (0.075 in.)
|
|
空间分辨率 (IFOV)
|
6.22 mrad
|
|
光圈值
|
1.1
|
|
图像刷新率
|
9 Hz
|
|
调焦
|
固定
|
|
探测器数据 |
|
|---|---|
|
探测器类型
|
焦平面阵列,非制冷微量热型探测器
|
|
光谱范围
|
7.5–13 µm
|
|
间距
|
12 μm
|
|
可见光相机 |
|
|---|---|
|
内置数码相机
|
640 × 480 像素
|
|
可见光相机,视场角
|
73° × 61°,适应红外镜头
|
|
灵敏度
|
最小 10 lux
|
|
图像显示 |
|
|---|---|
|
显示屏
|
3 英寸液晶显示屏,320 × 240 像素,带背光
|
|
自动量程
|
自动,非可选
|
|
图像呈现模式 |
|
|---|---|
|
图像模式
|
|
|
多波段动态成像 (MSX)
|
是
|
|
测量 |
|
|---|---|
|
对象温度范围
|
|
|
精确度
|
环境温度 10–35°C (50–95°F) 时,误差为 ±4°C (±7.2°F)
或 ±4%
|
|
测量分析 |
|
|---|---|
|
测温点
|
1
|
|
自动热探测
|
热检测模式(场景的 20% 最热区域彩色化)
|
|
等温线
|
是
|
|
USB |
|
|---|---|
|
USB
|
USB Micro-B
|
|
兼容性 |
|
|---|---|
|
与 FLIR 软件兼容
|
FLIR Tools
|
|
数据通讯接口 |
|
|---|---|
|
接口
|
在 PC 设备上进行升级
|
|
电源系统 |
|
|---|---|
|
电池类型
|
锂离子电池
|
|
电池电压
|
3.6 V
|
|
电池电容
|
在 20–25°C (68–77°F) 时为 2.6 Ah
|
|
电池工作时间
|
+25°C (+77°F) 环境温度和典型应用中约为 4 个小时
|
|
充电系统
|
电池在热像仪内进行充电或在专用充电器中进行充电
|
|
充电时间
|
2.5 个小时充至 90% 电量,充电状态通过 LED 指示
|
|
充电温度
|
0–45°C (32–113°F)
|
|
电源管理
|
自动关机和睡眠模式
|
|
从休眠模式中启动的时间
|
10 秒
|
|
启动时间
|
30 秒
|
|
环境数据 |
|
|---|---|
|
操作温度范围
|
|
|
存储温度范围
|
-40°C 到 +70°C(-40°F 到 +158°F)
|
|
湿度(操作和存储)
|
IEC 60068-2-30,24 小时,95% 相对湿度,25–40°C
(77–104°F),2 倍使用寿命
|
|
相对湿度
|
95% 相对湿度,25–40°C (77–104°F),非冷凝
|
|
EMC
|
|
|
磁场
|
EN 61 000-4-8,对于连续磁场测试级别为 5(严格工业环境)
|
|
封装
|
IP 67 (IEC 60529)
|
|
腐蚀
|
ASTM B117,盐雾,5% 盐溶液,+35°C,48 小时
|
|
冲击
|
25 g (IEC 60068-2-27)
|
|
振动
|
2 g (IEC 60068-2-6)
|
|
跌落
|
2 m (6.6 ft.)
|
|
安全性(电源)
|
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1
|
|
物理数据 |
|
|---|---|
|
热像仪重量,包括电池
|
0.7 kg (1.54 lb.)
|
|
电池重量
|
0.119 kg (0.26 lb.)
|
|
热像仪尺寸(长 × 宽 × 高)
|
250 毫米 × 105 毫米 × 90 毫米(9.8 英寸 × 4.1
英寸 × 3.5 英寸)
|
|
三脚架
|
UNC ¼″-20
|
|
材料
|
|
|
装运信息 |
|
|---|---|
|
内容清单
|
|
|
包装重量
|
|
|
包装尺寸
|
|
|
EAN-13
|
4743254002050
|
|
UPC-12
|
845188011345
|
|
原产地
|
中国
|