11  技術資料

11.1  線上視野計算器

請造訪 http://support.flir.com 並按一下熱像儀系列的相片,即可查看各種鏡頭與熱像儀組合的視野表。

11.2  關於技術資料的注意事項

FLIR Systems 保留權利,可在未事先通知的情況下隨時變更規格。欲知最新變更,請參閱 http://support.flir.com

11.3  原廠聲明版本

本原廠聲明譯文以英文版為準。若因翻譯錯誤導致內容發生歧異時,請以英文原文為準。
任何後續變更均先反映於英文版中。

11.4  FLIR K2

P/N: 73701-0101
Rev.: 30502

一般說明

FLIR K2 紅外線熱像儀堅固可靠,經專門設計可在極端嚴峻條件下執行作業。FLIR K2 具備直覺式介面,其設計讓使用者帶著手套也能輕易控制。
特色:
  • 堅固可靠:FLIR K2 經專門設計,能適應各種嚴苛的操作條件。其可承受自 2 m (6.5 ft.)‎ 的高度掉落、防水達 IP67,且能在高達 55°C (135°F)‎ 的溫度下完全正常運作,在 +‎85°C (+‎185°F)‎ 的溫度下可運作 15 分鐘,在 +‎150°C (+‎302°F)‎ 的溫度下可運作 10 分鐘,在 +‎260°C (+‎500°F)‎ 的溫度下可運作 3 分鐘。
  • 創新:FLIR K2 採用我們的專利技術 MSX,結合熱感測器與可見光攝影機感測器,因此能在多種使用情況下提供詳盡的影像資訊。
  • 使用便利:專業人員戴著手套也能輕鬆使用。直覺式的簡易使用者介面能讓您專注於工作。只要使用 FLIR K2 頂端的大型按鈕,就能控制裝置。
典型用途:
  • 熱偵測。
  • 搜尋與救援。
  • 最終撲滅。
  • 備用攝影機。
  • 掃描攝影機。
  • 滅火。

成像和光學資料

 
IR 解析度
160 × 120 像素
熱靈敏度/NETD
< 100 mK @ +‎30°C (+‎86°F)‎
視野 (FOV)‎
47° × 35°
景深
0.1 m (0.33 ft.)‎,無限大
焦距
1.9 mm (0.075 in.)‎
空間解析度 (IFOV)‎
6.22 mrad
F 數值
1.1
影像頻率
9 Hz
對焦
固定

感測器資料

 
感測器類型
焦面陣列,非製冷微量熱型感測器
頻譜範圍
7.5–13 µm
節距
12 μm

可見光攝影機

 
內建數位熱像儀
640 × 480 像素
數位熱像儀視野
73° × 61°,依紅外線鏡頭調整
靈敏度
最小 10 lux

影像呈現

 
顯示幕
3 吋 LCD 螢幕,320 × 240 像素,背光
自動範圍
自動,不可選

影像呈現模式

 
影像模式
  • 基本消防模式 (預設)‎
  • 黑白消防模式
  • 火場模式
  • 搜救模式
  • 熱偵測模式
  • 低溫偵測模式
  • 建築物分析模式
多光譜動態成像 (MSX)‎

測量

 
物體溫度範圍
  • –20°C 至 +‎150°C (–4°F 至 +‎302°F)‎
  • 0°C 至 +‎500°C (+‎32°F 至 +‎932°F)‎
精確度
在環境溫度 10–35°C (50–95°F)‎ 時為 ±4°C (±7.2°F)‎ 或 ±4%

測量分析

 
點溫
1
自動熱偵測
熱偵測模式 (現場最熱的 20% 區域會顯示為彩色)‎
等溫線

USB

 
USB
USB Micro-B

相容性

 
與 FLIR 軟體相容
FLIR Tools

資料通訊介面

 
介面
從 PC 裝置更新

電源系統

 
電池類型
鋰電池
電池電壓
3.6 V
電池容量
20-25°C (68-77°F)‎ 時為 2.6 Ah
電池使用時間
在 +‎25°C (+‎77°F)‎ 的環境溫度中,典型的使用情況下大約可使用 4 個小時
充電系統
電池可置於熱像儀中充電,或使用專用充電器充電
充電時間
2.5 小時可充 90% 的電量,充電狀態由 LED 指示
充電溫度
0–45°C (32–113°F)‎
電源管理
自動關機和睡眠模式
從睡眠模式啟動的時間
10 秒
啟動時間
30 秒

環境資料

 
操作溫度範圍
  • –10°C 至 +‎55°C (+‎14°F 至 +‎131°F)‎:無限
  • +‎85°C (+‎185°F)‎:15 分鐘
  • +‎150°C (+‎302°F)‎:10 分鐘
  • +‎260°C (+‎500°F)‎:3 分鐘
儲存溫度範圍
–40°C 至 +‎70°C (–40°F 至 +‎158°F)‎
濕度 (操作和儲存)‎
IEC 60068-2-30,24 小時,95% 相對溼度,25–40°C (77–104°F)‎,2 個週期
相對濕度
95% 相對濕度,25–40°C (77–104°F)‎,無凝結
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (抗干擾)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (放射)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (放射)‎
磁場
EN 61 000-4-8,連續性磁場測試等級 5 (嚴苛工業環境)‎
防水防塵
IP 67 (IEC 60529)‎
耐腐蝕
ASTM B117,鹽霧,5% 食鹽水溶液,持續 48 小時,試驗溫度為 +‎35°C
耐撞擊
25 g (IEC 60068-2-27)‎
耐振動
2 g (IEC 60068-2-6)‎
耐墜落
2 m (6.6 ft.)‎
安全性 (電源供應器)‎
CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1

機身資料

 
熱像儀重量,含電池
0.7 kg (1.54 lb.)‎
電池重量
0.119 kg (0.26 lb.)‎
機身尺寸 (長 × 寬 × 高)‎
250 mm × 105 mm × 90 mm (9.8 in. × 4.1 in. × 3.5 in.)‎
三腳架接頭
UNC ¼″-20
材質
  • PPSU
  • 矽氧橡膠
  • 鋁鑄
  • 耐火焰鎂合金

運送資訊

 
內容物清單
  • 紅外線熱像儀
  • 電池 (2 個)‎
  • 電池充電器
  • 繫帶
  • 電源
  • 印刷版說明文件
  • USB 纜線
  • 使用者文件 CD 光碟
包裝重量
  • 1 組裝:2.06 kg
  • 5 組裝:11.2 kg
包裝尺寸
  • 1 組裝:323 × 325 × 110 mm
  • 5 組裝:578 × 336 × 351 mm
EAN-13
4743254002050
UPC-12
845188011345
原產國
中國
附件和配件: