13  Čištění,‎ dekontaminace a dezinfekce

13.1  Čištění

13.1.1  Pouzdro kamery,‎ kabely a další součásti

13.1.1.1  Kapaliny

Použijte jednu z těchto kapalin:
  • Teplá voda
  • Slabý roztok čisticího prostředku

13.1.1.2  Zařízení

Měkká látka

13.1.1.3  Postup

Použijte následující postup:

Namočte látku do kapaliny.

Vyždímejte z látky nadbytečnou kapalinu.

Pomocí látky součást vyčistěte.

13.1.2  Infračervený objektiv

13.1.2.1  Kapaliny

Použijte jednu z těchto kapalin:
  • Běžně dostupná čisticí kapalina pro objektivy,‎ s obsahem izopropylalkoholu vyšším než 30 %.
  • 96 % etylalkohol (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Zařízení

Bavlněný tampón

13.1.2.3  Postup

Použijte následující postup:

Namočte bavlněný tampón do kapaliny.

Vyždímejte z bavlněné látky nadbytečnou kapalinu.

Vyčistěte bavlněným tampónem objektiv pouze jednou a pak jej vyřaďte.

13.2  Dekontaminace a dezinfekce

  • Před odesláním do našeho servisního oddělení je nutné kameru řádně vyčistit,‎ dekontaminovat a vydezinfikovat. Na kamerách nesmí být žádná nebezpečná rezidua. Taková rezidua zahrnují – ale nejsou omezena jen na ně – složky chemického hašení,‎ radioaktivní,‎ biologicky nebezpečné materiály a rezidua z chemických ohňů.
  • Společnost FLIR Systems si vyhrazuje právo účtovat plnou cenu za dekontaminaci a dezinfekci kontaminovaných kamer,‎ které jsou zaslány do našeho servisního oddělení.