14  Vysoušeč

14.1  Obecné

Systém je vybaven vysoušečem,‎ který snižuje vlhkost uvnitř pouzdra. Úroveň vlhkosti se měří pomocí ukazatele vlhkosti integrovaného ve vysoušeči. Modrý ukazatel vlhkosti indikuje normální úroveň vlhkosti.
Ukazatel vlhkosti pravidelně kontrolujte. Pokud se jeho barva změní na růžovou (světle červenou)‎,‎ je třeba vysoušeč vyměnit.
V případě vysoké vlhkosti uvnitř pouzdra může být pro vysušení jednotky nutné vyměnit vysoušeč více než jednou. Po výměně vysoušeče je vhodné kontrolovat ukazatel vlhkosti častěji než obvykle a zopakovat výměnu v případě,‎ že indikátor zůstává růžový (světle červený)‎.

14.2  Čísla dílů

Vysoušeč s ukazatelem vlhkosti má číslo dílu FLIR908674SP skladové číslo NATO 4440–12–175–4087.

14.3  Výměna vysoušeče

Použijte následující postup:

Odpojte kameru od napájení.

Odšroubujte starý vysoušeč. Jako šroubovák použijte ochranné pouzdro nového vysoušeče.

Graphic

Demontujte starý vysoušeč.

Namontujte nový vysoušeč.

Pomocí ochranného pouzdra plně utáhněte nový vysoušeč.