9  Hardwarové rozhraní

9.1  Konektor

Kamera je vybavena jediným konektorem zajištujícím napájení i výstup videa.
  • Typ konektoru: 13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN.
  • Spojovací konektor: D38999/26FB35SN.

9.2  Konfigurace kolíků

KOLÍK

Signál

I/O

Komentář

1
Video0 +‎
O
Videovýstup
2
Video0 zpět
O
Video zpět
3
Uzemnění šasi
 
Lze použít pro vnitřní stínění kabelu.
4
Vyhrazeno
 
Nepřipojovat
5
Vyhrazeno
 
Nepřipojovat
6
Vyhrazeno
 
Nepřipojovat
7
+‎28 V
I
 
8
+‎28 V
I
 
9
+‎28 zpět
O
Izolováno od uzemnění šasi
10
+‎28 zpět
O
Izolováno od uzemnění šasi
11
Vyhrazeno
 
Nepřipojovat
12
Vyhrazeno
 
Nepřipojovat
13
Vyhrazeno
 
Nepřipojovat

9.3  Kanál videa

Kanál videa přenáší analogový kompozitní videosignál. Impedance výstupu videa je 75 Ω s tolerancí ±5 %.
Standard videa je PAL nebo NTSC (konfigurace z výroby)‎.

9.4  Napájecí zdroj

Kameru lze trvale napájet proudem s napětím od 10,‎5 do 32 V DC podle normy ISO 7637-2.

9.5  Spotřeba energie

Při napájení proudem s napětím 28 V DC je průměrná spotřeba energie nižší než 5 W.

9.6  Uzemnění

Systém je vybaven závitovým otvorem umístěným v zadní části pouzdra,‎ který slouží jako externí uzemňovací bod. Tento otvor je při dodání zaslepen šroubem.
Šasi je uzemněno.