1  Vyvázání se ze záruky

1.1  Vyvázání se ze záruky

Všechny výrobky společnosti FLIR Systems mají záruku proti vadám materiálu a výrobním vadám po dobu jednoho (1)‎ roku od data doručení původní zakázky. Tuto záruku lze uplatnit,‎ jestliže výrobky byly normálně skladovány a používány podle pokynů společnosti FLIR Systems.
Nechlazené příruční infračervené kamery společnosti FLIR Systems mají záruku proti vadám materiálu a výrobním vadám po dobu dvou (2)‎ let od data doručení původní zakázky. Tuto záruku lze uplatnit,‎ jestliže výrobky byly normálně skladovány a používány podle pokynů společnosti FLIR Systems a jestliže byla kamera zaregistrována do 60 dnů od data původní zakázky.
Detektory pro nechlazené příruční infračervené kamery společnosti FLIR Systems mají záruku proti vadám materiálu a výrobním vadám po dobu deseti (10)‎ let od data doručení původní zakázky. Tuto záruku lze uplatnit,‎ jestliže výrobky byly normálně skladovány a používány podle pokynů společnosti FLIR Systems a jestliže byla kamera zaregistrována do 60 dnů od data původní zakázky.
Výrobky,‎ které nevyrobila společnost FLIR Systems,‎ ale které jsou součástí systémů dodávaných společností FLIR Systems původnímu kupujícímu,‎ mají záruku (pokud je poskytována)‎ určenou pouze příslušným dodavatelem a společnost FLIR Systems za takovéto výrobky nenese žádnou odpovědnost.
Záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Záruku nelze uplatnit na žádný výrobek,‎ který byl nějakým způsobem nesprávně používán,‎ neudržován,‎ poškozen nebo provozován při abnormálních podmínkách. Na spotřební části se záruka nevztahuje.
Jestliže dojde k poškození výrobku,‎ které je kryto zárukou,‎ výrobek nesmí být dále používán,‎ aby se zabránilo dalšímu poškození. Zákazník musí vadu okamžitě nahlásit společnosti FLIR Systems (nebo jejímu zástupci)‎,‎ jinak nebude možné záruku uplatnit.
Společnost FLIR Systems zdarma opraví nebo vymění každý vadný výrobek,‎ jestliže bude na základě odborné prohlídky prokázána u výrobku vada materiálu či výroby a jestliže bude tento výrobek,‎ jak již bylo uvedeno,‎ vrácen společnosti FLIR Systems v záruční době,‎ tj. do jednoho roku.
Společnost FLIR Systems nenese odpovědnost za vady výrobku kromě výše uvedených a neposkytuje na ně záruku.
Žádná další záruka není vyjádřena ani předpokládána. Společnost FLIR Systems se výslovně zříká předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti k určitému účelu.
Společnost FLIR Systems není odpovědná za žádná přímá,‎ nepřímá,‎ speciální,‎ náhodná či úmyslná poškození nebo ztrátu,‎ ať jsou tato založena na smlouvě,‎ deliktu nebo jiném právním základě.
Tato záruka se bude řídit švédským právem.
Jakákoliv pře,‎ spor nebo požadavek vyplývající z této záruky nebo ve spojení s ní bude s konečnou platností urovnán arbitráží podle pravidel arbitrážního soudu Stockholmské obchodní komory. Místem arbitráže bude Stockholm. Jednací jazyk v arbitrážním řízení bude angličtina.

1.2  Statistické údaje o používání

Společnost FLIR Systems si vyhrazuje právo sběru anonymních statistických údajů o používání za účelem udržování a zlepšování kvality softwaru a služeb.

1.3  Změny registru

Položka registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel bude automaticky změněna na úroveň 2,‎ pokud služba FLIR Camera Monitor zjistí,‎ že kamera FLIR je připojena k počítači kabelem USB. Změna bude provedena pouze v případě,‎ že zařízení kamery implementuje vzdálenou síťovou službu,‎ která podporuje síťová přihlášení.

1.4  Předpisy vlády USA

Na tento produkt se mohou vztahovat vývozní předpisy USA. S případnými dotazy se obracejte na adresu [email protected].

1.5  Autorská práva

© 2016,‎ FLIR Systems,‎ Inc. Všechna práva celosvětově vyhrazena. Žádná část softwaru včetně zdrojového kódu nesmí být reprodukována,‎ přenášena,‎ přepisována nebo překládána do jakéhokoliv přirozeného nebo počítačového jazyka v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem,‎ elektronicky,‎ magneticky,‎ opticky,‎ ručně nebo jinak,‎ bez předchozího písemného souhlasu společnosti FLIR Systems.
Tato dokumentace,‎ ani žádná její část,‎ nesmí být bez předchozího písemného souhlasu firmy FLIR Systems kopírována,‎ fotograficky kopírována,‎ reprodukována,‎ překládána nebo přenášena na žádné elektronické médium či do strojově čitelné formy.
Názvy a značky uvedené na výrobcích v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti FLIR Systems a/nebo jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky,‎ obchodní názvy nebo názvy společností zmíněné v této příručce se používají pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

1.6  Záruka kvality

Systém řízení kvality,‎ v němž jsou tyto výrobky vyvíjeny a vyráběny,‎ byl ověřen podle normy ISO 9001.
Výrobky společnosti FLIR Systems se neustále vyvíjejí. Společnost si proto vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny a vylepšení jakéhokoli výrobku.

1.7  Patenty

Na produkty nebo funkce se může vztahovat jeden nebo několik z následujících patentů nebo konstrukčních patentů. Mohou se na ně vztahovat také další patentové přihlášky nebo přihlášky konstrukčních patentů.
000279476-0001; 000439161; 000499579-0001; 000653423; 000726344; 000859020; 001106306-0001; 001707738; 001707746; 001707787; 001776519; 001954074; 002021543; 002058180; 002249953; 002531178; 0600574-8; 1144833; 1182246; 1182620; 1285345; 1299699; 1325808; 1336775; 1391114; 1402918; 1404291; 1411581; 1415075; 1421497; 1458284; 1678485; 1732314; 2106017; 2107799; 2381417; 3006596; 3006597; 466540; 483782; 484155; 4889913; 5177595; 60122153.2; 602004011681.5-08; 6707044; 68657; 7034300; 7110035; 7154093; 7157705; 7237946; 7312822; 7332716; 7336823; 7544944; 7667198; 7809258 B2; 7826736; 8,‎153,‎971; 8,‎823,‎803; 8,‎853,‎631; 8018649 B2; 8212210 B2; 8289372; 8354639 B2; 8384783; 8520970; 8565547; 8595689; 8599262; 8654239; 8680468; 8803093; D540838; D549758; D579475; D584755; D599,‎392; D615,‎113; D664,‎580; D664,‎581; D665,‎004; D665,‎440; D677298; D710,‎424 S; D718801; DI6702302-9; DI6903617-9; DI7002221-6; DI7002891-5; DI7002892-3; DI7005799-0; DM/057692; DM/061609; EP 2115696 B1; EP2315433; SE 0700240-5; US 8340414 B2; ZL 201330267619.5; ZL01823221.3; ZL01823226.4; ZL02331553.9; ZL02331554.7; ZL200480034894.0; ZL200530120994.2; ZL200610088759.5; ZL200630130114.4; ZL200730151141.4; ZL200730339504.7; ZL200820105768.8; ZL200830128581.2; ZL200880105236.4; ZL200880105769.2; ZL200930190061.9; ZL201030176127.1; ZL201030176130.3; ZL201030176157.2; ZL201030595931.3; ZL201130442354.9; ZL201230471744.3; ZL201230620731.8.

1.8  EULA Terms

  • You have acquired a device (“INFRARED CAMERA”)‎ that includes software licensed by FLIR Systems AB from Microsoft Licensing,‎ GP or its affiliates (“MS”)‎. Those installed software products of MS origin,‎ as well as associated media,‎ printed materials,‎ and “online” or electronic documentation (“SOFTWARE”)‎ are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed,‎ not sold. All rights reserved.
  • IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”)‎,‎ DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD,‎ PROMPTLY CONTACT FLIR Systems AB FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S)‎ FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE,‎ INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE,‎ WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT)‎.
  • GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license:
    • You may use the SOFTWARE only on the DEVICE.
    • NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. FLIR Systems AB HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE,‎ AND MS HAS RELIED UPON FLIR Systems AB TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE.
    • NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY,‎ PERFORMANCE,‎ ACCURACY,‎ AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE)‎ IS WITH YOU. ALSO,‎ THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE,‎ THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM,‎ AND ARE NOT BINDING ON,‎ MS.
    • No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW,‎ MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT,‎ SPECIAL,‎ CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED FIFTY DOLLARS (U.S.$250.00)‎.
    • Limitations on Reverse Engineering,‎ Decompilation,‎ and Disassembly. You may not reverse engineer,‎ decompile,‎ or disassemble the SOFTWARE,‎ except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.
    • SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device,‎ and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade,‎ any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE.
    • EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction. You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE,‎ including the U.S. Export Administration Regulations,‎ as well as end-user,‎ end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information see http://www.microsoft.com/exporting/.