10  Technické údaje

10.1  Online kalkulačka zorného pole

Tabulky zorného pole pro všechny kombinace kamer a objektivů získáte na webové stránce http://support.flir.com po kliknutí na fotografii kamery.

10.2  Poznámka k technickým údajům

Společnost FLIR Systems si vyhrazuje právo kdykoli měnit technické údaje bez předchozího oznámení. Nejnovější informace naleznete na stránce http://support.flir.com.

10.3  Poznámka ke směrodatným verzím

Směrodatnou verzí této publikace je její anglická verze. V případě odchylek vzniklých chybami při překladu je rozhodující text v angličtině.
Všechny nejnovější změny jsou jako první implementovány do anglické verze.

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

Obecný popis

U velkých požárů je k jejich co nejrychlejšímu uhašení třeba dostatečné vybavení. V případě vypuknutí požáru celých budov,‎ například skladů nebo jiných velkých staveb,‎ musí být na místě zásahu přítomen hasičský vůz s visutou velitelskou plošinou. Na visuté plošině je upevněna požární hadice a obsluha s ní manipuluje tak,‎ aby voda stříkala do ohně. Její výhled je ale často zastřen kouřem,‎ proto nevidí,‎ jestli hadice míří přímo do plamenů. S pomocí kamery pro teplotní zobrazování,‎ například modelu FLIR KF6,‎ však obsluha vidí i přes kouř. Plameny se na tepelném snímku zobrazují bíle,‎ stříkající voda černě,‎ a obsluha tak vidí,‎ jestli účinně zasahuje plameny.
Výhody:
  • Ostré tepelné snímky: Kamera FLIR KF6 je vybavena bezúdržbovým detektorem z oxidů vanadu (VOx)‎ produkujícím ostré tepelné snímky. To umožňuje zobrazit podrobné tepelné snímky,‎ na kterých lze spatřit i malé podrobnosti a detekovat malé horké body při operacích průzkumu po požáru.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement (flexibilní vylepšení scény)‎: Podrobnosti na tepelném obrazu se vylepšují jeho digitálním zpracováním uvnitř kamery. Výsledkem je velmi ostrý tepelný obraz,‎ na kterém je zobrazeno více podrobností než na standardním. Systém FSX usnadňuje hasičům pohled přes kouř a nalezení horkých bodů i na scénách s extrémní dynamikou teplot,‎ které jsou typické pro prostředí hašení požárů.
  • Odolnost a spolehlivost: Kamera FLIR KF6 je navržena tak,‎ aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Její vnitřní součásti jsou dobře chráněny odolným pouzdrem,‎ aby nemohlo dojít k poškození detektoru kouřem nebo vodou.
  • Snadná instalace: Kameru FLIR KF6 lze snadno instalovat na libovolnou visutou plošinu. Po připojení k napájecímu napětí 10,‎5–32 V DC uživatel získává výstup kompozitního videa. Není třeba žádná komunikace ani ruční ovládací prvky – vše je zcela automatické.

Zobrazování a optická data

Rozlišení v pásmu infračerveného záření
640 × 480 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
<100 mK při f/1,‎4
Zorné pole (FOV)‎
69° × 56°
Zaostření
Pevné
f-číslo
1,‎4
Frekvence zobrazení
30 Hz

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
Pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
7,‎5–13,‎5 μm

Zobrazení obrazu

 
Režim snímku
Základní požární režim TI
Automatický rozsah
Ano

Měření

 
Rozsah teplot objektu
  • Rozsah s vysokým zesílením: –25 až +‎150 °C.
  • Rozsah s nízkým zesílením: 0 až +‎550 °C.
Přesnost
±5 °C nebo ±5 % v rozsahu s vysokým zesílením

Analýza měření

 
Bodové měření
1
Izoterma
Ano

Konfigurace

 
Standard videa
NTSC
Montáž
Horní montáž
Jednotka teploty
°F

Kompozitní video

 
Výstup videa
Výstup kompozitního videa,‎ kompatibilní se standardem NTSC

Systém napájení

 
Příkon
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Doba zapínání
<20 sekund
Spotřeba energie
Průměrně <5 W při napájení 28 V DC.

Konektor

 
Konektor napájení a videa
13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Spojovací konektor: D38999/26FB35SN

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–32 až +‎65 °C
Rozsah skladovacích teplot
–40 až +‎70 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 hodin,‎ 95% relativní vlhkost,‎ 25–40 °C,‎ dva cykly
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (imunita)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emise)‎
  • FCC 47 CFR,‎ část 15 B (emise)‎
  • ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením vazbou – Část 2: Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení (imunita)‎
Krytí
IP 67 (IEC 605 29)‎
Náraz
IEC 600 68-2-27,‎ špička sinusové půlvlny 25g
Vibrace
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz až 58 Hz a 2 g 58 až 500 Hz,‎ sinusový průběh

Fyzické údaje

 
Hmotnost
1,‎2 ±0,‎1 kg
Rozměry (D × Š × V)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiál pouzdra
Hliník
Barva
Bílá a černá

Informace pro přepravu

 
Seznam obsažených položek
  • Infračervená kamera
  • Tištěná dokumentace
Rozměry obalu
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
Země původu
Švédsko
Spotřební materiál a příslušenství:

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

Obecný popis

U velkých požárů je k jejich co nejrychlejšímu uhašení třeba dostatečné vybavení. V případě vypuknutí požáru celých budov,‎ například skladů nebo jiných velkých staveb,‎ musí být na místě zásahu přítomen hasičský vůz s visutou velitelskou plošinou. Na visuté plošině je upevněna požární hadice a obsluha s ní manipuluje tak,‎ aby voda stříkala do ohně. Její výhled je ale často zastřen kouřem,‎ proto nevidí,‎ jestli hadice míří přímo do plamenů. S pomocí kamery pro teplotní zobrazování,‎ například modelu FLIR KF6,‎ však obsluha vidí i přes kouř. Plameny se na tepelném snímku zobrazují bíle,‎ stříkající voda černě,‎ a obsluha tak vidí,‎ jestli účinně zasahuje plameny.
Výhody:
  • Ostré tepelné snímky: Kamera FLIR KF6 je vybavena bezúdržbovým detektorem z oxidů vanadu (VOx)‎ produkujícím ostré tepelné snímky. To umožňuje zobrazit podrobné tepelné snímky,‎ na kterých lze spatřit i malé podrobnosti a detekovat malé horké body při operacích průzkumu po požáru.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement (flexibilní vylepšení scény)‎: Podrobnosti na tepelném obrazu se vylepšují jeho digitálním zpracováním uvnitř kamery. Výsledkem je velmi ostrý tepelný obraz,‎ na kterém je zobrazeno více podrobností než na standardním. Systém FSX usnadňuje hasičům pohled přes kouř a nalezení horkých bodů i na scénách s extrémní dynamikou teplot,‎ které jsou typické pro prostředí hašení požárů.
  • Odolnost a spolehlivost: Kamera FLIR KF6 je navržena tak,‎ aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Její vnitřní součásti jsou dobře chráněny odolným pouzdrem,‎ aby nemohlo dojít k poškození detektoru kouřem nebo vodou.
  • Snadná instalace: Kameru FLIR KF6 lze snadno instalovat na libovolnou visutou plošinu. Po připojení k napájecímu napětí 10,‎5–32 V DC uživatel získává výstup kompozitního videa. Není třeba žádná komunikace ani ruční ovládací prvky – vše je zcela automatické.

Zobrazování a optická data

Rozlišení v pásmu infračerveného záření
640 × 480 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
<100 mK při f/1,‎4
Zorné pole (FOV)‎
69° × 56°
Zaostření
Pevné
f-číslo
1,‎4
Frekvence zobrazení
30 Hz

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
Pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
7,‎5–13,‎5 μm

Zobrazení obrazu

 
Režim snímku
Základní požární režim TI
Automatický rozsah
Ano

Měření

 
Rozsah teplot objektu
  • Rozsah s vysokým zesílením: –25 až +‎150 °C.
  • Rozsah s nízkým zesílením: 0 až +‎550 °C.
Přesnost
±5 °C nebo ±5 % v rozsahu s vysokým zesílením

Analýza měření

 
Bodové měření
1
Izoterma
Ano

Konfigurace

 
Standard videa
NTSC
Montáž
Horní montáž
Jednotka teploty
°C

Kompozitní video

 
Výstup videa
Výstup kompozitního videa,‎ kompatibilní se standardem NTSC

Systém napájení

 
Příkon
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Doba zapínání
<20 sekund
Spotřeba energie
Průměrně <5 W při napájení 28 V DC.

Konektor

 
Konektor napájení a videa
13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Spojovací konektor: D38999/26FB35SN

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–32 až +‎65 °C
Rozsah skladovacích teplot
–40 až +‎70 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 hodin,‎ 95% relativní vlhkost,‎ 25–40 °C,‎ dva cykly
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (imunita)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emise)‎
  • FCC 47 CFR,‎ část 15 B (emise)‎
  • ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením vazbou – Část 2: Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení (imunita)‎
Krytí
IP 67 (IEC 605 29)‎
Náraz
IEC 600 68-2-27,‎ špička sinusové půlvlny 25g
Vibrace
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz až 58 Hz a 2 g 58 až 500 Hz,‎ sinusový průběh

Fyzické údaje

 
Hmotnost
1,‎2 ±0,‎1 kg
Rozměry (D × Š × V)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiál pouzdra
Hliník
Barva
Bílá a černá

Informace pro přepravu

 
Seznam obsažených položek
  • Infračervená kamera
  • Tištěná dokumentace
Rozměry obalu
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
Země původu
Švédsko
Spotřební materiál a příslušenství:

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

Obecný popis

U velkých požárů je k jejich co nejrychlejšímu uhašení třeba dostatečné vybavení. V případě vypuknutí požáru celých budov,‎ například skladů nebo jiných velkých staveb,‎ musí být na místě zásahu přítomen hasičský vůz s visutou velitelskou plošinou. Na visuté plošině je upevněna požární hadice a obsluha s ní manipuluje tak,‎ aby voda stříkala do ohně. Její výhled je ale často zastřen kouřem,‎ proto nevidí,‎ jestli hadice míří přímo do plamenů. S pomocí kamery pro teplotní zobrazování,‎ například modelu FLIR KF6,‎ však obsluha vidí i přes kouř. Plameny se na tepelném snímku zobrazují bíle,‎ stříkající voda černě,‎ a obsluha tak vidí,‎ jestli účinně zasahuje plameny.
Výhody:
  • Ostré tepelné snímky: Kamera FLIR KF6 je vybavena bezúdržbovým detektorem z oxidů vanadu (VOx)‎ produkujícím ostré tepelné snímky. To umožňuje zobrazit podrobné tepelné snímky,‎ na kterých lze spatřit i malé podrobnosti a detekovat malé horké body při operacích průzkumu po požáru.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement (flexibilní vylepšení scény)‎: Podrobnosti na tepelném obrazu se vylepšují jeho digitálním zpracováním uvnitř kamery. Výsledkem je velmi ostrý tepelný obraz,‎ na kterém je zobrazeno více podrobností než na standardním. Systém FSX usnadňuje hasičům pohled přes kouř a nalezení horkých bodů i na scénách s extrémní dynamikou teplot,‎ které jsou typické pro prostředí hašení požárů.
  • Odolnost a spolehlivost: Kamera FLIR KF6 je navržena tak,‎ aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Její vnitřní součásti jsou dobře chráněny odolným pouzdrem,‎ aby nemohlo dojít k poškození detektoru kouřem nebo vodou.
  • Snadná instalace: Kameru FLIR KF6 lze snadno instalovat na libovolnou visutou plošinu. Po připojení k napájecímu napětí 10,‎5–32 V DC uživatel získává výstup kompozitního videa. Není třeba žádná komunikace ani ruční ovládací prvky – vše je zcela automatické.

Zobrazování a optická data

Rozlišení v pásmu infračerveného záření
640 × 480 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
<100 mK při f/1,‎4
Zorné pole (FOV)‎
69° × 56°
Zaostření
Pevné
f-číslo
1,‎4
Frekvence zobrazení
30 Hz

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
Pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
7,‎5–13,‎5 μm

Zobrazení obrazu

 
Režim snímku
Základní požární režim TI
Automatický rozsah
Ano

Měření

 
Rozsah teplot objektu
  • Rozsah s vysokým zesílením: –25 až +‎150 °C.
  • Rozsah s nízkým zesílením: 0 až +‎550 °C.
Přesnost
±5 °C nebo ±5 % v rozsahu s vysokým zesílením

Analýza měření

 
Bodové měření
1
Izoterma
Ano

Konfigurace

 
Standard videa
NTSC
Montáž
Dolní montáž
Jednotka teploty
°F

Kompozitní video

 
Výstup videa
Výstup kompozitního videa,‎ kompatibilní se standardem NTSC

Systém napájení

 
Příkon
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Doba zapínání
<20 sekund
Spotřeba energie
Průměrně <5 W při napájení 28 V DC.

Konektor

 
Konektor napájení a videa
13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Spojovací konektor: D38999/26FB35SN

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–32 až +‎65 °C
Rozsah skladovacích teplot
–40 až +‎70 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 hodin,‎ 95% relativní vlhkost,‎ 25–40 °C,‎ dva cykly
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (imunita)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emise)‎
  • FCC 47 CFR,‎ část 15 B (emise)‎
  • ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením vazbou – Část 2: Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení (imunita)‎
Krytí
IP 67 (IEC 605 29)‎
Náraz
IEC 600 68-2-27,‎ špička sinusové půlvlny 25g
Vibrace
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz až 58 Hz a 2 g 58 až 500 Hz,‎ sinusový průběh

Fyzické údaje

 
Hmotnost
1,‎2 ±0,‎1 kg
Rozměry (D × Š × V)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiál pouzdra
Hliník
Barva
Bílá a černá

Informace pro přepravu

 
Seznam obsažených položek
  • Infračervená kamera
  • Tištěná dokumentace
Rozměry obalu
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
Země původu
Švédsko
Spotřební materiál a příslušenství:

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

Obecný popis

U velkých požárů je k jejich co nejrychlejšímu uhašení třeba dostatečné vybavení. V případě vypuknutí požáru celých budov,‎ například skladů nebo jiných velkých staveb,‎ musí být na místě zásahu přítomen hasičský vůz s visutou velitelskou plošinou. Na visuté plošině je upevněna požární hadice a obsluha s ní manipuluje tak,‎ aby voda stříkala do ohně. Její výhled je ale často zastřen kouřem,‎ proto nevidí,‎ jestli hadice míří přímo do plamenů. S pomocí kamery pro teplotní zobrazování,‎ například modelu FLIR KF6,‎ však obsluha vidí i přes kouř. Plameny se na tepelném snímku zobrazují bíle,‎ stříkající voda černě,‎ a obsluha tak vidí,‎ jestli účinně zasahuje plameny.
Výhody:
  • Ostré tepelné snímky: Kamera FLIR KF6 je vybavena bezúdržbovým detektorem z oxidů vanadu (VOx)‎ produkujícím ostré tepelné snímky. To umožňuje zobrazit podrobné tepelné snímky,‎ na kterých lze spatřit i malé podrobnosti a detekovat malé horké body při operacích průzkumu po požáru.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement (flexibilní vylepšení scény)‎: Podrobnosti na tepelném obrazu se vylepšují jeho digitálním zpracováním uvnitř kamery. Výsledkem je velmi ostrý tepelný obraz,‎ na kterém je zobrazeno více podrobností než na standardním. Systém FSX usnadňuje hasičům pohled přes kouř a nalezení horkých bodů i na scénách s extrémní dynamikou teplot,‎ které jsou typické pro prostředí hašení požárů.
  • Odolnost a spolehlivost: Kamera FLIR KF6 je navržena tak,‎ aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Její vnitřní součásti jsou dobře chráněny odolným pouzdrem,‎ aby nemohlo dojít k poškození detektoru kouřem nebo vodou.
  • Snadná instalace: Kameru FLIR KF6 lze snadno instalovat na libovolnou visutou plošinu. Po připojení k napájecímu napětí 10,‎5–32 V DC uživatel získává výstup kompozitního videa. Není třeba žádná komunikace ani ruční ovládací prvky – vše je zcela automatické.

Zobrazování a optická data

Rozlišení v pásmu infračerveného záření
640 × 480 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
<100 mK při f/1,‎4
Zorné pole (FOV)‎
69° × 56°
Zaostření
Pevné
f-číslo
1,‎4
Frekvence zobrazení
30 Hz

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
Pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
7,‎5–13,‎5 μm

Zobrazení obrazu

 
Režim snímku
Základní požární režim TI
Automatický rozsah
Ano

Měření

 
Rozsah teplot objektu
  • Rozsah s vysokým zesílením: –25 až +‎150 °C.
  • Rozsah s nízkým zesílením: 0 až +‎550 °C.
Přesnost
±5 °C nebo ±5 % v rozsahu s vysokým zesílením

Analýza měření

 
Bodové měření
1
Izoterma
Ano

Konfigurace

 
Standard videa
NTSC
Montáž
Dolní montáž
Jednotka teploty
°C

Kompozitní video

 
Výstup videa
Výstup kompozitního videa,‎ kompatibilní se standardem NTSC

Systém napájení

 
Příkon
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Doba zapínání
<20 sekund
Spotřeba energie
Průměrně <5 W při napájení 28 V DC.

Konektor

 
Konektor napájení a videa
13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Spojovací konektor: D38999/26FB35SN

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–32 až +‎65 °C
Rozsah skladovacích teplot
–40 až +‎70 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 hodin,‎ 95% relativní vlhkost,‎ 25–40 °C,‎ dva cykly
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (imunita)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emise)‎
  • FCC 47 CFR,‎ část 15 B (emise)‎
  • ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením vazbou – Část 2: Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení (imunita)‎
Krytí
IP 67 (IEC 605 29)‎
Náraz
IEC 600 68-2-27,‎ špička sinusové půlvlny 25g
Vibrace
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz až 58 Hz a 2 g 58 až 500 Hz,‎ sinusový průběh

Fyzické údaje

 
Hmotnost
1,‎2 ±0,‎1 kg
Rozměry (D × Š × V)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiál pouzdra
Hliník
Barva
Bílá a černá

Informace pro přepravu

 
Seznam obsažených položek
  • Infračervená kamera
  • Tištěná dokumentace
Rozměry obalu
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
Země původu
Švédsko
Spotřební materiál a příslušenství:

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

Obecný popis

U velkých požárů je k jejich co nejrychlejšímu uhašení třeba dostatečné vybavení. V případě vypuknutí požáru celých budov,‎ například skladů nebo jiných velkých staveb,‎ musí být na místě zásahu přítomen hasičský vůz s visutou velitelskou plošinou. Na visuté plošině je upevněna požární hadice a obsluha s ní manipuluje tak,‎ aby voda stříkala do ohně. Její výhled je ale často zastřen kouřem,‎ proto nevidí,‎ jestli hadice míří přímo do plamenů. S pomocí kamery pro teplotní zobrazování,‎ například modelu FLIR KF6,‎ však obsluha vidí i přes kouř. Plameny se na tepelném snímku zobrazují bíle,‎ stříkající voda černě,‎ a obsluha tak vidí,‎ jestli účinně zasahuje plameny.
Výhody:
  • Ostré tepelné snímky: Kamera FLIR KF6 je vybavena bezúdržbovým detektorem z oxidů vanadu (VOx)‎ produkujícím ostré tepelné snímky. To umožňuje zobrazit podrobné tepelné snímky,‎ na kterých lze spatřit i malé podrobnosti a detekovat malé horké body při operacích průzkumu po požáru.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement (flexibilní vylepšení scény)‎: Podrobnosti na tepelném obrazu se vylepšují jeho digitálním zpracováním uvnitř kamery. Výsledkem je velmi ostrý tepelný obraz,‎ na kterém je zobrazeno více podrobností než na standardním. Systém FSX usnadňuje hasičům pohled přes kouř a nalezení horkých bodů i na scénách s extrémní dynamikou teplot,‎ které jsou typické pro prostředí hašení požárů.
  • Odolnost a spolehlivost: Kamera FLIR KF6 je navržena tak,‎ aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Její vnitřní součásti jsou dobře chráněny odolným pouzdrem,‎ aby nemohlo dojít k poškození detektoru kouřem nebo vodou.
  • Snadná instalace: Kameru FLIR KF6 lze snadno instalovat na libovolnou visutou plošinu. Po připojení k napájecímu napětí 10,‎5–32 V DC uživatel získává výstup kompozitního videa. Není třeba žádná komunikace ani ruční ovládací prvky – vše je zcela automatické.

Zobrazování a optická data

Rozlišení v pásmu infračerveného záření
640 × 512 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
<100 mK při f/1,‎4
Zorné pole (FOV)‎
69° × 56°
Zaostření
Pevné
f-číslo
1,‎4
Frekvence zobrazení
25 Hz

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
Pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
7,‎5–13,‎5 μm

Zobrazení obrazu

 
Režim snímku
Základní požární režim TI
Automatický rozsah
Ano

Měření

 
Rozsah teplot objektu
  • Rozsah s vysokým zesílením: –25 až +‎150 °C.
  • Rozsah s nízkým zesílením: 0 až +‎550 °C.
Přesnost
±5 °C nebo ±5 % v rozsahu s vysokým zesílením

Analýza měření

 
Bodové měření
1
Izoterma
Ano

Konfigurace

 
Standard videa
PAL
Montáž
Horní montáž
Jednotka teploty
°F

Kompozitní video

 
Výstup videa
Výstup kompozitního videa,‎ kompatibilní se standardem PAL

Systém napájení

 
Příkon
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Doba zapínání
<20 sekund
Spotřeba energie
Průměrně <5 W při napájení 28 V DC.

Konektor

 
Konektor napájení a videa
13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Spojovací konektor: D38999/26FB35SN

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–32 až +‎65 °C
Rozsah skladovacích teplot
–40 až +‎70 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 hodin,‎ 95% relativní vlhkost,‎ 25–40 °C,‎ dva cykly
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (imunita)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emise)‎
  • FCC 47 CFR,‎ část 15 B (emise)‎
  • ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením vazbou – Část 2: Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení (imunita)‎
Krytí
IP 67 (IEC 605 29)‎
Náraz
IEC 600 68-2-27,‎ špička sinusové půlvlny 25g
Vibrace
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz až 58 Hz a 2 g 58 až 500 Hz,‎ sinusový průběh

Fyzické údaje

 
Hmotnost
1,‎2 ±0,‎1 kg
Rozměry (D × Š × V)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiál pouzdra
Hliník
Barva
Bílá a černá

Informace pro přepravu

 
Seznam obsažených položek
  • Infračervená kamera
  • Tištěná dokumentace
Rozměry obalu
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
Země původu
Švédsko
Spotřební materiál a příslušenství:

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

Obecný popis

U velkých požárů je k jejich co nejrychlejšímu uhašení třeba dostatečné vybavení. V případě vypuknutí požáru celých budov,‎ například skladů nebo jiných velkých staveb,‎ musí být na místě zásahu přítomen hasičský vůz s visutou velitelskou plošinou. Na visuté plošině je upevněna požární hadice a obsluha s ní manipuluje tak,‎ aby voda stříkala do ohně. Její výhled je ale často zastřen kouřem,‎ proto nevidí,‎ jestli hadice míří přímo do plamenů. S pomocí kamery pro teplotní zobrazování,‎ například modelu FLIR KF6,‎ však obsluha vidí i přes kouř. Plameny se na tepelném snímku zobrazují bíle,‎ stříkající voda černě,‎ a obsluha tak vidí,‎ jestli účinně zasahuje plameny.
Výhody:
  • Ostré tepelné snímky: Kamera FLIR KF6 je vybavena bezúdržbovým detektorem z oxidů vanadu (VOx)‎ produkujícím ostré tepelné snímky. To umožňuje zobrazit podrobné tepelné snímky,‎ na kterých lze spatřit i malé podrobnosti a detekovat malé horké body při operacích průzkumu po požáru.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement (flexibilní vylepšení scény)‎: Podrobnosti na tepelném obrazu se vylepšují jeho digitálním zpracováním uvnitř kamery. Výsledkem je velmi ostrý tepelný obraz,‎ na kterém je zobrazeno více podrobností než na standardním. Systém FSX usnadňuje hasičům pohled přes kouř a nalezení horkých bodů i na scénách s extrémní dynamikou teplot,‎ které jsou typické pro prostředí hašení požárů.
  • Odolnost a spolehlivost: Kamera FLIR KF6 je navržena tak,‎ aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Její vnitřní součásti jsou dobře chráněny odolným pouzdrem,‎ aby nemohlo dojít k poškození detektoru kouřem nebo vodou.
  • Snadná instalace: Kameru FLIR KF6 lze snadno instalovat na libovolnou visutou plošinu. Po připojení k napájecímu napětí 10,‎5–32 V DC uživatel získává výstup kompozitního videa. Není třeba žádná komunikace ani ruční ovládací prvky – vše je zcela automatické.

Zobrazování a optická data

Rozlišení v pásmu infračerveného záření
640 × 512 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
<100 mK při f/1,‎4
Zorné pole (FOV)‎
69° × 56°
Zaostření
Pevné
f-číslo
1,‎4
Frekvence zobrazení
25 Hz

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
Pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
7,‎5–13,‎5 μm

Zobrazení obrazu

 
Režim snímku
Základní požární režim TI
Automatický rozsah
Ano

Měření

 
Rozsah teplot objektu
  • Rozsah s vysokým zesílením: –25 až +‎150 °C.
  • Rozsah s nízkým zesílením: 0 až +‎550 °C.
Přesnost
±5 °C nebo ±5 % v rozsahu s vysokým zesílením

Analýza měření

 
Bodové měření
1
Izoterma
Ano

Konfigurace

 
Standard videa
PAL
Montáž
Horní montáž
Jednotka teploty
°C

Kompozitní video

 
Výstup videa
Výstup kompozitního videa,‎ kompatibilní se standardem PAL

Systém napájení

 
Příkon
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Doba zapínání
<20 sekund
Spotřeba energie
Průměrně <5 W při napájení 28 V DC.

Konektor

 
Konektor napájení a videa
13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Spojovací konektor: D38999/26FB35SN

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–32 až +‎65 °C
Rozsah skladovacích teplot
–40 až +‎70 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 hodin,‎ 95% relativní vlhkost,‎ 25–40 °C,‎ dva cykly
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (imunita)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emise)‎
  • FCC 47 CFR,‎ část 15 B (emise)‎
  • ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením vazbou – Část 2: Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení (imunita)‎
Krytí
IP 67 (IEC 605 29)‎
Náraz
IEC 600 68-2-27,‎ špička sinusové půlvlny 25g
Vibrace
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz až 58 Hz a 2 g 58 až 500 Hz,‎ sinusový průběh

Fyzické údaje

 
Hmotnost
1,‎2 ±0,‎1 kg
Rozměry (D × Š × V)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiál pouzdra
Hliník
Barva
Bílá a černá

Informace pro přepravu

 
Seznam obsažených položek
  • Infračervená kamera
  • Tištěná dokumentace
Rozměry obalu
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
Země původu
Švédsko
Spotřební materiál a příslušenství:

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

Obecný popis

U velkých požárů je k jejich co nejrychlejšímu uhašení třeba dostatečné vybavení. V případě vypuknutí požáru celých budov,‎ například skladů nebo jiných velkých staveb,‎ musí být na místě zásahu přítomen hasičský vůz s visutou velitelskou plošinou. Na visuté plošině je upevněna požární hadice a obsluha s ní manipuluje tak,‎ aby voda stříkala do ohně. Její výhled je ale často zastřen kouřem,‎ proto nevidí,‎ jestli hadice míří přímo do plamenů. S pomocí kamery pro teplotní zobrazování,‎ například modelu FLIR KF6,‎ však obsluha vidí i přes kouř. Plameny se na tepelném snímku zobrazují bíle,‎ stříkající voda černě,‎ a obsluha tak vidí,‎ jestli účinně zasahuje plameny.
Výhody:
  • Ostré tepelné snímky: Kamera FLIR KF6 je vybavena bezúdržbovým detektorem z oxidů vanadu (VOx)‎ produkujícím ostré tepelné snímky. To umožňuje zobrazit podrobné tepelné snímky,‎ na kterých lze spatřit i malé podrobnosti a detekovat malé horké body při operacích průzkumu po požáru.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement (flexibilní vylepšení scény)‎: Podrobnosti na tepelném obrazu se vylepšují jeho digitálním zpracováním uvnitř kamery. Výsledkem je velmi ostrý tepelný obraz,‎ na kterém je zobrazeno více podrobností než na standardním. Systém FSX usnadňuje hasičům pohled přes kouř a nalezení horkých bodů i na scénách s extrémní dynamikou teplot,‎ které jsou typické pro prostředí hašení požárů.
  • Odolnost a spolehlivost: Kamera FLIR KF6 je navržena tak,‎ aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Její vnitřní součásti jsou dobře chráněny odolným pouzdrem,‎ aby nemohlo dojít k poškození detektoru kouřem nebo vodou.
  • Snadná instalace: Kameru FLIR KF6 lze snadno instalovat na libovolnou visutou plošinu. Po připojení k napájecímu napětí 10,‎5–32 V DC uživatel získává výstup kompozitního videa. Není třeba žádná komunikace ani ruční ovládací prvky – vše je zcela automatické.

Zobrazování a optická data

Rozlišení v pásmu infračerveného záření
640 × 512 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
<100 mK při f/1,‎4
Zorné pole (FOV)‎
69° × 56°
Zaostření
Pevné
f-číslo
1,‎4
Frekvence zobrazení
25 Hz

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
Pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
7,‎5–13,‎5 μm

Zobrazení obrazu

 
Režim snímku
Základní požární režim TI
Automatický rozsah
Ano

Měření

 
Rozsah teplot objektu
  • Rozsah s vysokým zesílením: –25 až +‎150 °C.
  • Rozsah s nízkým zesílením: 0 až +‎550 °C.
Přesnost
±5 °C nebo ±5 % v rozsahu s vysokým zesílením

Analýza měření

 
Bodové měření
1
Izoterma
Ano

Konfigurace

 
Standard videa
PAL
Montáž
Dolní montáž
Jednotka teploty
°F

Kompozitní video

 
Výstup videa
Výstup kompozitního videa,‎ kompatibilní se standardem PAL

Systém napájení

 
Příkon
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Doba zapínání
<20 sekund
Spotřeba energie
Průměrně <5 W při napájení 28 V DC.

Konektor

 
Konektor napájení a videa
13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Spojovací konektor: D38999/26FB35SN

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–32 až +‎65 °C
Rozsah skladovacích teplot
–40 až +‎70 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 hodin,‎ 95% relativní vlhkost,‎ 25–40 °C,‎ dva cykly
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (imunita)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emise)‎
  • FCC 47 CFR,‎ část 15 B (emise)‎
  • ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením vazbou – Část 2: Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení (imunita)‎
Krytí
IP 67 (IEC 605 29)‎
Náraz
IEC 600 68-2-27,‎ špička sinusové půlvlny 25g
Vibrace
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz až 58 Hz a 2 g 58 až 500 Hz,‎ sinusový průběh

Fyzické údaje

 
Hmotnost
1,‎2 ±0,‎1 kg
Rozměry (D × Š × V)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiál pouzdra
Hliník
Barva
Bílá a černá

Informace pro přepravu

 
Seznam obsažených položek
  • Infračervená kamera
  • Tištěná dokumentace
Rozměry obalu
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
Země původu
Švédsko
Spotřební materiál a příslušenství:

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

Obecný popis

U velkých požárů je k jejich co nejrychlejšímu uhašení třeba dostatečné vybavení. V případě vypuknutí požáru celých budov,‎ například skladů nebo jiných velkých staveb,‎ musí být na místě zásahu přítomen hasičský vůz s visutou velitelskou plošinou. Na visuté plošině je upevněna požární hadice a obsluha s ní manipuluje tak,‎ aby voda stříkala do ohně. Její výhled je ale často zastřen kouřem,‎ proto nevidí,‎ jestli hadice míří přímo do plamenů. S pomocí kamery pro teplotní zobrazování,‎ například modelu FLIR KF6,‎ však obsluha vidí i přes kouř. Plameny se na tepelném snímku zobrazují bíle,‎ stříkající voda černě,‎ a obsluha tak vidí,‎ jestli účinně zasahuje plameny.
Výhody:
  • Ostré tepelné snímky: Kamera FLIR KF6 je vybavena bezúdržbovým detektorem z oxidů vanadu (VOx)‎ produkujícím ostré tepelné snímky. To umožňuje zobrazit podrobné tepelné snímky,‎ na kterých lze spatřit i malé podrobnosti a detekovat malé horké body při operacích průzkumu po požáru.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement (flexibilní vylepšení scény)‎: Podrobnosti na tepelném obrazu se vylepšují jeho digitálním zpracováním uvnitř kamery. Výsledkem je velmi ostrý tepelný obraz,‎ na kterém je zobrazeno více podrobností než na standardním. Systém FSX usnadňuje hasičům pohled přes kouř a nalezení horkých bodů i na scénách s extrémní dynamikou teplot,‎ které jsou typické pro prostředí hašení požárů.
  • Odolnost a spolehlivost: Kamera FLIR KF6 je navržena tak,‎ aby byla schopna odolávat náročným provozním podmínkám. Její vnitřní součásti jsou dobře chráněny odolným pouzdrem,‎ aby nemohlo dojít k poškození detektoru kouřem nebo vodou.
  • Snadná instalace: Kameru FLIR KF6 lze snadno instalovat na libovolnou visutou plošinu. Po připojení k napájecímu napětí 10,‎5–32 V DC uživatel získává výstup kompozitního videa. Není třeba žádná komunikace ani ruční ovládací prvky – vše je zcela automatické.

Zobrazování a optická data

Rozlišení v pásmu infračerveného záření
640 × 512 pixelů
Teplotní citlivost/NETD
<100 mK při f/1,‎4
Zorné pole (FOV)‎
69° × 56°
Zaostření
Pevné
f-číslo
1,‎4
Frekvence zobrazení
25 Hz

Údaje o detektoru

 
Typ detektoru
Pole v ohniskové rovině)‎,‎ nechlazený mikrobolometr
Spektrální rozsah
7,‎5–13,‎5 μm

Zobrazení obrazu

 
Režim snímku
Základní požární režim TI
Automatický rozsah
Ano

Měření

 
Rozsah teplot objektu
  • Rozsah s vysokým zesílením: –25 až +‎150 °C.
  • Rozsah s nízkým zesílením: 0 až +‎550 °C.
Přesnost
±5 °C nebo ±5 % v rozsahu s vysokým zesílením

Analýza měření

 
Bodové měření
1
Izoterma
Ano

Konfigurace

 
Standard videa
PAL
Montáž
Dolní montáž
Jednotka teploty
°C

Kompozitní video

 
Výstup videa
Výstup kompozitního videa,‎ kompatibilní se standardem PAL

Systém napájení

 
Příkon
10,‎5–32 V DC (ISO 7637-2)‎
Doba zapínání
<20 sekund
Spotřeba energie
Průměrně <5 W při napájení 28 V DC.

Konektor

 
Konektor napájení a videa
13kolíkový MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Spojovací konektor: D38999/26FB35SN

Údaje o okolním prostředí

 
Rozsah provozních teplot
–32 až +‎65 °C
Rozsah skladovacích teplot
–40 až +‎70 °C
Vlhkost (provozní a skladovací)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 hodin,‎ 95% relativní vlhkost,‎ 25–40 °C,‎ dva cykly
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)‎
  • EN 61000-6-2:2005 (imunita)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (emise)‎
  • FCC 47 CFR,‎ část 15 B (emise)‎
  • ISO 7637-2 Silniční vozidla – Elektrické rušení vedením vazbou – Část 2: Šíření elektrického přechodového jevu pouze po napájecím vedení (imunita)‎
Krytí
IP 67 (IEC 605 29)‎
Náraz
IEC 600 68-2-27,‎ špička sinusové půlvlny 25g
Vibrace
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm 10 Hz až 58 Hz a 2 g 58 až 500 Hz,‎ sinusový průběh

Fyzické údaje

 
Hmotnost
1,‎2 ±0,‎1 kg
Rozměry (D × Š × V)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Materiál pouzdra
Hliník
Barva
Bílá a černá

Informace pro přepravu

 
Seznam obsažených položek
  • Infračervená kamera
  • Tištěná dokumentace
Rozměry obalu
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
Země původu
Švédsko
Spotřební materiál a příslušenství: