13  Rengøring,‎ dekontaminering og desinfektion

13.1  Rengøring

13.1.1  Kamerahus,‎ kabler og andre genstande

13.1.1.1  Væske

Brug en af disse væsker:
  • Varmt vand
  • En mild sæbeopløsning

13.1.1.2  Udstyr

En blød klud

13.1.1.3  Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

Dyp kluden i væsken.

Vrid kluden for at fjerne uønsket væske.

Rengør delen med kluden.

13.1.2  Infrarød linse

13.1.2.1  Væske

Brug en af disse væsker:
  • Et professionelt rengøringsmiddel til kameraobjektiver med over 30% isopropylalkohol.
  • 96% ethylalkohol (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Udstyr

Vat

13.1.2.3  Procedure

Følg denne fremgangsmåde:

Dyp vattet i væsken.

Pres vattet for at fjerne uønsket væske.

Rengør kun linsen en gang og smid vattet væk.

13.2  Dekontaminering og desinfektion

  • Kameraet skal rengøres grundigt og desinficeres inden afsendelse til vores serviceafdeling. Der må ikke være nogen sundhedsfarlige rester på kameraer. Sådanne rester omfatter – men er ikke begrænset til – kemiske,‎ brandslukkende blandinger,‎ radioaktivitet,‎ biologisk risikoaffald og rester fra kemiske brande.
  • FLIR Systems forbeholder sig retten til at opkræve det fulde beløb til rensning og desinficering af forurenede kameraer,‎ der er sendt til vores serviceafdeling.