6 Introduktion
Tak, fordi du valgte et kamera fra FLIR KFx-serien fra FLIR Systems.
Det kræver omfattende udstyr at slukke større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks. varelagre eller
andre større konstruktioner bryder i brand, er der nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn
hindres ofte af røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne. Men med et termisk kamera som f.eks.
FLIR KFx kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
- Skarpe termiske billeder: Kameraet i FLIR KFx-serien indeholder en vedligeholdelsesfri detektor af vanadiumoxid (VOx), som giver skarpe termiske billeder. Det giver
mulighed for detaljerede termiske billeder, hvor man kan se selv de mindste detaljer, og hvor små varme steder bliver registreret
under eftersynsmanøvrer.
- FSX - Flexible Scene Enhancement: Detaljer i det termiske billede fremhæves via integreret digital billedforbedring i kameraet. Resultatet er et ultraskarpt
termisk billede, som viser flere detaljer end et standardbillede. FSX gør det nemmere for brandfolk at se gennem røgen og
finde varme steder - selv i omgivelser med den ekstreme temperaturdynamik, som er karakteristisk for et brandbekæmpelsesmiljø.
- Robust og pålideligt: Kameraet i FLIR KFx-serien er designet til at klare barske driftsforhold. Kameraets indre er godt beskyttet af et robust kamerahus, som sikrer,
at detektoren ikke bliver beskadiget af røg eller vand.
- Nemt at montere: Kameraet i FLIR KFx-serien kan nemt monteres på enhver kranplatform. Det skal blot tilsluttes 10,5–32 V DC for at producere komponent video.
Der er intet behov for kommunikation eller styring med hånden - det er fuldautomatisk.