|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
Det kræver omfattende udstyr at slukke
større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks.
varelagre eller andre større konstruktioner bryder i brand, er der
nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer
slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn hindres ofte af
røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne.
Men med et termisk kamera som f.eks. FLIR KF6 kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide
på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
|
|
|
Fordele:
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
640 × 480 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 100 mK ved f/1,4
|
|
Synsfelt (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fokus
|
Fast
|
|
F-nummer
|
1,4
|
|
Billedfrekvens
|
30 Hz
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr, ukølet
mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
7,5-13,5 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Billedtilstand
|
TI Basic-brandslukningstilstand
|
|
Automatisk interval
|
Ja
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
|
|
Nøjagtighed
|
±5 °C eller
±5 % i interval med høj forstærkning
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Isoterm
|
Ja
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Videostandard
|
NTSC
|
|
Montering
|
Topmonteret
|
|
Temperaturenhed
|
°F
|
|
Komponent video |
|
|---|---|
|
Video ud
|
Komponent video-udgang, NTSC-kompatibel
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Strøminput
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Opstartstid
|
< 20 sekunder
|
|
Strømforbrug
|
< 5 W i gennemsnit ved strømtilførsel
på 28 V DC
|
|
Stik |
|
|---|---|
|
Strøm- og videostik
|
13-bens MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Stikmodpart: D38999/26FB35SN
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–32 til +65°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 600 68-2-30, 24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C, to cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Indkapsling
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Stød
|
IEC 600 68-2-27, 25g top for halv sinusbølge
|
|
Vibration
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10 Hz til 58
Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Vægt
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Størrelse (L × B × H)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Husmateriale
|
Aluminium
|
|
Farve
|
Hvid og sort
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballeringsstørrelse
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011317
|
|
UPC-12
|
845188012236
|
|
Oprindelsesland
|
Sverige
|
|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
Det kræver omfattende udstyr at slukke
større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks.
varelagre eller andre større konstruktioner bryder i brand, er der
nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer
slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn hindres ofte af
røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne.
Men med et termisk kamera som f.eks. FLIR KF6 kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide
på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
|
|
|
Fordele:
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
640 × 480 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 100 mK ved f/1,4
|
|
Synsfelt (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fokus
|
Fast
|
|
F-nummer
|
1,4
|
|
Billedfrekvens
|
30 Hz
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr, ukølet
mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
7,5-13,5 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Billedtilstand
|
TI Basic-brandslukningstilstand
|
|
Automatisk interval
|
Ja
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
|
|
Nøjagtighed
|
±5 °C eller
±5 % i interval med høj forstærkning
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Isoterm
|
Ja
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Videostandard
|
NTSC
|
|
Montering
|
Topmonteret
|
|
Temperaturenhed
|
°C
|
|
Komponent video |
|
|---|---|
|
Video ud
|
Komponent video-udgang, NTSC-kompatibel
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Strøminput
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Opstartstid
|
< 20 sekunder
|
|
Strømforbrug
|
< 5 W i gennemsnit ved strømtilførsel
på 28 V DC
|
|
Stik |
|
|---|---|
|
Strøm- og videostik
|
13-bens MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Stikmodpart: D38999/26FB35SN
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–32 til +65°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 600 68-2-30, 24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C, to cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Indkapsling
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Stød
|
IEC 600 68-2-27, 25g top for halv sinusbølge
|
|
Vibration
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10 Hz til 58
Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Vægt
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Størrelse (L × B × H)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Husmateriale
|
Aluminium
|
|
Farve
|
Hvid og sort
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballeringsstørrelse
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011324
|
|
UPC-12
|
845188012243
|
|
Oprindelsesland
|
Sverige
|
|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
Det kræver omfattende udstyr at slukke
større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks.
varelagre eller andre større konstruktioner bryder i brand, er der
nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer
slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn hindres ofte af
røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne.
Men med et termisk kamera som f.eks. FLIR KF6 kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide
på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
|
|
|
Fordele:
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
640 × 480 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 100 mK ved f/1,4
|
|
Synsfelt (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fokus
|
Fast
|
|
F-nummer
|
1,4
|
|
Billedfrekvens
|
30 Hz
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr, ukølet
mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
7,5-13,5 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Billedtilstand
|
TI Basic-brandslukningstilstand
|
|
Automatisk interval
|
Ja
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
|
|
Nøjagtighed
|
±5 °C eller
±5 % i interval med høj forstærkning
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Isoterm
|
Ja
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Videostandard
|
NTSC
|
|
Montering
|
Bundmonteret
|
|
Temperaturenhed
|
°F
|
|
Komponent video |
|
|---|---|
|
Video ud
|
Komponent video-udgang, NTSC-kompatibel
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Strøminput
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Opstartstid
|
< 20 sekunder
|
|
Strømforbrug
|
< 5 W i gennemsnit ved strømtilførsel
på 28 V DC
|
|
Stik |
|
|---|---|
|
Strøm- og videostik
|
13-bens MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Stikmodpart: D38999/26FB35SN
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–32 til +65°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 600 68-2-30, 24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C, to cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Indkapsling
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Stød
|
IEC 600 68-2-27, 25g top for halv sinusbølge
|
|
Vibration
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10 Hz til 58
Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Vægt
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Størrelse (L × B × H)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Husmateriale
|
Aluminium
|
|
Farve
|
Hvid og sort
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballeringsstørrelse
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011331
|
|
UPC-12
|
845188012250
|
|
Oprindelsesland
|
Sverige
|
|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
Det kræver omfattende udstyr at slukke
større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks.
varelagre eller andre større konstruktioner bryder i brand, er der
nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer
slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn hindres ofte af
røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne.
Men med et termisk kamera som f.eks. FLIR KF6 kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide
på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
|
|
|
Fordele:
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
640 × 480 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 100 mK ved f/1,4
|
|
Synsfelt (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fokus
|
Fast
|
|
F-nummer
|
1,4
|
|
Billedfrekvens
|
30 Hz
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr, ukølet
mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
7,5-13,5 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Billedtilstand
|
TI Basic-brandslukningstilstand
|
|
Automatisk interval
|
Ja
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
|
|
Nøjagtighed
|
±5 °C eller
±5 % i interval med høj forstærkning
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Isoterm
|
Ja
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Videostandard
|
NTSC
|
|
Montering
|
Bundmonteret
|
|
Temperaturenhed
|
°C
|
|
Komponent video |
|
|---|---|
|
Video ud
|
Komponent video-udgang, NTSC-kompatibel
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Strøminput
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Opstartstid
|
< 20 sekunder
|
|
Strømforbrug
|
< 5 W i gennemsnit ved strømtilførsel
på 28 V DC
|
|
Stik |
|
|---|---|
|
Strøm- og videostik
|
13-bens MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Stikmodpart: D38999/26FB35SN
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–32 til +65°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 600 68-2-30, 24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C, to cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Indkapsling
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Stød
|
IEC 600 68-2-27, 25g top for halv sinusbølge
|
|
Vibration
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10 Hz til 58
Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Vægt
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Størrelse (L × B × H)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Husmateriale
|
Aluminium
|
|
Farve
|
Hvid og sort
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballeringsstørrelse
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011348
|
|
UPC-12
|
845188012267
|
|
Oprindelsesland
|
Sverige
|
|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
Det kræver omfattende udstyr at slukke
større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks.
varelagre eller andre større konstruktioner bryder i brand, er der
nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer
slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn hindres ofte af
røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne.
Men med et termisk kamera som f.eks. FLIR KF6 kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide
på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
|
|
|
Fordele:
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
640 × 512 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 100 mK ved f/1,4
|
|
Synsfelt (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fokus
|
Fast
|
|
F-nummer
|
1,4
|
|
Billedfrekvens
|
25 Hz
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr, ukølet
mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
7,5-13,5 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Billedtilstand
|
TI Basic-brandslukningstilstand
|
|
Automatisk interval
|
Ja
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
|
|
Nøjagtighed
|
±5 °C eller
±5 % i interval med høj forstærkning
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Isoterm
|
Ja
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Videostandard
|
PAL
|
|
Montering
|
Topmonteret
|
|
Temperaturenhed
|
°F
|
|
Komponent video |
|
|---|---|
|
Video ud
|
Komponent video-udgang, PAL-kompatibel
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Strøminput
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Opstartstid
|
< 20 sekunder
|
|
Strømforbrug
|
< 5 W i gennemsnit ved strømtilførsel
på 28 V DC
|
|
Stik |
|
|---|---|
|
Strøm- og videostik
|
13-bens MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Stikmodpart: D38999/26FB35SN
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–32 til +65°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 600 68-2-30, 24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C, to cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Indkapsling
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Stød
|
IEC 600 68-2-27, 25g top for halv sinusbølge
|
|
Vibration
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10 Hz til 58
Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Vægt
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Størrelse (L × B × H)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Husmateriale
|
Aluminium
|
|
Farve
|
Hvid og sort
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballeringsstørrelse
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011355
|
|
UPC-12
|
845188012274
|
|
Oprindelsesland
|
Sverige
|
|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
Det kræver omfattende udstyr at slukke
større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks.
varelagre eller andre større konstruktioner bryder i brand, er der
nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer
slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn hindres ofte af
røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne.
Men med et termisk kamera som f.eks. FLIR KF6 kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide
på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
|
|
|
Fordele:
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
640 × 512 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 100 mK ved f/1,4
|
|
Synsfelt (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fokus
|
Fast
|
|
F-nummer
|
1,4
|
|
Billedfrekvens
|
25 Hz
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr, ukølet
mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
7,5-13,5 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Billedtilstand
|
TI Basic-brandslukningstilstand
|
|
Automatisk interval
|
Ja
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
|
|
Nøjagtighed
|
±5 °C eller
±5 % i interval med høj forstærkning
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Isoterm
|
Ja
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Videostandard
|
PAL
|
|
Montering
|
Topmonteret
|
|
Temperaturenhed
|
°C
|
|
Komponent video |
|
|---|---|
|
Video ud
|
Komponent video-udgang, PAL-kompatibel
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Strøminput
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Opstartstid
|
< 20 sekunder
|
|
Strømforbrug
|
< 5 W i gennemsnit ved strømtilførsel
på 28 V DC
|
|
Stik |
|
|---|---|
|
Strøm- og videostik
|
13-bens MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Stikmodpart: D38999/26FB35SN
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–32 til +65°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 600 68-2-30, 24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C, to cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Indkapsling
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Stød
|
IEC 600 68-2-27, 25g top for halv sinusbølge
|
|
Vibration
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10 Hz til 58
Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Vægt
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Størrelse (L × B × H)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Husmateriale
|
Aluminium
|
|
Farve
|
Hvid og sort
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballeringsstørrelse
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011362
|
|
UPC-12
|
845188012281
|
|
Oprindelsesland
|
Sverige
|
|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
Det kræver omfattende udstyr at slukke
større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks.
varelagre eller andre større konstruktioner bryder i brand, er der
nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer
slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn hindres ofte af
røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne.
Men med et termisk kamera som f.eks. FLIR KF6 kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide
på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
|
|
|
Fordele:
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
640 × 512 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 100 mK ved f/1,4
|
|
Synsfelt (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fokus
|
Fast
|
|
F-nummer
|
1,4
|
|
Billedfrekvens
|
25 Hz
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr, ukølet
mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
7,5-13,5 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Billedtilstand
|
TI Basic-brandslukningstilstand
|
|
Automatisk interval
|
Ja
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
|
|
Nøjagtighed
|
±5 °C eller
±5 % i interval med høj forstærkning
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Isoterm
|
Ja
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Videostandard
|
PAL
|
|
Montering
|
Bundmonteret
|
|
Temperaturenhed
|
°F
|
|
Komponent video |
|
|---|---|
|
Video ud
|
Komponent video-udgang, PAL-kompatibel
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Strøminput
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Opstartstid
|
< 20 sekunder
|
|
Strømforbrug
|
< 5 W i gennemsnit ved strømtilførsel
på 28 V DC
|
|
Stik |
|
|---|---|
|
Strøm- og videostik
|
13-bens MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Stikmodpart: D38999/26FB35SN
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–32 til +65°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 600 68-2-30, 24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C, to cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Indkapsling
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Stød
|
IEC 600 68-2-27, 25g top for halv sinusbølge
|
|
Vibration
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10 Hz til 58
Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Vægt
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Størrelse (L × B × H)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Husmateriale
|
Aluminium
|
|
Farve
|
Hvid og sort
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballeringsstørrelse
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011379
|
|
UPC-12
|
845188012298
|
|
Oprindelsesland
|
Sverige
|
|
Generel beskrivelse |
|
|---|---|
|
Det kræver omfattende udstyr at slukke
større brande så hurtigt som muligt. Når hele bygninger som f.eks.
varelagre eller andre større konstruktioner bryder i brand, er der
nødt til at være en brandbil med en kran med kommandoplatform på stedet.
Der monteres en brandslange på kranplatformen, og en operatør styrer
slangen, så vandet rammer ilden. Operatørens udsyn hindres ofte af
røg, så det bliver umuligt at se, om slangen er rettet mod flammerne.
Men med et termisk kamera som f.eks. FLIR KF6 kan operatøren se gennem røgen. Flammerne vil fremstå hvide
på det termiske billede, og vandstrålen vil være sort, så operatøren
kan se, om vandet rammer flammerne på den mest effektive måde.
|
|
|
Fordele:
|
|
|
|
Data for billede og optik |
|
|---|---|
|
IR-opløsning
|
640 × 512 pixels
|
|
Termisk sensitivitet/NETD
|
< 100 mK ved f/1,4
|
|
Synsfelt (FOV)
|
69° × 56°
|
|
Fokus
|
Fast
|
|
F-nummer
|
1,4
|
|
Billedfrekvens
|
25 Hz
|
|
Detektordata |
|
|---|---|
|
Detektortype
|
Fokushøjde for opstillet udstyr, ukølet
mikrobolometer
|
|
Spektralt område
|
7,5-13,5 μm
|
|
Billedpræsentation |
|
|---|---|
|
Billedtilstand
|
TI Basic-brandslukningstilstand
|
|
Automatisk interval
|
Ja
|
|
Målinger |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for objekt
|
|
|
Nøjagtighed
|
±5 °C eller
±5 % i interval med høj forstærkning
|
|
Analyse af måling |
|
|---|---|
|
Spotmeter
|
1
|
|
Isoterm
|
Ja
|
|
Konfiguration |
|
|---|---|
|
Videostandard
|
PAL
|
|
Montering
|
Bundmonteret
|
|
Temperaturenhed
|
°C
|
|
Komponent video |
|
|---|---|
|
Video ud
|
Komponent video-udgang, PAL-kompatibel
|
|
Strømsystem |
|
|---|---|
|
Strøminput
|
10,5–32 V DC (ISO 7637-2)
|
|
Opstartstid
|
< 20 sekunder
|
|
Strømforbrug
|
< 5 W i gennemsnit ved strømtilførsel
på 28 V DC
|
|
Stik |
|
|---|---|
|
Strøm- og videostik
|
13-bens MIL-C-38999, D38999/24FB35PN
Stikmodpart: D38999/26FB35SN
|
|
Miljødata |
|
|---|---|
|
Temperaturområde for betjening
|
–32 til +65°C
|
|
Temperaturområde for opbevaring
|
–40 til +70°C
|
|
Luftfugtighed (betjening samt opbevaring)
|
IEC 600 68-2-30, 24 timer, 95 % relativ
luftfugtighed, 25-40 °C, to cyklusser
|
|
EMC
|
|
|
Indkapsling
|
IP 67 (IEC 605 29)
|
|
Stød
|
IEC 600 68-2-27, 25g top for halv sinusbølge
|
|
Vibration
|
IEC 600 68-2-6, 0,15 mm, 10 Hz til 58
Hz og 2 g 58 til 500 Hz sinusformet
|
|
Fysiske data |
|
|---|---|
|
Vægt
|
1,2 ±0,1 kg
|
|
Størrelse (L × B × H)
|
158 mm × 112 mm × 89 mm
|
|
Husmateriale
|
Aluminium
|
|
Farve
|
Hvid og sort
|
|
Forsendelsesoplysninger |
|
|---|---|
|
Liste over indhold
|
|
|
Emballeringsstørrelse
|
247 mm × 175 mm × 175 mm
|
|
EAN-13
|
7332558011386
|
|
UPC-12
|
845188012304
|
|
Oprindelsesland
|
Sverige
|