13  Reinigung,‎ Dekontamination und Desinfektion

13.1  Reinigung

13.1.1  Kameragehäuse,‎ Kabel und weitere Teile

13.1.1.1  Flüssigkeiten

Verwenden Sie eine der folgenden Flüssigkeiten:
  • Warmes Wasser
  • Milde Reinigungslösung

13.1.1.2  Ausrüstung

Ein weiches Tuch

13.1.1.3  Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Tränken Sie das Tuch in der Flüssigkeit.

Wringen Sie das Tuch aus,‎ um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.

Reinigen Sie das Teil mit dem Tuch.

13.1.2  Infrarotobjektiv

13.1.2.1  Flüssigkeiten

Verwenden Sie eine der folgenden Flüssigkeiten:
  • Eine handelsübliche Reinigungslösung für Objektive mit über 30%igem Isopropylalkohol
  • 96 % Ethylalkohol (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Ausrüstung

Watte

13.1.2.3  Vorgehensweise

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Tränken Sie die Watte in der Flüssigkeit.

Drücken Sie die Watte aus,‎ um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.

Reinigen Sie das Objektiv nur einmal,‎ und werfen Sie die Watte weg.

13.2  Dekontamination und Desinfektion

  • Vor der Rücksendung an unsere Serviceabteilung muss die Kamera gründlich gereinigt,‎ dekontaminiert und desinfiziert werden. Auf den Kameras dürfen keine gefährlichen Rückstände zurückbleiben. Dazu gehören unter anderem chemische Feuerlöschmittel,‎ radioaktive Stoffe,‎ biologische Gefahrenstoffe sowie Rückstände aus chemischen Bränden.
  • FLIR Systems behält sich das Recht vor,‎ die gesamten Kosten für die Dekontaminierung und Desinfektion kontaminierter Kameras,‎ die an unsere Serviceabteilung geschickt werden,‎ in Rechnung zu stellen.