6 Einleitung
Danke, dass Sie eine Kamera der FLIR KFx-Serie von FLIR Systems gewählt haben.
Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude, wie z. B. ein Lagerhaus,
erfasst, muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch
befestigt, und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt
dichter Rauch die Sicht dabei so stark, dass es unmöglich ist, mit bloßem Auge zu erkennen, ob der Wasserstrahl tatsächlich
die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KFx sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt.
Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
- Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)-Detektor liefern Kameras der Serie FLIR KFx gestochen scharfe Wärmebilder, auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
- FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebild werden durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes
Bild, das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen
und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationen mit sehr starken Temperaturfluktuationen, wie sie bei der Brandbekämpfung
häufig auftreten.
- Robust und zuverlässig: Kameras der Serie FLIR KFx sind für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt, sodass der Detektor
weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
- Einfache Montage: Kameras der Serie FLIR KFx lassen sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,5 – 32 V DC an,
und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das
Gerät funktioniert vollkommen automatisch.