9  Hardware-Schnittstelle

9.1  Anschluss

Stromversorgung und Videoübertragung erfolgen über den gleichen Anschluss.
  • Anschlusstyp: MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stifen
  • Steckverbinder: D38999/26FB35SN

9.2  Stiftkonfiguration

STIFT

Signal

E/A

Kommentar

1
Video0 +‎
O
Videoausgang
2
Video0 Rücksignal
O
Videorücksignal
3
Gehäusemasse
 
Kann für interne Kabelabschirmung verwendet werden.
4
Reserviert
 
Nicht verbinden
5
Reserviert
 
Nicht verbinden
6
Reserviert
 
Nicht verbinden
7
+‎28 V
I
 
8
+‎28 V
I
 
9
+‎28 Rücksignal
O
Isoliert von der Gehäusemasse
10
+‎28 Rücksignal
O
Isoliert von der Gehäusemasse
11
Reserviert
 
Nicht verbinden
12
Reserviert
 
Nicht verbinden
13
Reserviert
 
Nicht verbinden

9.3  Videokanal

Auf dem Videokanal wird ein analoges Composite-Videosignal übertragen. Die Impendanz des Videoausgangssignals beträgt 75 Ω (±5 % Toleranz)‎.
Der Videostandard ist PAL oder NTSC (Werkseinstellung)‎.

9.4  Stromversorgung

Die Kamera kann durchgehend gemäß ISO 7637-2 mit Spannung zwischen 10,‎5 und 32 V DC versorgt werden.

9.5  Leistungsaufnahme

Bei einer Spannung von 28 V DC beträgt die durchschnittliche Leistungsaufnahme weniger als 5 W.

9.6  Erdung

Das Gerät verfügt über eine Öffnung mit Gewinde an der Rückseite des Gehäuses,‎ die als externer Erdungspunkt genutzt werden kann. Die Öffnung ist bei Lieferung mit einer Schraube verschlossen.
Das Gehäuse ist geerdet.