10  Technische Daten

10.1  Online-Bildfeldrechner (Field-of-View,‎ FOV)‎

Gehen Sie zu unserer Website http://support.flir.com,‎ und klicken Sie auf das Foto der Kameraserie,‎ um Bildfeldtabellen für alle Objektiv-Kamera-Kombinationen anzuzeigen.

10.2  Hinweis zu technischen Daten

FLIR Systems behält sich das Recht vor,‎ Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Aktuelle Änderungen finden Sie unter http://support.flir.com.

10.3  Hinweis zu maßgeblichen Versionen

Die englische Ausgabe ist die maßgebliche Version dieser Veröffentlichung. Bei Abweichungen aufgrund von Übersetzungsfehlern gilt der englische Text.
Alle nachträglichen Änderungen werden zuerst in die englische Ausgabe eingearbeitet.

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

Allgemeine Beschreibung

Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude,‎ wie z. B. ein Lagerhaus,‎ erfasst,‎ muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch befestigt,‎ und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt dichter Rauch die Sicht dabei so stark,‎ dass es unmöglich ist,‎ mit bloßem Auge zu erkennen,‎ ob der Wasserstrahl tatsächlich die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KF6 aber sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt. Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
Vorzüge:
  • Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)‎-Detektor liefert die FLIR KF6 gestochen scharfe Wärmebilder,‎ auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebilder wird durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes Bild,‎ das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationem mit sehr starken Temperaturfluktuationen,‎ wie sie bei der Brandbekämpfung häufig auftreten.
  • Robust und zuverlässig: Die FLIR KF6 ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt,‎ sodass der Detektor weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
  • Einfache Montage: Die FLIR KF6 lässt sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,‎5 – 32 V DC an,‎ und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das Gerät funktioniert vollkommen automatisch.

Bildaufzeichnung und optische Daten

IR-Auflösung
640 × 480 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 100 mK bei f/1.4
Bildfeld (FOV,‎ Field of View)‎
69° × 56°
Fokus
Fest
Blendenzahl
1,‎4
Bildfrequenz
30 Hz

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-Plane-Array,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
7,‎5-13,‎5 μm

Bilddarstellung

 
Bildmodus
Feuerlöschmodus „TI Basic“
Automatischer Bereich
Ja

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
  • Farbliche Darstellung der Wärme (hohe Verstärkung)‎: –25 bis +‎150 °C
  • Farbliche Darstellung der Wärme (niedrige Verstärkung)‎: 0 bis +‎550°C
Genauigkeit
±5 °C oder ±5 % bei hoher Verstärkung

Messanalyse

 
Messpunkt
1
Isotherme
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
NTSC
Montage
Oben montiert
Temperatureinheit
°F

FBAS

 
Videoausgang
Composite-Videosignal,‎ mit NTSC kompatibel

Stromversorgung

 
Stromversorgung
10,‎5 – 32 V DC (ISO 7637-2)‎
Startzeit
< 20 Sekunden
Leistungsaufnahme
< 5 W im Durchschnitt bei einer Spannung von 28 V DC

Anschluss

 
Strom- und Videoanschluss
MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stiften
Steckverbinder: D38999/26FB35SN

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–32 bis +‎65°C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 Stunden,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25 – 40 °C,‎ zwei Zyklen
EMV
  • EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (Emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)‎
  • ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrische,‎ leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Nur elektrische,‎ leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen (Immunität)‎
Gehäuseschutzart
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stoßfestigkeit
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g Spitze,‎ halbe Sinuskurve
Vibrationsfestigkeit
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 bis 500 Hz,‎ sinusoidal

Physische Daten

 
Gewicht
1,‎2 ±0,‎1 kg
Abmessungen (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Farbe
Weiß und schwarz

Versandinformationen

 
Inhalt
  • Infrarotkamera
  • Gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
Herkunftsland
Schweden
Verbrauchsmaterialien und Zubehör:

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

Allgemeine Beschreibung

Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude,‎ wie z. B. ein Lagerhaus,‎ erfasst,‎ muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch befestigt,‎ und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt dichter Rauch die Sicht dabei so stark,‎ dass es unmöglich ist,‎ mit bloßem Auge zu erkennen,‎ ob der Wasserstrahl tatsächlich die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KF6 aber sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt. Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
Vorzüge:
  • Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)‎-Detektor liefert die FLIR KF6 gestochen scharfe Wärmebilder,‎ auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebilder wird durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes Bild,‎ das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationem mit sehr starken Temperaturfluktuationen,‎ wie sie bei der Brandbekämpfung häufig auftreten.
  • Robust und zuverlässig: Die FLIR KF6 ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt,‎ sodass der Detektor weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
  • Einfache Montage: Die FLIR KF6 lässt sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,‎5 – 32 V DC an,‎ und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das Gerät funktioniert vollkommen automatisch.

Bildaufzeichnung und optische Daten

IR-Auflösung
640 × 480 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 100 mK bei f/1.4
Bildfeld (FOV,‎ Field of View)‎
69° × 56°
Fokus
Fest
Blendenzahl
1,‎4
Bildfrequenz
30 Hz

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-Plane-Array,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
7,‎5-13,‎5 μm

Bilddarstellung

 
Bildmodus
Feuerlöschmodus „TI Basic“
Automatischer Bereich
Ja

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
  • Farbliche Darstellung der Wärme (hohe Verstärkung)‎: –25 bis +‎150 °C
  • Farbliche Darstellung der Wärme (niedrige Verstärkung)‎: 0 bis +‎550°C
Genauigkeit
±5 °C oder ±5 % bei hoher Verstärkung

Messanalyse

 
Messpunkt
1
Isotherme
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
NTSC
Montage
Oben montiert
Temperatureinheit
°C

FBAS

 
Videoausgang
Composite-Videosignal,‎ mit NTSC kompatibel

Stromversorgung

 
Stromversorgung
10,‎5 – 32 V DC (ISO 7637-2)‎
Startzeit
< 20 Sekunden
Leistungsaufnahme
< 5 W im Durchschnitt bei einer Spannung von 28 V DC

Anschluss

 
Strom- und Videoanschluss
MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stiften
Steckverbinder: D38999/26FB35SN

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–32 bis +‎65°C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 Stunden,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25 – 40 °C,‎ zwei Zyklen
EMV
  • EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (Emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)‎
  • ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrische,‎ leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Nur elektrische,‎ leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen (Immunität)‎
Gehäuseschutzart
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stoßfestigkeit
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g Spitze,‎ halbe Sinuskurve
Vibrationsfestigkeit
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 bis 500 Hz,‎ sinusoidal

Physische Daten

 
Gewicht
1,‎2 ±0,‎1 kg
Abmessungen (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Farbe
Weiß und schwarz

Versandinformationen

 
Inhalt
  • Infrarotkamera
  • Gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
Herkunftsland
Schweden
Verbrauchsmaterialien und Zubehör:

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

Allgemeine Beschreibung

Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude,‎ wie z. B. ein Lagerhaus,‎ erfasst,‎ muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch befestigt,‎ und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt dichter Rauch die Sicht dabei so stark,‎ dass es unmöglich ist,‎ mit bloßem Auge zu erkennen,‎ ob der Wasserstrahl tatsächlich die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KF6 aber sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt. Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
Vorzüge:
  • Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)‎-Detektor liefert die FLIR KF6 gestochen scharfe Wärmebilder,‎ auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebilder wird durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes Bild,‎ das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationem mit sehr starken Temperaturfluktuationen,‎ wie sie bei der Brandbekämpfung häufig auftreten.
  • Robust und zuverlässig: Die FLIR KF6 ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt,‎ sodass der Detektor weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
  • Einfache Montage: Die FLIR KF6 lässt sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,‎5 – 32 V DC an,‎ und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das Gerät funktioniert vollkommen automatisch.

Bildaufzeichnung und optische Daten

IR-Auflösung
640 × 480 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 100 mK bei f/1.4
Bildfeld (FOV,‎ Field of View)‎
69° × 56°
Fokus
Fest
Blendenzahl
1,‎4
Bildfrequenz
30 Hz

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-Plane-Array,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
7,‎5-13,‎5 μm

Bilddarstellung

 
Bildmodus
Feuerlöschmodus „TI Basic“
Automatischer Bereich
Ja

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
  • Farbliche Darstellung der Wärme (hohe Verstärkung)‎: –25 bis +‎150 °C
  • Farbliche Darstellung der Wärme (niedrige Verstärkung)‎: 0 bis +‎550°C
Genauigkeit
±5 °C oder ±5 % bei hoher Verstärkung

Messanalyse

 
Messpunkt
1
Isotherme
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
NTSC
Montage
Unten montiert
Temperatureinheit
°F

FBAS

 
Videoausgang
Composite-Videosignal,‎ mit NTSC kompatibel

Stromversorgung

 
Stromversorgung
10,‎5 – 32 V DC (ISO 7637-2)‎
Startzeit
< 20 Sekunden
Leistungsaufnahme
< 5 W im Durchschnitt bei einer Spannung von 28 V DC

Anschluss

 
Strom- und Videoanschluss
MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stiften
Steckverbinder: D38999/26FB35SN

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–32 bis +‎65°C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 Stunden,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25 – 40 °C,‎ zwei Zyklen
EMV
  • EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (Emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)‎
  • ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrische,‎ leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Nur elektrische,‎ leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen (Immunität)‎
Gehäuseschutzart
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stoßfestigkeit
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g Spitze,‎ halbe Sinuskurve
Vibrationsfestigkeit
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 bis 500 Hz,‎ sinusoidal

Physische Daten

 
Gewicht
1,‎2 ±0,‎1 kg
Abmessungen (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Farbe
Weiß und schwarz

Versandinformationen

 
Inhalt
  • Infrarotkamera
  • Gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
Herkunftsland
Schweden
Verbrauchsmaterialien und Zubehör:

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

Allgemeine Beschreibung

Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude,‎ wie z. B. ein Lagerhaus,‎ erfasst,‎ muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch befestigt,‎ und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt dichter Rauch die Sicht dabei so stark,‎ dass es unmöglich ist,‎ mit bloßem Auge zu erkennen,‎ ob der Wasserstrahl tatsächlich die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KF6 aber sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt. Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
Vorzüge:
  • Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)‎-Detektor liefert die FLIR KF6 gestochen scharfe Wärmebilder,‎ auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebilder wird durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes Bild,‎ das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationem mit sehr starken Temperaturfluktuationen,‎ wie sie bei der Brandbekämpfung häufig auftreten.
  • Robust und zuverlässig: Die FLIR KF6 ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt,‎ sodass der Detektor weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
  • Einfache Montage: Die FLIR KF6 lässt sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,‎5 – 32 V DC an,‎ und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das Gerät funktioniert vollkommen automatisch.

Bildaufzeichnung und optische Daten

IR-Auflösung
640 × 480 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 100 mK bei f/1.4
Bildfeld (FOV,‎ Field of View)‎
69° × 56°
Fokus
Fest
Blendenzahl
1,‎4
Bildfrequenz
30 Hz

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-Plane-Array,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
7,‎5-13,‎5 μm

Bilddarstellung

 
Bildmodus
Feuerlöschmodus „TI Basic“
Automatischer Bereich
Ja

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
  • Farbliche Darstellung der Wärme (hohe Verstärkung)‎: –25 bis +‎150 °C
  • Farbliche Darstellung der Wärme (niedrige Verstärkung)‎: 0 bis +‎550°C
Genauigkeit
±5 °C oder ±5 % bei hoher Verstärkung

Messanalyse

 
Messpunkt
1
Isotherme
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
NTSC
Montage
Unten montiert
Temperatureinheit
°C

FBAS

 
Videoausgang
Composite-Videosignal,‎ mit NTSC kompatibel

Stromversorgung

 
Stromversorgung
10,‎5 – 32 V DC (ISO 7637-2)‎
Startzeit
< 20 Sekunden
Leistungsaufnahme
< 5 W im Durchschnitt bei einer Spannung von 28 V DC

Anschluss

 
Strom- und Videoanschluss
MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stiften
Steckverbinder: D38999/26FB35SN

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–32 bis +‎65°C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 Stunden,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25 – 40 °C,‎ zwei Zyklen
EMV
  • EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (Emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)‎
  • ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrische,‎ leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Nur elektrische,‎ leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen (Immunität)‎
Gehäuseschutzart
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stoßfestigkeit
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g Spitze,‎ halbe Sinuskurve
Vibrationsfestigkeit
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 bis 500 Hz,‎ sinusoidal

Physische Daten

 
Gewicht
1,‎2 ±0,‎1 kg
Abmessungen (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Farbe
Weiß und schwarz

Versandinformationen

 
Inhalt
  • Infrarotkamera
  • Gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
Herkunftsland
Schweden
Verbrauchsmaterialien und Zubehör:

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

Allgemeine Beschreibung

Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude,‎ wie z. B. ein Lagerhaus,‎ erfasst,‎ muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch befestigt,‎ und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt dichter Rauch die Sicht dabei so stark,‎ dass es unmöglich ist,‎ mit bloßem Auge zu erkennen,‎ ob der Wasserstrahl tatsächlich die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KF6 aber sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt. Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
Vorzüge:
  • Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)‎-Detektor liefert die FLIR KF6 gestochen scharfe Wärmebilder,‎ auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebilder wird durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes Bild,‎ das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationem mit sehr starken Temperaturfluktuationen,‎ wie sie bei der Brandbekämpfung häufig auftreten.
  • Robust und zuverlässig: Die FLIR KF6 ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt,‎ sodass der Detektor weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
  • Einfache Montage: Die FLIR KF6 lässt sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,‎5 – 32 V DC an,‎ und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das Gerät funktioniert vollkommen automatisch.

Bildaufzeichnung und optische Daten

IR-Auflösung
640 × 512 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 100 mK bei f/1.4
Bildfeld (FOV,‎ Field of View)‎
69° × 56°
Fokus
Fest
Blendenzahl
1,‎4
Bildfrequenz
25 Hz

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-Plane-Array,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
7,‎5-13,‎5 μm

Bilddarstellung

 
Bildmodus
Feuerlöschmodus „TI Basic“
Automatischer Bereich
Ja

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
  • Farbliche Darstellung der Wärme (hohe Verstärkung)‎: –25 bis +‎150 °C
  • Farbliche Darstellung der Wärme (niedrige Verstärkung)‎: 0 bis +‎550°C
Genauigkeit
±5 °C oder ±5 % bei hoher Verstärkung

Messanalyse

 
Messpunkt
1
Isotherme
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
PAL
Montage
Oben montiert
Temperatureinheit
°F

FBAS

 
Videoausgang
Composite-Videosignal,‎ mit PAL kompatibel

Stromversorgung

 
Stromversorgung
10,‎5 – 32 V DC (ISO 7637-2)‎
Startzeit
< 20 Sekunden
Leistungsaufnahme
< 5 W im Durchschnitt bei einer Spannung von 28 V DC

Anschluss

 
Strom- und Videoanschluss
MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stiften
Steckverbinder: D38999/26FB35SN

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–32 bis +‎65°C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 Stunden,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25 – 40 °C,‎ zwei Zyklen
EMV
  • EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (Emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)‎
  • ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrische,‎ leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Nur elektrische,‎ leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen (Immunität)‎
Gehäuseschutzart
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stoßfestigkeit
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g Spitze,‎ halbe Sinuskurve
Vibrationsfestigkeit
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 bis 500 Hz,‎ sinusoidal

Physische Daten

 
Gewicht
1,‎2 ±0,‎1 kg
Abmessungen (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Farbe
Weiß und schwarz

Versandinformationen

 
Inhalt
  • Infrarotkamera
  • Gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
Herkunftsland
Schweden
Verbrauchsmaterialien und Zubehör:

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

Allgemeine Beschreibung

Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude,‎ wie z. B. ein Lagerhaus,‎ erfasst,‎ muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch befestigt,‎ und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt dichter Rauch die Sicht dabei so stark,‎ dass es unmöglich ist,‎ mit bloßem Auge zu erkennen,‎ ob der Wasserstrahl tatsächlich die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KF6 aber sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt. Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
Vorzüge:
  • Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)‎-Detektor liefert die FLIR KF6 gestochen scharfe Wärmebilder,‎ auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebilder wird durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes Bild,‎ das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationem mit sehr starken Temperaturfluktuationen,‎ wie sie bei der Brandbekämpfung häufig auftreten.
  • Robust und zuverlässig: Die FLIR KF6 ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt,‎ sodass der Detektor weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
  • Einfache Montage: Die FLIR KF6 lässt sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,‎5 – 32 V DC an,‎ und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das Gerät funktioniert vollkommen automatisch.

Bildaufzeichnung und optische Daten

IR-Auflösung
640 × 512 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 100 mK bei f/1.4
Bildfeld (FOV,‎ Field of View)‎
69° × 56°
Fokus
Fest
Blendenzahl
1,‎4
Bildfrequenz
25 Hz

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-Plane-Array,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
7,‎5-13,‎5 μm

Bilddarstellung

 
Bildmodus
Feuerlöschmodus „TI Basic“
Automatischer Bereich
Ja

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
  • Farbliche Darstellung der Wärme (hohe Verstärkung)‎: –25 bis +‎150 °C
  • Farbliche Darstellung der Wärme (niedrige Verstärkung)‎: 0 bis +‎550°C
Genauigkeit
±5 °C oder ±5 % bei hoher Verstärkung

Messanalyse

 
Messpunkt
1
Isotherme
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
PAL
Montage
Oben montiert
Temperatureinheit
°C

FBAS

 
Videoausgang
Composite-Videosignal,‎ mit PAL kompatibel

Stromversorgung

 
Stromversorgung
10,‎5 – 32 V DC (ISO 7637-2)‎
Startzeit
< 20 Sekunden
Leistungsaufnahme
< 5 W im Durchschnitt bei einer Spannung von 28 V DC

Anschluss

 
Strom- und Videoanschluss
MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stiften
Steckverbinder: D38999/26FB35SN

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–32 bis +‎65°C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 Stunden,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25 – 40 °C,‎ zwei Zyklen
EMV
  • EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (Emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)‎
  • ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrische,‎ leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Nur elektrische,‎ leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen (Immunität)‎
Gehäuseschutzart
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stoßfestigkeit
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g Spitze,‎ halbe Sinuskurve
Vibrationsfestigkeit
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 bis 500 Hz,‎ sinusoidal

Physische Daten

 
Gewicht
1,‎2 ±0,‎1 kg
Abmessungen (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Farbe
Weiß und schwarz

Versandinformationen

 
Inhalt
  • Infrarotkamera
  • Gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
Herkunftsland
Schweden
Verbrauchsmaterialien und Zubehör:

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

Allgemeine Beschreibung

Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude,‎ wie z. B. ein Lagerhaus,‎ erfasst,‎ muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch befestigt,‎ und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt dichter Rauch die Sicht dabei so stark,‎ dass es unmöglich ist,‎ mit bloßem Auge zu erkennen,‎ ob der Wasserstrahl tatsächlich die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KF6 aber sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt. Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
Vorzüge:
  • Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)‎-Detektor liefert die FLIR KF6 gestochen scharfe Wärmebilder,‎ auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebilder wird durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes Bild,‎ das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationem mit sehr starken Temperaturfluktuationen,‎ wie sie bei der Brandbekämpfung häufig auftreten.
  • Robust und zuverlässig: Die FLIR KF6 ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt,‎ sodass der Detektor weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
  • Einfache Montage: Die FLIR KF6 lässt sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,‎5 – 32 V DC an,‎ und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das Gerät funktioniert vollkommen automatisch.

Bildaufzeichnung und optische Daten

IR-Auflösung
640 × 512 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 100 mK bei f/1.4
Bildfeld (FOV,‎ Field of View)‎
69° × 56°
Fokus
Fest
Blendenzahl
1,‎4
Bildfrequenz
25 Hz

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-Plane-Array,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
7,‎5-13,‎5 μm

Bilddarstellung

 
Bildmodus
Feuerlöschmodus „TI Basic“
Automatischer Bereich
Ja

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
  • Farbliche Darstellung der Wärme (hohe Verstärkung)‎: –25 bis +‎150 °C
  • Farbliche Darstellung der Wärme (niedrige Verstärkung)‎: 0 bis +‎550°C
Genauigkeit
±5 °C oder ±5 % bei hoher Verstärkung

Messanalyse

 
Messpunkt
1
Isotherme
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
PAL
Montage
Unten montiert
Temperatureinheit
°F

FBAS

 
Videoausgang
Composite-Videosignal,‎ mit PAL kompatibel

Stromversorgung

 
Stromversorgung
10,‎5 – 32 V DC (ISO 7637-2)‎
Startzeit
< 20 Sekunden
Leistungsaufnahme
< 5 W im Durchschnitt bei einer Spannung von 28 V DC

Anschluss

 
Strom- und Videoanschluss
MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stiften
Steckverbinder: D38999/26FB35SN

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–32 bis +‎65°C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 Stunden,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25 – 40 °C,‎ zwei Zyklen
EMV
  • EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (Emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)‎
  • ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrische,‎ leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Nur elektrische,‎ leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen (Immunität)‎
Gehäuseschutzart
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stoßfestigkeit
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g Spitze,‎ halbe Sinuskurve
Vibrationsfestigkeit
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 bis 500 Hz,‎ sinusoidal

Physische Daten

 
Gewicht
1,‎2 ±0,‎1 kg
Abmessungen (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Farbe
Weiß und schwarz

Versandinformationen

 
Inhalt
  • Infrarotkamera
  • Gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
Herkunftsland
Schweden
Verbrauchsmaterialien und Zubehör:

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

Allgemeine Beschreibung

Zur Bekämpfung von Großbränden ist eine moderne Ausrüstung unabdingbar. Hat ein Feuer ein ganzes Gebäude,‎ wie z. B. ein Lagerhaus,‎ erfasst,‎ muss ein Löschfahrzeug mit Arbeitsbühne zur Brandbekämpfung eingesetzt werden. Hier wird an der Bühne ein Löschschlauch befestigt,‎ und eine Einsatzkraft richtet beim Löschen den Wasserstrahl von der Bühne aus auf das Feuer. Oft beeinträchtigt dichter Rauch die Sicht dabei so stark,‎ dass es unmöglich ist,‎ mit bloßem Auge zu erkennen,‎ ob der Wasserstrahl tatsächlich die Flammen erreicht. Mit Wärmebildkameras wie der FLIR KF6 aber sehen die Brandbekämpfer jedoch durch den Rauch. Auf dem Wärmebild werden die Flammen weiß und der Wasserstrahl schwarz angezeigt. Der Strahl kann so optimal ausgerichtet werden.
Vorzüge:
  • Gestochen scharfe Wärmebilder: Dank dem wartungsfreien Vanadiumoxid-(VOx)‎-Detektor liefert die FLIR KF6 gestochen scharfe Wärmebilder,‎ auf denen sich selbst kleinste Details und Wärmequellen hervorragend erkennen lassen.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Details im Wärmebilder wird durch Bildverarbeitungsprozesse innerhalb der Kamera weiter verbessert. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes Bild,‎ das schärfer und detailreicher ist als jedes Standardbild. Mit FSX können Feuerwehrleute einfacher durch Rauch sehen und Wärmequellen ausmachen – selbst in Situationem mit sehr starken Temperaturfluktuationen,‎ wie sie bei der Brandbekämpfung häufig auftreten.
  • Robust und zuverlässig: Die FLIR KF6 ist für anspruchsvolle Bedingungen ausgelegt. Das Gerät ist von einem äußerst robusten Gehäuse geschützt,‎ sodass der Detektor weder von Rauch noch von Wasser beeinträchtigt wird.
  • Einfache Montage: Die FLIR KF6 lässt sich problemlos an Arbeitsbühnen von Löschfahrzeugen montieren. Schließen Sie sie einfach mit 10,‎5 – 32 V DC an,‎ und Sie erhalten ein Composite-Videosignal. Es ist keine gesonderte Datenübertragung oder manuelle Steuerung notwendig – das Gerät funktioniert vollkommen automatisch.

Bildaufzeichnung und optische Daten

IR-Auflösung
640 × 512 Pixel
Wärmeempfindlichkeit/NETD
< 100 mK bei f/1.4
Bildfeld (FOV,‎ Field of View)‎
69° × 56°
Fokus
Fest
Blendenzahl
1,‎4
Bildfrequenz
25 Hz

Detektordaten

 
Detektortyp
Focal-Plane-Array,‎ ungekühlter Mikrobolometer
Spektralbereich
7,‎5-13,‎5 μm

Bilddarstellung

 
Bildmodus
Feuerlöschmodus „TI Basic“
Automatischer Bereich
Ja

Messung

 
Temperaturbereich für Messobjekt
  • Farbliche Darstellung der Wärme (hohe Verstärkung)‎: –25 bis +‎150 °C
  • Farbliche Darstellung der Wärme (niedrige Verstärkung)‎: 0 bis +‎550°C
Genauigkeit
±5 °C oder ±5 % bei hoher Verstärkung

Messanalyse

 
Messpunkt
1
Isotherme
Ja

Konfiguration

 
Videostandard
PAL
Montage
Unten montiert
Temperatureinheit
°C

FBAS

 
Videoausgang
Composite-Videosignal,‎ mit PAL kompatibel

Stromversorgung

 
Stromversorgung
10,‎5 – 32 V DC (ISO 7637-2)‎
Startzeit
< 20 Sekunden
Leistungsaufnahme
< 5 W im Durchschnitt bei einer Spannung von 28 V DC

Anschluss

 
Strom- und Videoanschluss
MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN mit 13 Stiften
Steckverbinder: D38999/26FB35SN

Umgebungsbedingungen

 
Betriebstemperaturbereich
–32 bis +‎65°C
Lagertemperaturbereich
–40 bis +‎70°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)‎
IEC 600 68-2-30,‎ 24 Stunden,‎ 95 % relative Luftfeuchtigkeit,‎ 25 – 40 °C,‎ zwei Zyklen
EMV
  • EN 61000-6-2:2005 (Störfestigkeit)‎
  • EN 61000-6-3:2011 (Emission)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (Emission)‎
  • ISO7637-2 Straßenfahrzeuge – Elektrische,‎ leitungsgeführte und gekoppelte Störungen – Teil 2: Nur elektrische,‎ leitungsgeführte Störungen auf Versorgungsleitungen (Immunität)‎
Gehäuseschutzart
IP 67 (IEC 605 29)‎
Stoßfestigkeit
IEC 600 68-2-27,‎ 25 g Spitze,‎ halbe Sinuskurve
Vibrationsfestigkeit
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm bei 10 Hz bis 58 Hz und 2 g bei 58 bis 500 Hz,‎ sinusoidal

Physische Daten

 
Gewicht
1,‎2 ±0,‎1 kg
Abmessungen (L × B × H)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Gehäusematerial
Aluminium
Farbe
Weiß und schwarz

Versandinformationen

 
Inhalt
  • Infrarotkamera
  • Gedruckte Dokumentation
Verpackungsgröße
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
Herkunftsland
Schweden
Verbrauchsmaterialien und Zubehör: