13  Καθαρισμός,‎ απολύμανση και αποστείρωση

13.1  Καθαρισμός

13.1.1  Περίβλημα,‎ καλώδια και άλλα είδη της κάμερας

13.1.1.1  Υγρά

Χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω υγρά:
  • Χλιαρό νερό
  • Διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού

13.1.1.2  Εξοπλισμός

Μαλακό πανί

13.1.1.3  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Μουλιάστε το πανί στο υγρό.

Στύψτε το πανί για να απομακρύνετε το επιπλέον υγρό.

Καθαρίστε το αντικείμενο με το πανί.

13.1.2  Φακός υπερύθρων

13.1.2.1  Υγρά

Χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω υγρά:
  • Καθαριστικό υγρό φακών του εμπορίου,‎ με περιεκτικότητα σε ισοπροπυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 30°%.
  • αιθανόλη 96% (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Εξοπλισμός

Βαμβάκι

13.1.2.3  Διαδικασία

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

Μουλιάστε το βαμβάκι στο υγρό.

Στύψτε το βαμβακερό πανί για να απομακρύνετε το επιπλέον υγρό.

Καθαρίστε το φακό μόνο μία φορά και κατόπιν πετάξτε το βαμβάκι.

13.2  Απολύμανση και αποστείρωση

  • Η κάμερα πρέπει να καθαριστεί,‎ να απολυμανθεί και να αποστειρωθεί πλήρως πριν από την αποστολή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν επικίνδυνα κατάλοιπα στις κάμερες. Σε αυτά τα κατάλοιπα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: χημικές ενώσεις πυρόσβεσης,‎ ραδιενεργά υλικά,‎ βιολογικώς επικίνδυνα υλικά και κατάλοιπα από χημικές πυρκαγιές.
  • Η FLIR Systems διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει το πλήρες κόστος για την απολύμανση και την αποστείρωση μολυσμένων καμερών που αποστέλλονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.