13  Limpieza,‎ descontaminación y desinfección

13.1  Limpieza

13.1.1  Carcasa de la cámara,‎ cables y otros elementos

13.1.1.1  Líquidos

Utilice uno de los siguientes líquidos:
  • Agua tibia
  • Una solución detergente suave

13.1.1.2  Equipo

Un paño suave

13.1.1.3  Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Impregne el paño con el líquido.

Estruje el paño para eliminar el exceso de líquido.

Limpie la pieza con el paño.

13.1.2  Lente de infrarrojos

13.1.2.1  Líquidos

Utilice uno de los siguientes líquidos:
  • Un líquido comercial para la limpieza de lentes con más del 30% de alcohol isopropílico.
  • Alcohol etílico (C2H5OH)‎ con 96% de concentración.

13.1.2.2  Equipo

Paño de algodón

13.1.2.3  Procedimiento

Lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Impregne el paño de algodón con el líquido.

Estruje el paño de algodón para eliminar el exceso de líquido.

Limpie la lente una única vez y deseche el paño de algodón.

13.2  Descontaminación y desinfección

  • Antes de proceder al envío,‎ es necesario limpiar,‎ descontaminar y desinfectar la cámara en profundidad antes de enviarla al departamento de asistencia. No se permite el envío de cámaras con residuos a nuestro departamento de asistencia. Entre esos residuos se incluyen,‎ entre otros,‎ compuestos químicos de extinción de incendios,‎ elementos radioactivos,‎ materiales de riesgo biológico y residuos de incendios químicos.
  • FLIR Systems se reserva el derecho de cargar el coste completo de la descontaminación y desinfección de las cámaras que se reciban en nuestro departamento de asistencia.