9  Interfaz de hardware

9.1  Conector

La cámara tiene un solo conector que gestiona la alimentación y la salida de vídeo.
  • Tipo de conector: 13 pines MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN.
  • Conector compatible: D38999/26FB35SN.

9.2  Configuración de los pines

PIN

Señal

I/O (entrada/salida)‎

Comentario

1
Video0+‎
O
Salida de Vídeo
2
Retorno de Vídeo0
O
Retorno de Vídeo
3
Masa del bastidor
 
Se puede usar para el apantallamiento del cable interno
4
Reservado
 
No conectar
5
Reservado
 
No conectar
6
Reservado
 
No conectar
7
+‎28 V
I
 
8
+‎28 V
I
 
9
Retorno de +‎28
O
Aislado de la masa del chasis
10
Retorno de +‎28
O
Aislado de la masa del chasis
11
Reservado
 
No conectar
12
Reservado
 
No conectar
13
Reservado
 
No conectar

9.3  Canal de vídeo

El canal de vídeo transporta vídeo compuesto. La impedancia de la salida de vídeo es de 75 Ω con una tolerancia de ±5 %.
El estándar de vídeo es PAL o NTSC (configuración de fábrica)‎.

9.4  Fuente de alimentación

La cámara se puede alimentar con una tensión continua de 10,‎5 a 32 V CC,‎ según ISO 7637-2.

9.5  Consumo de alimentación

Con una alimentación de 28 V CC,‎ el consumo es inferior a 5 W.

9.6  Conexión a masa

El sistema cuenta con un orificio roscado,‎ ubicado en la parte trasera de la carcasa,‎ para su uso como punto externo de conexión a masa. De fábrica,‎ el orificio está taponado con un tornillo.
El bastidor tiene conexión a masa.