10  Tekniset tiedot

10.1  Kuva-alueen verkkolaskuri

Voit tarkastella kaikkien linssi-kamerayhdistelmien kuva-aluetaulukoita napsauttamalla haluamasi kamerasarjan kuvaa osoitteessa http://support.flir.com.

10.2  Teknisiä tietoja koskeva huomautus

FLIR Systems pidättää itsellään oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tarkista viimeisimmät muutokset osoitteesta http://support.flir.com.

10.3  Huomautus todistusvoimaisesta versiosta

Tämän julkaisun todistusvoimainen versio on englanninkielinen versio. Jos julkaisujen välillä on käännösvirheistä johtuvia eroja,‎ englanninkielinen versio katsotaan oikeaksi.
Mahdolliset muutokset tehdään ensin englanninkieliseen versioon.

10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0101
Rev.: 34959

Yleiskuvaus

Suurten tulipalojen nopeaan sammuttamiseen tarvitaan kunnon sammutuskalusto. Jos kokonaiset rakennukset,‎ kuten varastorakennukset tai muut suuret rakennukset,‎ syttyvät palamaan,‎ paikalle tarvitaan paloauto,‎ jossa on avokomentoalusta. Sammutusletku on kiinnitetty komentoalustaan,‎ ja palomies ohjaa letkun ruiskuttamaan tuleen. Usein savu peittää näkymän,‎ jolloin palomiehen on lähes mahdotonta kohdistaa letku suoraan liekkeihin. Lämpökamera,‎ kuten FLIR KF6,‎ auttaa käyttäjää näkemään savun läpi. Liekit näkyvät lämpökuvassa valkoisina ja vesisuihku mustana,‎ joten palomies voi nähdä,‎ osuuko vesisuihku kunnolla liekkeihin.
Edut:
  • Tarkat lämpökuvat: FLIR KF6 -sarjan kamerassa on huoltovapaa,‎ vanadiumoksidista (VOx)‎ valmistettu ilmaisin,‎ joka tuottaa tarkkoja lämpökuvia. Näin saadaan lämpökuvia,‎ joissa näkyvät pienimmätkin yksityiskohdat ja joista havaitaan pienetkin kuumat pisteet tarkastustoimien aikana.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Lämpökuvan yksityiskohtia parannellaan kameran sisällä tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn aikana. Lopputuloksena saadaan erittäin terävä lämpökuva,‎ jossa on enemmän yksityiskohtia kuin normaalissa kuvassa. FSX:n avulla palomiesten on helpompi nähdä savun läpi ja havaita kuumat pisteet – jopa näkymästä,‎ jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuret,‎ mikä on tyypillistä palontorjuntatilanteissa.
  • Kestävä ja luotettava: FLIR KF6 -sarjan kamera on suunniteltu hankaliin käyttöolosuhteisiin. Sen sisus on hyvin suojattu kestävällä kotelolla niin,‎ ettei savu tai vesi pääse vahingoittamaan ilmaisinta.
  • Helppo asentaa: FLIR KF6 -sarjan kamera on helppo asentaa mihin tahansa avokomentoalustaan. Sinun ei tarvitse kuin liittää se 10,‎5–32 VDC:n virtalähteeseen,‎ ja saat komposiittivideon ulostulon. Tiedonsiirtoa tai käsiohjausta ei tarvita – kaikki on täysin automaattista.

Kuva- ja optiset tiedot

IR-tarkkuus
640 × 480 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK,‎ f/1,‎4
Kuva-alue
69° × 56°
Tarkennus
Kiinteä
F-luku
1,‎4
Kuvataajuus
30 Hz

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5-13,‎5 μm

Kuvien näyttäminen

 
Kuvatila
TI Basic -perustulipalotila
Automaattinen alueen valinta
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • Suuren vahvistuksen alue: –25…+‎150 °C.
  • Matalan vahvistuksen alue: 0…+‎550 °C.
Tarkkuus
±5 °C tai ±5 % suuren vahvistuksen alueella

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Isotermi
Kyllä

Kokoonpano

 
Video,‎ standardi
NTSC
Kiinnitys
Päälle kiinnitettävä
Lämpötilayksikkö
°F

Komposiittivideo

 
Videolähtö
Komposiittivideon lähtö,‎ NTSC-yhteensopiva

Sähköjärjestelmä

 
Virran syöttö
10,‎5–32 VDC (ISO 7637-2)‎
Käynnistymisaika
<20 sekuntia
Virrankulutus
<5 W keskimäärin,‎ 28 V DC:n jännitteellä

Liitäntä

 
Virta- ja videoliitin
13-nastainen MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Pariliitin: D38999/26FB35SN

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
–32…+‎65 °C
Varastointilämpötila
–40…+‎70 °C
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 68-2-30 / 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C / kaksi jaksoa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
  • ISO 7637–2 autoille – Johtumisesta ja kytkennöistä aiheutuvat sähköhäiriöt,‎ osa 2: Sähköisten transienttien johtuminen ainoastaan syöttöjohtoja pitkin (sieto)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 605 29)‎
Isku
IEC 600 68-2-27,‎ huippu 25g,‎ puolisiniaalto
Tärinä
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm,‎ 10 Hz – 58 Hz ja 2 g,‎ 58–500 Hz,‎ sinimuotoinen

Fyysiset tiedot

 
Paino
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Koko (p × l × k)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kotelon materiaali
Alumiini
Väri
Valkoinen ja musta

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Ohjeet ja muu materiaali
Pakkauksen koko
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011317
UPC-12
845188012236
Alkuperämaa
Ruotsi
Tarvikkeet ja lisävarusteet

10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0201
Rev.: 34959

Yleiskuvaus

Suurten tulipalojen nopeaan sammuttamiseen tarvitaan kunnon sammutuskalusto. Jos kokonaiset rakennukset,‎ kuten varastorakennukset tai muut suuret rakennukset,‎ syttyvät palamaan,‎ paikalle tarvitaan paloauto,‎ jossa on avokomentoalusta. Sammutusletku on kiinnitetty komentoalustaan,‎ ja palomies ohjaa letkun ruiskuttamaan tuleen. Usein savu peittää näkymän,‎ jolloin palomiehen on lähes mahdotonta kohdistaa letku suoraan liekkeihin. Lämpökamera,‎ kuten FLIR KF6,‎ auttaa käyttäjää näkemään savun läpi. Liekit näkyvät lämpökuvassa valkoisina ja vesisuihku mustana,‎ joten palomies voi nähdä,‎ osuuko vesisuihku kunnolla liekkeihin.
Edut:
  • Tarkat lämpökuvat: FLIR KF6 -sarjan kamerassa on huoltovapaa,‎ vanadiumoksidista (VOx)‎ valmistettu ilmaisin,‎ joka tuottaa tarkkoja lämpökuvia. Näin saadaan lämpökuvia,‎ joissa näkyvät pienimmätkin yksityiskohdat ja joista havaitaan pienetkin kuumat pisteet tarkastustoimien aikana.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Lämpökuvan yksityiskohtia parannellaan kameran sisällä tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn aikana. Lopputuloksena saadaan erittäin terävä lämpökuva,‎ jossa on enemmän yksityiskohtia kuin normaalissa kuvassa. FSX:n avulla palomiesten on helpompi nähdä savun läpi ja havaita kuumat pisteet – jopa näkymästä,‎ jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuret,‎ mikä on tyypillistä palontorjuntatilanteissa.
  • Kestävä ja luotettava: FLIR KF6 -sarjan kamera on suunniteltu hankaliin käyttöolosuhteisiin. Sen sisus on hyvin suojattu kestävällä kotelolla niin,‎ ettei savu tai vesi pääse vahingoittamaan ilmaisinta.
  • Helppo asentaa: FLIR KF6 -sarjan kamera on helppo asentaa mihin tahansa avokomentoalustaan. Sinun ei tarvitse kuin liittää se 10,‎5–32 VDC:n virtalähteeseen,‎ ja saat komposiittivideon ulostulon. Tiedonsiirtoa tai käsiohjausta ei tarvita – kaikki on täysin automaattista.

Kuva- ja optiset tiedot

IR-tarkkuus
640 × 480 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK,‎ f/1,‎4
Kuva-alue
69° × 56°
Tarkennus
Kiinteä
F-luku
1,‎4
Kuvataajuus
30 Hz

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5-13,‎5 μm

Kuvien näyttäminen

 
Kuvatila
TI Basic -perustulipalotila
Automaattinen alueen valinta
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • Suuren vahvistuksen alue: –25…+‎150 °C.
  • Matalan vahvistuksen alue: 0…+‎550 °C.
Tarkkuus
±5 °C tai ±5 % suuren vahvistuksen alueella

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Isotermi
Kyllä

Kokoonpano

 
Video,‎ standardi
NTSC
Kiinnitys
Päälle kiinnitettävä
Lämpötilayksikkö
°C

Komposiittivideo

 
Videolähtö
Komposiittivideon lähtö,‎ NTSC-yhteensopiva

Sähköjärjestelmä

 
Virran syöttö
10,‎5–32 VDC (ISO 7637-2)‎
Käynnistymisaika
<20 sekuntia
Virrankulutus
<5 W keskimäärin,‎ 28 V DC:n jännitteellä

Liitäntä

 
Virta- ja videoliitin
13-nastainen MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Pariliitin: D38999/26FB35SN

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
–32…+‎65 °C
Varastointilämpötila
–40…+‎70 °C
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 68-2-30 / 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C / kaksi jaksoa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
  • ISO 7637–2 autoille – Johtumisesta ja kytkennöistä aiheutuvat sähköhäiriöt,‎ osa 2: Sähköisten transienttien johtuminen ainoastaan syöttöjohtoja pitkin (sieto)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 605 29)‎
Isku
IEC 600 68-2-27,‎ huippu 25g,‎ puolisiniaalto
Tärinä
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm,‎ 10 Hz – 58 Hz ja 2 g,‎ 58–500 Hz,‎ sinimuotoinen

Fyysiset tiedot

 
Paino
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Koko (p × l × k)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kotelon materiaali
Alumiini
Väri
Valkoinen ja musta

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Ohjeet ja muu materiaali
Pakkauksen koko
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011324
UPC-12
845188012243
Alkuperämaa
Ruotsi
Tarvikkeet ja lisävarusteet

10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0301
Rev.: 34959

Yleiskuvaus

Suurten tulipalojen nopeaan sammuttamiseen tarvitaan kunnon sammutuskalusto. Jos kokonaiset rakennukset,‎ kuten varastorakennukset tai muut suuret rakennukset,‎ syttyvät palamaan,‎ paikalle tarvitaan paloauto,‎ jossa on avokomentoalusta. Sammutusletku on kiinnitetty komentoalustaan,‎ ja palomies ohjaa letkun ruiskuttamaan tuleen. Usein savu peittää näkymän,‎ jolloin palomiehen on lähes mahdotonta kohdistaa letku suoraan liekkeihin. Lämpökamera,‎ kuten FLIR KF6,‎ auttaa käyttäjää näkemään savun läpi. Liekit näkyvät lämpökuvassa valkoisina ja vesisuihku mustana,‎ joten palomies voi nähdä,‎ osuuko vesisuihku kunnolla liekkeihin.
Edut:
  • Tarkat lämpökuvat: FLIR KF6 -sarjan kamerassa on huoltovapaa,‎ vanadiumoksidista (VOx)‎ valmistettu ilmaisin,‎ joka tuottaa tarkkoja lämpökuvia. Näin saadaan lämpökuvia,‎ joissa näkyvät pienimmätkin yksityiskohdat ja joista havaitaan pienetkin kuumat pisteet tarkastustoimien aikana.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Lämpökuvan yksityiskohtia parannellaan kameran sisällä tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn aikana. Lopputuloksena saadaan erittäin terävä lämpökuva,‎ jossa on enemmän yksityiskohtia kuin normaalissa kuvassa. FSX:n avulla palomiesten on helpompi nähdä savun läpi ja havaita kuumat pisteet – jopa näkymästä,‎ jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuret,‎ mikä on tyypillistä palontorjuntatilanteissa.
  • Kestävä ja luotettava: FLIR KF6 -sarjan kamera on suunniteltu hankaliin käyttöolosuhteisiin. Sen sisus on hyvin suojattu kestävällä kotelolla niin,‎ ettei savu tai vesi pääse vahingoittamaan ilmaisinta.
  • Helppo asentaa: FLIR KF6 -sarjan kamera on helppo asentaa mihin tahansa avokomentoalustaan. Sinun ei tarvitse kuin liittää se 10,‎5–32 VDC:n virtalähteeseen,‎ ja saat komposiittivideon ulostulon. Tiedonsiirtoa tai käsiohjausta ei tarvita – kaikki on täysin automaattista.

Kuva- ja optiset tiedot

IR-tarkkuus
640 × 480 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK,‎ f/1,‎4
Kuva-alue
69° × 56°
Tarkennus
Kiinteä
F-luku
1,‎4
Kuvataajuus
30 Hz

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5-13,‎5 μm

Kuvien näyttäminen

 
Kuvatila
TI Basic -perustulipalotila
Automaattinen alueen valinta
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • Suuren vahvistuksen alue: –25…+‎150 °C.
  • Matalan vahvistuksen alue: 0…+‎550 °C.
Tarkkuus
±5 °C tai ±5 % suuren vahvistuksen alueella

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Isotermi
Kyllä

Kokoonpano

 
Video,‎ standardi
NTSC
Kiinnitys
Alle kiinnitettävä
Lämpötilayksikkö
°F

Komposiittivideo

 
Videolähtö
Komposiittivideon lähtö,‎ NTSC-yhteensopiva

Sähköjärjestelmä

 
Virran syöttö
10,‎5–32 VDC (ISO 7637-2)‎
Käynnistymisaika
<20 sekuntia
Virrankulutus
<5 W keskimäärin,‎ 28 V DC:n jännitteellä

Liitäntä

 
Virta- ja videoliitin
13-nastainen MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Pariliitin: D38999/26FB35SN

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
–32…+‎65 °C
Varastointilämpötila
–40…+‎70 °C
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 68-2-30 / 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C / kaksi jaksoa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
  • ISO 7637–2 autoille – Johtumisesta ja kytkennöistä aiheutuvat sähköhäiriöt,‎ osa 2: Sähköisten transienttien johtuminen ainoastaan syöttöjohtoja pitkin (sieto)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 605 29)‎
Isku
IEC 600 68-2-27,‎ huippu 25g,‎ puolisiniaalto
Tärinä
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm,‎ 10 Hz – 58 Hz ja 2 g,‎ 58–500 Hz,‎ sinimuotoinen

Fyysiset tiedot

 
Paino
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Koko (p × l × k)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kotelon materiaali
Alumiini
Väri
Valkoinen ja musta

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Ohjeet ja muu materiaali
Pakkauksen koko
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011331
UPC-12
845188012250
Alkuperämaa
Ruotsi
Tarvikkeet ja lisävarusteet

10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0401
Rev.: 34959

Yleiskuvaus

Suurten tulipalojen nopeaan sammuttamiseen tarvitaan kunnon sammutuskalusto. Jos kokonaiset rakennukset,‎ kuten varastorakennukset tai muut suuret rakennukset,‎ syttyvät palamaan,‎ paikalle tarvitaan paloauto,‎ jossa on avokomentoalusta. Sammutusletku on kiinnitetty komentoalustaan,‎ ja palomies ohjaa letkun ruiskuttamaan tuleen. Usein savu peittää näkymän,‎ jolloin palomiehen on lähes mahdotonta kohdistaa letku suoraan liekkeihin. Lämpökamera,‎ kuten FLIR KF6,‎ auttaa käyttäjää näkemään savun läpi. Liekit näkyvät lämpökuvassa valkoisina ja vesisuihku mustana,‎ joten palomies voi nähdä,‎ osuuko vesisuihku kunnolla liekkeihin.
Edut:
  • Tarkat lämpökuvat: FLIR KF6 -sarjan kamerassa on huoltovapaa,‎ vanadiumoksidista (VOx)‎ valmistettu ilmaisin,‎ joka tuottaa tarkkoja lämpökuvia. Näin saadaan lämpökuvia,‎ joissa näkyvät pienimmätkin yksityiskohdat ja joista havaitaan pienetkin kuumat pisteet tarkastustoimien aikana.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Lämpökuvan yksityiskohtia parannellaan kameran sisällä tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn aikana. Lopputuloksena saadaan erittäin terävä lämpökuva,‎ jossa on enemmän yksityiskohtia kuin normaalissa kuvassa. FSX:n avulla palomiesten on helpompi nähdä savun läpi ja havaita kuumat pisteet – jopa näkymästä,‎ jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuret,‎ mikä on tyypillistä palontorjuntatilanteissa.
  • Kestävä ja luotettava: FLIR KF6 -sarjan kamera on suunniteltu hankaliin käyttöolosuhteisiin. Sen sisus on hyvin suojattu kestävällä kotelolla niin,‎ ettei savu tai vesi pääse vahingoittamaan ilmaisinta.
  • Helppo asentaa: FLIR KF6 -sarjan kamera on helppo asentaa mihin tahansa avokomentoalustaan. Sinun ei tarvitse kuin liittää se 10,‎5–32 VDC:n virtalähteeseen,‎ ja saat komposiittivideon ulostulon. Tiedonsiirtoa tai käsiohjausta ei tarvita – kaikki on täysin automaattista.

Kuva- ja optiset tiedot

IR-tarkkuus
640 × 480 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK,‎ f/1,‎4
Kuva-alue
69° × 56°
Tarkennus
Kiinteä
F-luku
1,‎4
Kuvataajuus
30 Hz

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5-13,‎5 μm

Kuvien näyttäminen

 
Kuvatila
TI Basic -perustulipalotila
Automaattinen alueen valinta
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • Suuren vahvistuksen alue: –25…+‎150 °C.
  • Matalan vahvistuksen alue: 0…+‎550 °C.
Tarkkuus
±5 °C tai ±5 % suuren vahvistuksen alueella

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Isotermi
Kyllä

Kokoonpano

 
Video,‎ standardi
NTSC
Kiinnitys
Alle kiinnitettävä
Lämpötilayksikkö
°C

Komposiittivideo

 
Videolähtö
Komposiittivideon lähtö,‎ NTSC-yhteensopiva

Sähköjärjestelmä

 
Virran syöttö
10,‎5–32 VDC (ISO 7637-2)‎
Käynnistymisaika
<20 sekuntia
Virrankulutus
<5 W keskimäärin,‎ 28 V DC:n jännitteellä

Liitäntä

 
Virta- ja videoliitin
13-nastainen MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Pariliitin: D38999/26FB35SN

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
–32…+‎65 °C
Varastointilämpötila
–40…+‎70 °C
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 68-2-30 / 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C / kaksi jaksoa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
  • ISO 7637–2 autoille – Johtumisesta ja kytkennöistä aiheutuvat sähköhäiriöt,‎ osa 2: Sähköisten transienttien johtuminen ainoastaan syöttöjohtoja pitkin (sieto)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 605 29)‎
Isku
IEC 600 68-2-27,‎ huippu 25g,‎ puolisiniaalto
Tärinä
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm,‎ 10 Hz – 58 Hz ja 2 g,‎ 58–500 Hz,‎ sinimuotoinen

Fyysiset tiedot

 
Paino
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Koko (p × l × k)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kotelon materiaali
Alumiini
Väri
Valkoinen ja musta

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Ohjeet ja muu materiaali
Pakkauksen koko
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011348
UPC-12
845188012267
Alkuperämaa
Ruotsi
Tarvikkeet ja lisävarusteet

10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F

P/N: 70901-0501
Rev.: 34959

Yleiskuvaus

Suurten tulipalojen nopeaan sammuttamiseen tarvitaan kunnon sammutuskalusto. Jos kokonaiset rakennukset,‎ kuten varastorakennukset tai muut suuret rakennukset,‎ syttyvät palamaan,‎ paikalle tarvitaan paloauto,‎ jossa on avokomentoalusta. Sammutusletku on kiinnitetty komentoalustaan,‎ ja palomies ohjaa letkun ruiskuttamaan tuleen. Usein savu peittää näkymän,‎ jolloin palomiehen on lähes mahdotonta kohdistaa letku suoraan liekkeihin. Lämpökamera,‎ kuten FLIR KF6,‎ auttaa käyttäjää näkemään savun läpi. Liekit näkyvät lämpökuvassa valkoisina ja vesisuihku mustana,‎ joten palomies voi nähdä,‎ osuuko vesisuihku kunnolla liekkeihin.
Edut:
  • Tarkat lämpökuvat: FLIR KF6 -sarjan kamerassa on huoltovapaa,‎ vanadiumoksidista (VOx)‎ valmistettu ilmaisin,‎ joka tuottaa tarkkoja lämpökuvia. Näin saadaan lämpökuvia,‎ joissa näkyvät pienimmätkin yksityiskohdat ja joista havaitaan pienetkin kuumat pisteet tarkastustoimien aikana.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Lämpökuvan yksityiskohtia parannellaan kameran sisällä tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn aikana. Lopputuloksena saadaan erittäin terävä lämpökuva,‎ jossa on enemmän yksityiskohtia kuin normaalissa kuvassa. FSX:n avulla palomiesten on helpompi nähdä savun läpi ja havaita kuumat pisteet – jopa näkymästä,‎ jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuret,‎ mikä on tyypillistä palontorjuntatilanteissa.
  • Kestävä ja luotettava: FLIR KF6 -sarjan kamera on suunniteltu hankaliin käyttöolosuhteisiin. Sen sisus on hyvin suojattu kestävällä kotelolla niin,‎ ettei savu tai vesi pääse vahingoittamaan ilmaisinta.
  • Helppo asentaa: FLIR KF6 -sarjan kamera on helppo asentaa mihin tahansa avokomentoalustaan. Sinun ei tarvitse kuin liittää se 10,‎5–32 VDC:n virtalähteeseen,‎ ja saat komposiittivideon ulostulon. Tiedonsiirtoa tai käsiohjausta ei tarvita – kaikki on täysin automaattista.

Kuva- ja optiset tiedot

IR-tarkkuus
640 × 512 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK,‎ f/1,‎4
Kuva-alue
69° × 56°
Tarkennus
Kiinteä
F-luku
1,‎4
Kuvataajuus
25 Hz

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5-13,‎5 μm

Kuvien näyttäminen

 
Kuvatila
TI Basic -perustulipalotila
Automaattinen alueen valinta
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • Suuren vahvistuksen alue: –25…+‎150 °C.
  • Matalan vahvistuksen alue: 0…+‎550 °C.
Tarkkuus
±5 °C tai ±5 % suuren vahvistuksen alueella

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Isotermi
Kyllä

Kokoonpano

 
Video,‎ standardi
PAL
Kiinnitys
Päälle kiinnitettävä
Lämpötilayksikkö
°F

Komposiittivideo

 
Videolähtö
Komposiittivideon lähtö,‎ PAL-yhteensopiva

Sähköjärjestelmä

 
Virran syöttö
10,‎5–32 VDC (ISO 7637-2)‎
Käynnistymisaika
<20 sekuntia
Virrankulutus
<5 W keskimäärin,‎ 28 V DC:n jännitteellä

Liitäntä

 
Virta- ja videoliitin
13-nastainen MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Pariliitin: D38999/26FB35SN

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
-32…+‎65 °C
Varastointilämpötila
–40…+‎70 °C
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 68-2-30 / 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C / kaksi jaksoa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
  • ISO 7637–2 autoille – Johtumisesta ja kytkennöistä aiheutuvat sähköhäiriöt,‎ osa 2: Sähköisten transienttien johtuminen ainoastaan syöttöjohtoja pitkin (sieto)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 605 29)‎
Isku
IEC 600 68-2-27,‎ huippu 25g,‎ puolisiniaalto
Tärinä
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm,‎ 10 Hz – 58 Hz ja 2 g,‎ 58–500 Hz,‎ sinimuotoinen

Fyysiset tiedot

 
Paino
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Koko (p × l × k)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kotelon materiaali
Alumiini
Väri
Valkoinen ja musta

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Ohjeet ja muu materiaali
Pakkauksen koko
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011355
UPC-12
845188012274
Alkuperämaa
Ruotsi
Tarvikkeet ja lisävarusteet

10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C

P/N: 70901-0601
Rev.: 34959

Yleiskuvaus

Suurten tulipalojen nopeaan sammuttamiseen tarvitaan kunnon sammutuskalusto. Jos kokonaiset rakennukset,‎ kuten varastorakennukset tai muut suuret rakennukset,‎ syttyvät palamaan,‎ paikalle tarvitaan paloauto,‎ jossa on avokomentoalusta. Sammutusletku on kiinnitetty komentoalustaan,‎ ja palomies ohjaa letkun ruiskuttamaan tuleen. Usein savu peittää näkymän,‎ jolloin palomiehen on lähes mahdotonta kohdistaa letku suoraan liekkeihin. Lämpökamera,‎ kuten FLIR KF6,‎ auttaa käyttäjää näkemään savun läpi. Liekit näkyvät lämpökuvassa valkoisina ja vesisuihku mustana,‎ joten palomies voi nähdä,‎ osuuko vesisuihku kunnolla liekkeihin.
Edut:
  • Tarkat lämpökuvat: FLIR KF6 -sarjan kamerassa on huoltovapaa,‎ vanadiumoksidista (VOx)‎ valmistettu ilmaisin,‎ joka tuottaa tarkkoja lämpökuvia. Näin saadaan lämpökuvia,‎ joissa näkyvät pienimmätkin yksityiskohdat ja joista havaitaan pienetkin kuumat pisteet tarkastustoimien aikana.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Lämpökuvan yksityiskohtia parannellaan kameran sisällä tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn aikana. Lopputuloksena saadaan erittäin terävä lämpökuva,‎ jossa on enemmän yksityiskohtia kuin normaalissa kuvassa. FSX:n avulla palomiesten on helpompi nähdä savun läpi ja havaita kuumat pisteet – jopa näkymästä,‎ jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuret,‎ mikä on tyypillistä palontorjuntatilanteissa.
  • Kestävä ja luotettava: FLIR KF6 -sarjan kamera on suunniteltu hankaliin käyttöolosuhteisiin. Sen sisus on hyvin suojattu kestävällä kotelolla niin,‎ ettei savu tai vesi pääse vahingoittamaan ilmaisinta.
  • Helppo asentaa: FLIR KF6 -sarjan kamera on helppo asentaa mihin tahansa avokomentoalustaan. Sinun ei tarvitse kuin liittää se 10,‎5–32 VDC:n virtalähteeseen,‎ ja saat komposiittivideon ulostulon. Tiedonsiirtoa tai käsiohjausta ei tarvita – kaikki on täysin automaattista.

Kuva- ja optiset tiedot

IR-tarkkuus
640 × 512 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK,‎ f/1,‎4
Kuva-alue
69° × 56°
Tarkennus
Kiinteä
F-luku
1,‎4
Kuvataajuus
25 Hz

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5-13,‎5 μm

Kuvien näyttäminen

 
Kuvatila
TI Basic -perustulipalotila
Automaattinen alueen valinta
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • Suuren vahvistuksen alue: –25…+‎150 °C.
  • Matalan vahvistuksen alue: 0…+‎550 °C.
Tarkkuus
±5 °C tai ±5 % suuren vahvistuksen alueella

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Isotermi
Kyllä

Kokoonpano

 
Video,‎ standardi
PAL
Kiinnitys
Päälle kiinnitettävä
Lämpötilayksikkö
°C

Komposiittivideo

 
Videolähtö
Komposiittivideon lähtö,‎ PAL-yhteensopiva

Sähköjärjestelmä

 
Virran syöttö
10,‎5–32 VDC (ISO 7637-2)‎
Käynnistymisaika
<20 sekuntia
Virrankulutus
<5 W keskimäärin,‎ 28 V DC:n jännitteellä

Liitäntä

 
Virta- ja videoliitin
13-nastainen MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Pariliitin: D38999/26FB35SN

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
–32…+‎65 °C
Varastointilämpötila
–40…+‎70 °C
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 68-2-30 / 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C / kaksi jaksoa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
  • ISO 7637–2 autoille – Johtumisesta ja kytkennöistä aiheutuvat sähköhäiriöt,‎ osa 2: Sähköisten transienttien johtuminen ainoastaan syöttöjohtoja pitkin (sieto)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 605 29)‎
Isku
IEC 600 68-2-27,‎ huippu 25g,‎ puolisiniaalto
Tärinä
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm,‎ 10 Hz – 58 Hz ja 2 g,‎ 58–500 Hz,‎ sinimuotoinen

Fyysiset tiedot

 
Paino
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Koko (p × l × k)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kotelon materiaali
Alumiini
Väri
Valkoinen ja musta

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Ohjeet ja muu materiaali
Pakkauksen koko
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011362
UPC-12
845188012281
Alkuperämaa
Ruotsi
Tarvikkeet ja lisävarusteet

10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F

P/N: 70901-0701
Rev.: 34959

Yleiskuvaus

Suurten tulipalojen nopeaan sammuttamiseen tarvitaan kunnon sammutuskalusto. Jos kokonaiset rakennukset,‎ kuten varastorakennukset tai muut suuret rakennukset,‎ syttyvät palamaan,‎ paikalle tarvitaan paloauto,‎ jossa on avokomentoalusta. Sammutusletku on kiinnitetty komentoalustaan,‎ ja palomies ohjaa letkun ruiskuttamaan tuleen. Usein savu peittää näkymän,‎ jolloin palomiehen on lähes mahdotonta kohdistaa letku suoraan liekkeihin. Lämpökamera,‎ kuten FLIR KF6,‎ auttaa käyttäjää näkemään savun läpi. Liekit näkyvät lämpökuvassa valkoisina ja vesisuihku mustana,‎ joten palomies voi nähdä,‎ osuuko vesisuihku kunnolla liekkeihin.
Edut:
  • Tarkat lämpökuvat: FLIR KF6 -sarjan kamerassa on huoltovapaa,‎ vanadiumoksidista (VOx)‎ valmistettu ilmaisin,‎ joka tuottaa tarkkoja lämpökuvia. Näin saadaan lämpökuvia,‎ joissa näkyvät pienimmätkin yksityiskohdat ja joista havaitaan pienetkin kuumat pisteet tarkastustoimien aikana.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Lämpökuvan yksityiskohtia parannellaan kameran sisällä tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn aikana. Lopputuloksena saadaan erittäin terävä lämpökuva,‎ jossa on enemmän yksityiskohtia kuin normaalissa kuvassa. FSX:n avulla palomiesten on helpompi nähdä savun läpi ja havaita kuumat pisteet – jopa näkymästä,‎ jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuret,‎ mikä on tyypillistä palontorjuntatilanteissa.
  • Kestävä ja luotettava: FLIR KF6 -sarjan kamera on suunniteltu hankaliin käyttöolosuhteisiin. Sen sisus on hyvin suojattu kestävällä kotelolla niin,‎ ettei savu tai vesi pääse vahingoittamaan ilmaisinta.
  • Helppo asentaa: FLIR KF6 -sarjan kamera on helppo asentaa mihin tahansa avokomentoalustaan. Sinun ei tarvitse kuin liittää se 10,‎5–32 VDC:n virtalähteeseen,‎ ja saat komposiittivideon ulostulon. Tiedonsiirtoa tai käsiohjausta ei tarvita – kaikki on täysin automaattista.

Kuva- ja optiset tiedot

IR-tarkkuus
640 × 512 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK,‎ f/1,‎4
Kuva-alue
69° × 56°
Tarkennus
Kiinteä
F-luku
1,‎4
Kuvataajuus
25 Hz

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5-13,‎5 μm

Kuvien näyttäminen

 
Kuvatila
TI Basic -perustulipalotila
Automaattinen alueen valinta
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • Suuren vahvistuksen alue: –25…+‎150 °C.
  • Matalan vahvistuksen alue: 0…+‎550 °C.
Tarkkuus
±5 °C tai ±5 % suuren vahvistuksen alueella

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Isotermi
Kyllä

Kokoonpano

 
Video,‎ standardi
PAL
Kiinnitys
Alle kiinnitettävä
Lämpötilayksikkö
°F

Komposiittivideo

 
Videolähtö
Komposiittivideon lähtö,‎ PAL-yhteensopiva

Sähköjärjestelmä

 
Virran syöttö
10,‎5–32 VDC (ISO 7637-2)‎
Käynnistymisaika
<20 sekuntia
Virrankulutus
<5 W keskimäärin,‎ 28 V DC:n jännitteellä

Liitäntä

 
Virta- ja videoliitin
13-nastainen MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Pariliitin: D38999/26FB35SN

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
–32…+‎65 °C
Varastointilämpötila
–40…+‎70 °C
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 68-2-30 / 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C / kaksi jaksoa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
  • ISO 7637–2 autoille – Johtumisesta ja kytkennöistä aiheutuvat sähköhäiriöt,‎ osa 2: Sähköisten transienttien johtuminen ainoastaan syöttöjohtoja pitkin (sieto)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 605 29)‎
Isku
IEC 600 68-2-27,‎ huippu 25g,‎ puolisiniaalto
Tärinä
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm,‎ 10 Hz – 58 Hz ja 2 g,‎ 58–500 Hz,‎ sinimuotoinen

Fyysiset tiedot

 
Paino
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Koko (p × l × k)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kotelon materiaali
Alumiini
Väri
Valkoinen ja musta

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Ohjeet ja muu materiaali
Pakkauksen koko
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011379
UPC-12
845188012298
Alkuperämaa
Ruotsi
Tarvikkeet ja lisävarusteet

10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C

P/N: 70901-0801
Rev.: 34959

Yleiskuvaus

Suurten tulipalojen nopeaan sammuttamiseen tarvitaan kunnon sammutuskalusto. Jos kokonaiset rakennukset,‎ kuten varastorakennukset tai muut suuret rakennukset,‎ syttyvät palamaan,‎ paikalle tarvitaan paloauto,‎ jossa on avokomentoalusta. Sammutusletku on kiinnitetty komentoalustaan,‎ ja palomies ohjaa letkun ruiskuttamaan tuleen. Usein savu peittää näkymän,‎ jolloin palomiehen on lähes mahdotonta kohdistaa letku suoraan liekkeihin. Lämpökamera,‎ kuten FLIR KF6,‎ auttaa käyttäjää näkemään savun läpi. Liekit näkyvät lämpökuvassa valkoisina ja vesisuihku mustana,‎ joten palomies voi nähdä,‎ osuuko vesisuihku kunnolla liekkeihin.
Edut:
  • Tarkat lämpökuvat: FLIR KF6 -sarjan kamerassa on huoltovapaa,‎ vanadiumoksidista (VOx)‎ valmistettu ilmaisin,‎ joka tuottaa tarkkoja lämpökuvia. Näin saadaan lämpökuvia,‎ joissa näkyvät pienimmätkin yksityiskohdat ja joista havaitaan pienetkin kuumat pisteet tarkastustoimien aikana.
  • FSX – Flexible Scene Enhancement: Lämpökuvan yksityiskohtia parannellaan kameran sisällä tapahtuvan digitaalisen kuvankäsittelyn aikana. Lopputuloksena saadaan erittäin terävä lämpökuva,‎ jossa on enemmän yksityiskohtia kuin normaalissa kuvassa. FSX:n avulla palomiesten on helpompi nähdä savun läpi ja havaita kuumat pisteet – jopa näkymästä,‎ jossa lämpötilan vaihtelut ovat suuret,‎ mikä on tyypillistä palontorjuntatilanteissa.
  • Kestävä ja luotettava: FLIR KF6 -sarjan kamera on suunniteltu hankaliin käyttöolosuhteisiin. Sen sisus on hyvin suojattu kestävällä kotelolla niin,‎ ettei savu tai vesi pääse vahingoittamaan ilmaisinta.
  • Helppo asentaa: FLIR KF6 -sarjan kamera on helppo asentaa mihin tahansa avokomentoalustaan. Sinun ei tarvitse kuin liittää se 10,‎5–32 VDC:n virtalähteeseen,‎ ja saat komposiittivideon ulostulon. Tiedonsiirtoa tai käsiohjausta ei tarvita – kaikki on täysin automaattista.

Kuva- ja optiset tiedot

IR-tarkkuus
640 × 512 pikseliä
Lämpöherkkyys/NETD
<100 mK,‎ f/1,‎4
Kuva-alue
69° × 56°
Tarkennus
Kiinteä
F-luku
1,‎4
Kuvataajuus
25 Hz

Ilmaisimen tiedot

 
Ilmaisimen tyyppi
Ilmaisinmatriisi,‎ jäähdyttämätön mikrobolometri
Spektrialue
7,‎5-13,‎5 μm

Kuvien näyttäminen

 
Kuvatila
TI Basic -perustulipalotila
Automaattinen alueen valinta
Kyllä

Mittaus

 
Kohteen lämpötila-alue
  • Suuren vahvistuksen alue: –25…+‎150 °C.
  • Matalan vahvistuksen alue: 0…+‎550 °C.
Tarkkuus
±5 °C tai ±5 % suuren vahvistuksen alueella

Mittausten analysointi

 
Pistemittari
1
Isotermi
Kyllä

Kokoonpano

 
Video,‎ standardi
PAL
Kiinnitys
Alle kiinnitettävä
Lämpötilayksikkö
°C

Komposiittivideo

 
Videolähtö
Komposiittivideon lähtö,‎ PAL-yhteensopiva

Sähköjärjestelmä

 
Virran syöttö
10,‎5–32 VDC (ISO 7637-2)‎
Käynnistymisaika
<20 sekuntia
Virrankulutus
<5 W keskimäärin,‎ 28 V DC:n jännitteellä

Liitäntä

 
Virta- ja videoliitin
13-nastainen MIL-C-38999,‎ D38999/24FB35PN
Pariliitin: D38999/26FB35SN

Ympäristötiedot

 
Käyttölämpötila
–32…+‎65 °C
Varastointilämpötila
–40…+‎70 °C
Ilmankosteus (käyttö ja varastointi)‎
IEC 68-2-30 / 24 tuntia,‎ suhteellinen kosteus 95 %,‎ 25…40 °C / kaksi jaksoa
EMC
  • EN 61000-6-2:2005 (sieto)‎
  • EN 61000-6-3: 2011 (säteily)‎
  • FCC 47 CFR Part 15 B (säteily)‎
  • ISO 7637–2 autoille – Johtumisesta ja kytkennöistä aiheutuvat sähköhäiriöt,‎ osa 2: Sähköisten transienttien johtuminen ainoastaan syöttöjohtoja pitkin (sieto)‎
Kotelointi
IP 67 (IEC 605 29)‎
Isku
IEC 600 68-2-27,‎ huippu 25g,‎ puolisiniaalto
Tärinä
IEC 600 68-2-6,‎ 0,‎15 mm,‎ 10 Hz – 58 Hz ja 2 g,‎ 58–500 Hz,‎ sinimuotoinen

Fyysiset tiedot

 
Paino
1,‎2 ± 0,‎1 kg
Koko (p × l × k)‎
158 mm × 112 mm × 89 mm
Kotelon materiaali
Alumiini
Väri
Valkoinen ja musta

Toimitustiedot

 
Pakkauksen sisältö
  • Lämpökamera
  • Ohjeet ja muu materiaali
Pakkauksen koko
247 mm × 175 mm × 175 mm
EAN-13
7332558011386
UPC-12
845188012304
Alkuperämaa
Ruotsi
Tarvikkeet ja lisävarusteet