• FLIR KFx‎ -sarja
  • 1  Lakitiedote
    • 1.1  Lakitiedote
    • 1.2  Käyttötilastot
    • 1.3  Rekisterimuutokset
    • 1.4  Yhdysvaltain viranomaisrajoitukset
    • 1.5  Tekijänoikeudet
    • 1.6  Laatutakuu
    • 1.7  Patentit
    • 1.8  EULA Terms
  • 2  Turvallisuustietoja
  • 3  Huomautus käyttäjälle
    • 3.1  Käyttäjien keskustelupalstat
    • 3.2  Elektroniikkajätteen hävittäminen
    • 3.3  Koulutus
    • 3.4  Käyttöoppaiden päivitykset
    • 3.5  Tärkeä huomautus tästä oppaasta
    • 3.6  Huomautus todistusvoimaisesta versiosta
  • 4  Asiakastuki
    • 4.1  Yleistä
    • 4.2  Kysymyksen lähettäminen
    • 4.3  Lataukset
  • 5  Tärkeitä tietoja sarjan FLIR KFx‎ huoltopalveluista
  • 6  Johdanto
  • 7  Pika-aloitusopas
  • 8  Kuvaus
    • 8.1  Kuva edestä
      • 8.1.1  Kuva
      • 8.1.2  Selitys
    • 8.2  Kuva takaa
      • 8.2.1  Kuva
      • 8.2.2  Selitys
    • 8.3  Näytön osat
      • 8.3.1  Kuva
      • 8.3.2  Selitys
  • 9  Laitteiston käyttöliittymä
    • 9.1  Liitäntä
    • 9.2  Liitäntänastajärjestys
    • 9.3  Videokanava
    • 9.4  Virtalähde
    • 9.5  Virrankulutus
    • 9.6  Maadoitus
  • 10  Tekniset tiedot
    • 10.1  Kuva-alueen verkkolaskuri
    • 10.2  Teknisiä tietoja koskeva huomautus
    • 10.3  Huomautus todistusvoimaisesta versiosta
    • 10.4  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ F
    • 10.5  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Top Mounted,‎ C
    • 10.6  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ F
    • 10.7  FLIR KF6,‎ NTSC,‎ Bottom Mounted,‎ C
    • 10.8  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ F
    • 10.9  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Top Mounted,‎ C
    • 10.10  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ F
    • 10.11  FLIR KF6,‎ PAL,‎ Bottom Mounted,‎ C
  • 11  Piirustukset
  • 12  Kunnossapito,‎ tarkastus ja huolto
    • 12.1  Kunnossapito
    • 12.2  Tarkastus
    • 12.3  Huolto
  • 13  Puhdistaminen ja desinfiointi
    • 13.1  Puhdistaminen
      • 13.1.1  Kameran runko,‎ kaapelit ja oheislaitteet
      • 13.1.2  Infrapunalinssi
    • 13.2  Desinfiointi
  • 14  Kuivain
    • 14.1  Yleistä
    • 14.2  Osanumerot
    • 14.3  Kuivaimen vaihtaminen
  • 15  Tietoja: FLIR Systems
    • 15.1  Enemmän kuin pelkkä lämpökamera
    • 15.2  Lämpökuvauskoulutus
    • 15.3  Asiakkaiden tukeminen
  • Admin