13  Nettoyage,‎ décontamination et désinfection

13.1  Nettoyage

13.1.1  Boîtier de caméra,‎ câbles et autres pièces

13.1.1.1  Liquides

Utilisez un de ces liquides :
  • Eau chaude
  • Détergent doux

13.1.1.2  Équipement

Tissu doux

13.1.1.3  Procédure

Procédez comme suit :

Trempez le tissu dans le liquide.

Essorez-le pour en éliminer l'excédent de liquide.

Nettoyez la pièce à l'aide du tissu.

13.1.2  Objectif infrarouge

13.1.2.1  Liquides

Utilisez un de ces liquides :
  • Liquide de nettoyage d'objectifs vendu dans le commerce et contenant plus de 30 % d'alcool isopropylique.
  • Alcool éthylique (éthanol)‎ 96 % (C2H5OH)‎.

13.1.2.2  Équipement

Ouate

13.1.2.3  Procédure

Procédez comme suit :

Imbibez le coton de liquide.

Essorez le coton pour en éliminer l'excédent de liquide.

Nettoyez l'objectif une seule fois et jetez le coton.

13.2  Décontamination et désinfection

  • Nettoyez,‎ décontaminez et désinfectez soigneusement la caméra avant de l'expédier au service des réparations. Veillez à ce que les caméras que vous renvoyez ne contiennent aucun résidu dangereux. Sont considérés comme résidus dangereux,‎ par exemple,‎ les composés chimiques d'extincteur,‎ les matériaux radioactifs ou nocifs pour l'organisme,‎ ainsi que les résidus de combustion de produits chimiques.
  • FLIR Systems se réserve le droit de facturer l'intégralité des frais inhérents à la décontamination et à la désinfection des caméras contaminées expédiées à notre service d'entretien.